ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS42HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว HSS ความยาวแบบสตับ ขนาดแบบตัวอักษร ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจหกเหลี่ยม 5/16 inch ออกแบบมาสำหรับใช้กับหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบ เช่น งานประกอบโครงสร้างอากาศยาน

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ NAS 965 Type B ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอเมริกา (AIA)

    สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type B (จากแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)

    • วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
    • ก้าน: ก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF บ่าประแจ 5/16 inch
    • การปรับสภาพผิว: ผิวออกไซด์เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถระบุผิวสำเร็จแบบอื่นได้
    • โครงสร้างแกนกลาง (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.024 ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ชนิดปลายดอก: P-3 (135°) ปลายสปลิตพอยต์ สำหรับงานทั่วไป
    • ความยาว: มีซีรีส์ความยาวแบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับหัวเจาะมุมฉากหรือมอเตอร์สว่านที่รองรับก้านเกลียว 1/4-28 UNF
    • ปลายสปลิตพอยต์เริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการเลื้อยของดอกสว่านซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • ผิว Steam Oxide ช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านได้ดีและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
    • HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
    • ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนแนะนำตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานมีระบุไว้ในตาราง AMG ของผู้ผลิต
    • ผู้ผลิตสามารถจัดทำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว รวมถึงรุ่นเนื้อ HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันในรูปแบบนี้ได้ตามคำขอ

     

    ซีรีส์ TS42HS คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ความยาวแบบสตับ ขนาดแบบตัวอักษร จาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศ NAS 965 Type B มีก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF ในตัว พร้อมบ่าประแจขนาด 5/16 inch จึงติดตั้งเข้ากับหัวเจาะมุมฉากได้โดยตรงเมื่อทำงานในพื้นที่แคบ

    ความยาวแบบสตับที่สั้นช่วยให้ได้ความแข็งแกร่งสูงสุดและเหมาะกับการเจาะวัสดุบาง ส่วนปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบจัดศูนย์ได้เองจะเริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ทำให้ได้ตำแหน่งรูที่แม่นยำ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิตพอยต์ 135° (แรงกดต่ำ จัดศูนย์ได้เอง) เจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายและลดการเลื้อย
    • ผิวสำเร็จแบบ Steam Oxide เพิ่มความแข็งผิว ความทนทานต่อการสึกหรอ และความลื่น น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านได้ดีขึ้น
    • เนื้อเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ที่ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด เป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • การออกแบบร่องคายเศษและแกนกลาง (web) ที่เน้นความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง แต่ยังป้อนตัดได้ง่าย
    • ความยาวแบบสตับสำหรับวัสดุบางและความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F และ G

    การใช้งานทั่วไป

    • งานประกอบโครงสร้างอากาศยานและงานเจาะอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
    • การเจาะด้วยหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบหรือจุดที่เข้าถึงยาก
    • การเจาะวัสดุบางด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือ

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Precision Twist Drill)
    ซีรีส์TS42HS
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (M2 หรือ M7 ตาม NAS 965 Type B)
    ผิวสำเร็จผิวออกไซด์ด้วยไอน้ำ (Steam Oxide)
    ปลายดอกปลายสปลิตพอยต์ 135° (P-3 จัดศูนย์ได้เอง)
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียว มุมเกลียวปกติ
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ประเภทความยาวสตับ (Stub)
    ช่วงขนาดขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G (0.2340 ถึง 0.2610 inch)
    ก้านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF บ่าประแจ 5/16 inch
    ความยาวรวม (l1)5/8 inch
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)5/16 inch
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)l3 (inch)รหัส EDPจำนวนต่อแพ็ก
    A0.23405/165/81/478779571
    B0.23805/165/81/478779591
    C0.24205/165/81/478779601
    D0.24605/165/81/478779611
    F0.25705/165/81/478779631
    G0.26105/165/81/478779641

     

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ความยาวแบบสตับ ผลิตตามรูปแบบ NAS 965 Type B สัญลักษณ์ขนาดเป็นไปตามแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

    • ปลายตัด: ปลายสปลิตพอยต์ 135° ตัดขวา ร่องคายเศษมุมเกลียวปกติ
    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G ตั้งแต่ 0.2340 ถึง 0.2610 inch)
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ 5/16 inch
    • l1: ความยาวรวม 5/8 inch
    • l3: 1/4 inch ตามที่ระบุในแบบของผู้ผลิต
    • ก้าน: เกลียวนอก 1/4-28 UNF พร้อมส่วนหกเหลี่ยมที่เป็นบ่าประแจขนาด 5/16 inch

     

    การเลือกความยาวของดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว

    ความยาวซีรีส์ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)
    สตับ (Stub)TS40HS, TS41HS, TS42HS5/161/2, 9/16, 5/8
    สั้น (Short)TS10HS, TS15HS, TS18HS9/161, 1 1/4
    ยาว (Long)TS51HS, TS52HS, TS55HS7/8, 1 1/82 1/8

    ในแต่ละความยาวจะแบ่งซีรีส์ตามขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) ขนาดแบบเศษส่วน และขนาดแบบตัวอักษร โดย TS42HS คือซีรีส์ความยาวแบบสตับ ขนาดแบบตัวอักษร เลือกความยาวแบบสตับสำหรับวัสดุบางและความแข็งแกร่งสูงสุด และเลือกซีรีส์แบบสั้นหรือแบบยาวเมื่อต้องการระยะเอื้อมหรือความลึกในการเจาะมากขึ้น

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • ตาราง AMG ของผู้ผลิตให้ข้อมูลการใช้งานของซีรีส์นี้กับเหล็กกล้า (รวมถึงเหล็กชุบแข็งและอบคืนตัวที่สูงกว่า 38 HRC) สแตนเลส เหล็กหล่อ ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมทองแดง โลหะผสมอะลูมิเนียม และเซอร์เมท
    • ไม่มีข้อมูลการใช้งานสำหรับเหล็กชุบแข็ง 49 ถึง 63 HRC
    • HSS (TS42HS) ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ หากต้องการการตัดที่แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าในการติดตั้งที่แข็งแรงและมั่นคง ทางเลือกคือซีรีส์โคบอลต์ TS42CO (HSCo ก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว NAS 965 Type D)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS42HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย