ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม_TS42CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TS42CO จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) เป็นดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมความยาวแบบสั้นพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D มีก้านเกลียว 1/4-28 UNF ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° และผิวผ่านการอบไอน้ำ มีให้เลือกในขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F และ G สำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบร่วมกับสว่านและหัวเจาะที่มีแกนหมุนแบบเกลียว
NAS 965 Type D (สรุปจากผู้ผลิต)
- วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
- ตัวเลือกก้าน: ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม หน้าจับประแจ 5/16 inch
- การปรับปรุงผิว: ผิวอบชุบเป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถระบุผิวแบบอื่นได้
- โครงสร้างแกนกลาง (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตรา 0.027 ± 0.003 inch ต่อ inch
- ความเรียวถอยหลัง (back taper): 0.0002 ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ชนิดปลาย: สปลิทพอยต์ P-9 (135°) สำหรับงานหนัก
- ความยาว: มีซีรีส์แบบสั้นพิเศษ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)
คำแนะนำการใช้งาน
- วัสดุโคบอลต์ยืดหยุ่นได้น้อยกว่า HSS เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงทำงานได้ดีที่สุดในสภาพการใช้งานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากตาราง AMG และตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet (อัตราป้อนเป็น inch ต่อรอบ, ±25%) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- ผู้ผลิตสามารถจัดทำเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่นของรูปแบบนี้ รวมถึงส่วนตัดที่เป็น HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน ได้ตามคำขอ
TS42CO อยู่ในกลุ่มดอกสว่านแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ที่ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (NAS) ซึ่งเผยแพร่โดย AIA เป็นดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ความยาวแบบสั้นพิเศษ ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ขันเข้ากับแกนหมุนแบบเกลียวได้โดยตรง รูปแบบก้านนี้และความยาวรวมที่สั้นทำให้เหมาะกับงานเจาะในพื้นที่แคบ เช่น การใช้งานร่วมกับสว่านหัวฉากและหัวเจาะ
คุณสมบัติเด่น
- เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSCo / HSS-E): แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดีในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอด
- ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135°: ปลายนำศูนย์ในตัวที่เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเดินของดอกสว่าน ช่วยให้ได้ตำแหน่งรูที่แม่นยำและป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน
- รูปทรงแรงกดต่ำ: โครงสร้างปลายและร่องคายช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าเนื้องาน พร้อมคงความแข็งแรงของหน้าตัดไว้สูง ทั้งสองข้อนี้เป็นประโยชน์ต่องานเจาะด้วยมือถือ
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ: เพิ่มความแข็งผิวเพื่อความทนการสึกหรอและการหล่อลื่น สารหล่อเย็นยึดเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
- ความยาวแบบสั้นพิเศษ: ความยาวร่องคาย 5/16 inch และความยาวรวม 5/8 inch สำหรับวัสดุบางและให้ความแข็งแกร่งสูงสุด
- ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม: เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมหน้าจับประแจ 5/16 inch ก้านสี่เหลี่ยมใช้กับดอกสว่านเนื้อโคบอลต์ NAS 965 Type D ส่วนดอกสว่าน HSS แบบ Type B ในกลุ่มเดียวกันใช้ก้านหกเหลี่ยม
การใช้งาน
Dormer Pramet ระบุให้ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์ใช้สำหรับงานซูเปอร์อัลลอย นอกจากนี้ตารางกลุ่มวัสดุงาน (AMG) ของผู้ผลิตยังให้ข้อมูลการตัดของซีรีส์นี้สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมไทเทเนียม และโลหะผสมนิกเกิล
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS42CO |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม ความยาวแบบสั้นพิเศษ ขนาดแบบตัวอักษร |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุเครื่องมือ | HSCo (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์, HSS-E) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (steam oxide) |
| ปลายดอก | สปลิทพอยต์ 135° (P-9, สำหรับงานหนัก) |
| รูปแบบร่องคาย | ร่องเกลียวมาตรฐาน มุมเกลียวปกติ |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF หน้าจับประแจ 5/16 inch |
| ขนาด | ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G |
| ความยาวร่องคาย (l2) | 5/16 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 5/8 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| ขนาด (ตัวอักษร) | ค่าทศนิยมเทียบเท่า (inch) | ความยาวร่องคาย l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | จำนวนต่อแพ็ก | รหัสวัสดุ (Material ID) | รหัสสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.2340 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878160 | TS42COA |
| B | 0.2380 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878162 | TS42COB |
| C | 0.2420 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878163 | TS42COC |
| D | 0.2460 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878164 | TS42COD |
| F | 0.2570 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878166 | TS42COF |
| G | 0.2610 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878167 | TS42COG |
ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมความยาวแบบสั้นพิเศษ มีก้านเกลียวอยู่ด้านท้าย และลำตัวร่องคายช่วงสั้นที่ปลายเป็นสปลิทพอยต์ 135°
- ปลายก้าน: เกลียว 1/4-28 UNF ระบุขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0) ในแบบของผู้ผลิต และมีช่วงสี่เหลี่ยมพร้อมหน้าจับประแจ 5/16 inch
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G
- l1: ความยาวรวม 5/8 inch
- l2: ความยาวร่องคาย 5/16 inch
- l3: 1/4 inch สำหรับทุกขนาดของ TS42CO
- ร่องคาย: ร่องเกลียวมาตรฐาน มุมเกลียวปกติ ตัดขวา
วิธีเลือกรุ่นในกลุ่ม NAS 965 ของ Precision
- วัสดุเครื่องมือ: เลือกซีรีส์โคบอลต์ TS..CO (NAS 965 Type D ก้านสี่เหลี่ยม) สำหรับงานซูเปอร์อัลลอย ส่วนซีรีส์ HSS TS..HS (NAS 965 Type B ก้านหกเหลี่ยม) Dormer Pramet ระบุให้ใช้กับเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ HSS ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งช่วยในงานเจาะด้วยมือถือ
- ความยาว: เลือกแบบสั้นพิเศษ (ความยาวรวม 5/8 inch สำหรับ TS42CO) สำหรับวัสดุบางและความแข็งแกร่งสูงสุด ซีรีส์แบบสั้นขนาดตัวอักษรมีความยาวรวม 1-1/4 inch และร่องคาย 9/16 inch ซีรีส์แบบยาวขนาดตัวอักษรมีความยาวรวม 2-1/8 inch และร่องคาย 1-1/8 inch
- ระบบขนาด: ขนาดแบบตัวอักษร ได้แก่ TS42CO (แบบสั้นพิเศษ), TS15CO (แบบสั้น) และ TS55CO (แบบยาว) ขนาดแบบเบอร์ (wire gauge) ได้แก่ TS41CO, TS18CO และ TS52CO ขนาดแบบเศษส่วน ได้แก่ TS40CO, TS10CO และ TS51CO
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกขนาดตัวอักษรจากค่าทศนิยมเทียบเท่าในตารางสเปก ตั้งแต่ A (0.2340 inch) ถึง G (0.2610 inch)