ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS41HS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวแบบสั้นพิเศษ (Stub) รุ่น TS41HS จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B มีก้านหกเหลี่ยมพร้อมเกลียว 1/4-28 UNF ปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ 135° และผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered) ออกแบบมาสำหรับหัวเจาะมุมฉากที่ใช้ในพื้นที่แคบ มีให้เลือกในขนาดเบอร์ลวด (Wire Gauge) N50, N40 ถึง N1
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B (ดอกสว่าน HSS ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว) ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งชาติที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
- สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type B จากแคตตาล็อกของผู้ผลิต: ช่วงขนาด Ø1/16 inch ถึง ØF; วัสดุ HSS (M2 หรือ M7); ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจ 5/16 inch; ผิวอบชุบ (Tempered) เป็นมาตรฐาน; ความหนาแกนกลาง (Web) เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch; ปลายสปลิทพอยต์ P-3 (135°); มีแบบสั้นพิเศษ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับหัวเจาะมุมฉากที่รองรับดอกสว่านเกลียว 1/4-28 UNF บ่าประแจ 5/16 inch ช่วยให้ขันแน่นและถอดดอกสว่านออกด้วยประแจได้
- ความยาวแบบสั้นพิเศษให้ความแข็งแกร่งสูงสุดและเหมาะกับวัสดุบาง หากต้องการความลึกหรือระยะเอื้อมมากขึ้นให้เลือกซีรีส์แบบสั้นหรือแบบยาว
- HSS ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
- ผิวอบไอน้ำช่วยให้สารหล่อเย็นเกาะผิวดอกสว่านได้ดี จึงควรใช้สารหล่อเย็นทุกครั้งที่ทำได้
- ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนแนะนำตามกลุ่มวัสดุงาน (AMG) มีระบุไว้ในแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงส่วนเจาะที่เป็น HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น สามารถสั่งผลิตจากผู้ผลิตได้ตามคำขอ
ซีรีส์ TS41HS จากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวแบบสั้นพิเศษ (Stub) ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ NAS 965 Type B ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ก้านดอกมีเกลียว 1/4-28 UNF และบ่าหกเหลี่ยมสำหรับประแจขนาด 5/16 inch จึงขันเข้ากับหัวเจาะมุมฉากได้โดยตรง เพื่อการเจาะที่แม่นยำในพื้นที่แคบ ความยาวแบบสั้นพิเศษเหมาะกับวัสดุบางและให้ความแข็งแกร่งสูงสุด
คุณสมบัติเด่น
- ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว: เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจขนาด 5/16 inch สำหรับติดตั้งกับหัวเจาะมุมฉาก
- ปลายสปลิทพอยต์ 135°: ปลายดอกแรงกดต่ำและเข้าศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการเลื้อยของดอกสว่านซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
- ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered): เพิ่มความแข็งที่ผิว ทำให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น สารหล่อเย็นเกาะผิวดอกได้ดีและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
- วัสดุ HSS: คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี อายุการใช้งานจึงยังดีแม้ในงานที่ป้อนสารหล่อเย็นไม่ได้ตลอด และยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งช่วยในงานเจาะด้วยมือ
- ออกแบบร่องคายเศษและแกนกลางอย่างเหมาะสม: รูปทรงปลายดอกและร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ใช้เจาะเข้าชิ้นงาน โดยตัวดอกยังคงแข็งแรงตลอดหน้าตัด
การใช้งานทั่วไป
- งานเจาะรูในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตามข้อกำหนดดอกสว่าน NAS
- งานเจาะด้วยหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยาก
- งานเจาะวัสดุบางที่ต้องการดอกสว่านสั้นและแข็งแกร่ง
| แบรนด์ | Precision Twist Drill (ผลิตโดย Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS41HS – ความยาวแบบสั้นพิเศษ ขนาดเบอร์ลวด |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน NAS 965 Type B |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS (M2 หรือ M7) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered) |
| ปลายดอก | สปลิทพอยต์ 135° (P-3) แรงกดต่ำ เข้าศูนย์ได้เอง |
| รูปแบบร่องคายเศษ | มุมเกลียวปกติ (Normal Helix) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (Right Hand) |
| ก้าน | ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจ 5/16 inch |
| ช่วงขนาด | N50, N40 ถึง N1 (เบอร์ลวด) |
| ความยาวร่องคายเศษ (l2) | 5/16 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1/2 inch (N50 ถึง N31), 9/16 inch (N30 ถึง N10), 5/8 inch (N9 ถึง N1) |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| เบอร์ลวด (Wire Gauge) | ขนาดทศนิยม (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| N50 | 0.0700 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877827 |
| N40 | 0.0980 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877829 |
| N39 | 0.0995 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877910 |
| N38 | 0.1015 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877911 |
| N37 | 0.1040 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877912 |
| N36 | 0.1065 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877913 |
| N35 | 0.1100 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877915 |
| N34 | 0.1110 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877916 |
| N33 | 0.1130 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877917 |
| N32 | 0.1160 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877918 |
| N31 | 0.1200 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 7877919 |
| N30 | 0.1285 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877921 |
| N29 | 0.1360 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877922 |
| N28 | 0.1405 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877923 |
| N27 | 0.1440 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877925 |
| N26 | 0.1470 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877926 |
| N25 | 0.1495 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877927 |
| N24 | 0.1520 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877928 |
| N23 | 0.1540 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877929 |
| N22 | 0.1570 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877931 |
| N21 | 0.1590 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877932 |
| N20 | 0.1610 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877933 |
| N19 | 0.1660 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877934 |
| N18 | 0.1695 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877935 |
| N17 | 0.1730 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877937 |
| N16 | 0.1770 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877938 |
| N15 | 0.1800 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877939 |
| N14 | 0.1820 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877940 |
| N13 | 0.1850 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877941 |
| N12 | 0.1890 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877943 |
| N11 | 0.1910 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877944 |
| N10 | 0.1935 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7877945 |
| N9 | 0.1960 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877946 |
| N8 | 0.1990 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877947 |
| N7 | 0.2010 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877948 |
| N6 | 0.2040 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877950 |
| N5 | 0.2055 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877951 |
| N4 | 0.2090 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877952 |
| N3 | 0.2130 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877953 |
| N2 | 0.2210 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877955 |
| N1 | 0.2280 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 7877956 |
ขนาดและหมายเลข EDP อ้างอิงจากแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet ส่วนขนาดทศนิยมเป็นค่าเทียบเบอร์ลวดที่ระบุในแคตตาล็อกเดียวกัน จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น
ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวแบบชิ้นเดียว ความยาวแบบสั้นพิเศษ เรียงจากด้านปลายตัด ได้แก่ ปลายสปลิทพอยต์ 135° ตัวดอก HSS ที่มีร่องคายเศษ ส่วนหกเหลี่ยมพร้อมบ่าประแจ 5/16 inch และปลายเกลียว 1/4-28 UNF สำหรับขันเข้ากับหัวเจาะ
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: เบอร์ลวด N50, N40 ถึง N1
- l2 – ความยาวร่องคายเศษ: 5/16 inch ทุกขนาด
- l1 – ความยาวรวม: 1/2 inch (N50 ถึง N31), 9/16 inch (N30 ถึง N10), 5/8 inch (N9 ถึง N1)
- l3 – ขนาดด้านก้านตามตารางในแคตตาล็อก: 1/8 inch (N50 ถึง N10), 1/4 inch (N9 ถึง N1)
- ปลายเกลียว – เกลียว 1/4-28 UNF แบบแปลนของผู้ผลิตแสดงขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0) ที่ปลายด้านนี้
วิธีเลือกดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว
TS41HS เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ของ Dormer Pramet ให้เลือกซีรีส์ตามความยาวดอกสว่านและระบบขนาด (เบอร์ลวด ขนาดเศษส่วน หรือเบอร์ตัวอักษร)
| ความยาว | ซีรีส์ | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) |
|---|---|---|---|
| แบบสั้นพิเศษ (Stub) | TS41HS (เบอร์ลวด), TS40HS (ขนาดเศษส่วน), TS42HS (เบอร์ตัวอักษร) | 5/16 | 1/2 ถึง 5/8 |
| แบบสั้น (Short) | TS18HS (เบอร์ลวด), TS10HS (ขนาดเศษส่วน), TS15HS (เบอร์ตัวอักษร) | 9/16 | 1 ถึง 1 1/4 |
| แบบยาว (Long) | TS52HS, TS51HS, TS55HS | 7/8 ถึง 1 1/8 | 2 1/8 |
- แบบสั้นพิเศษ (TS41HS): ความแข็งแกร่งสูงสุด เหมาะที่สุดสำหรับวัสดุบางและงานเจาะด้วยหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบ
- แบบสั้นหรือแบบยาว: สำหรับงานที่ต้องการความลึกในการเจาะหรือระยะเอื้อมมากขึ้น
- ทางเลือกแบบโคบอลต์: ซีรีส์ TS41CO (NAS 965 Type D) มีตัวดอก HSCo พร้อมก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า แต่ยืดหยุ่นตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อย จึงทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะที่แข็งแกร่งและมั่นคง
- การปรับสภาพผิว: ผิวอบไอน้ำ (แบบเดียวกับ TS41HS) เพิ่มความแข็งที่ผิว ความทนทานต่อการสึกหรอ และความลื่น ผิวขัดเงา (Bright) ช่วยให้คายเศษได้ดีในวัสดุอ่อนหรือเหนียว ส่วนดอกสว่าน HSCo ผิวบรอนซ์ (Bronze Tempered) ผสานวัสดุที่แข็งที่สุดเข้ากับการปรับสภาพผิวที่แข็ง