ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม_TS41CO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    TS41CO คือดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ขันเข้ากับหัวสว่านมุมฉากได้โดยตรงสำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered) เหมาะกับซูเปอร์อัลลอยและวัสดุที่ตัดเฉือนยากอื่น ๆ

    มาตรฐาน

    ดอกสว่านนี้ผลิตตาม NAS 965 Type D ซึ่งเป็นมาตรฐานการบินและอวกาศ (National Aerospace Standard) สำหรับดอกสว่านก้านเกลียวที่เผยแพร่โดย AIA โดย Type D กำหนดให้ใช้เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (M33 หรือ M42) ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมพร้อมหน้าจับประแจ 5/16 inch ปลายสปลิทพอยต์งานหนัก P-9 (135°) และผิวผ่านการอบ (tempered) มาตรฐานนี้ครอบคลุมความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) แบบสั้น (short) และแบบยาว (long)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวสว่านมุมฉาก (drill motor) สำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ
    • HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด การใช้งานในสภาวะที่แข็งแรงและมั่นคงจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
    • ปลายสปลิทพอยต์และโครงสร้างร่องคายช่วยกันลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน ขณะยังคงความแข็งแรงของหน้าตัดได้ดีเยี่ยม จึงช่วยในงานเจาะด้วยมือด้วย
    • ควรใช้สารหล่อเย็นเมื่อทำได้ ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ช่วยพาสารหล่อเย็นเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • เลือกสภาวะการตัดจากตาราง Application Material Group (AMG) ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต ขั้นแรกให้หา alpha code ของวัสดุชิ้นงาน จากนั้นอ่านค่าฟีดเป็น inch ต่อรอบ (IPR) ที่เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่ใกล้เคียงที่สุด

    การสั่งซื้อ

    รหัสสั่งซื้อประกอบด้วยชื่อซีรีส์ตามด้วยขนาดเบอร์ลวด เช่น TS41CON1 (N1, 0.2280 inch) และ TS41CON16 (N16, 0.1770 inch) ดอกสว่านจำหน่ายแบบชิ้นเดียวต่อแพ็ก ผู้ผลิตสามารถเสนอราคาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่นของดีไซน์นี้ได้ตามคำขอ รวมถึงส่วนเจาะที่ทำจาก HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (solid carbide)

     

    ซีรีส์ TS41CO เป็นดอกสว่านก้านเกลียวแบบอะแดปเตอร์ (threaded shank adapter drill) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศ NAS 965 Type D ซึ่งเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ดอกสว่านแต่ละตัวไม่ได้ใช้ก้านกลม แต่มีก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมหน้าจับประแจขนาด 5/16 inch จึงขันเข้ากับหัวสว่านมุมฉาก (drill motor) ได้โดยตรง ก้านลักษณะนี้ช่วยให้เจาะงานในพื้นที่แคบที่หัวจับดอกสว่านทั่วไปเข้าไม่ถึงได้ ซึ่งพบได้บ่อยในงานประกอบอากาศยาน

    TS41CO เป็นรุ่นความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ในขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) N50 และ N40 ถึง N1 ความยาวร่องคายเพียง 5/16 inch ทำให้ได้ความแข็งแกร่งสูงสุดและเหมาะกับการเจาะวัสดุบาง

    คุณสมบัติเด่น

    • เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSCo / HSS-E): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี ให้อายุการใช้งานยาวนานแม้ในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
    • ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135°: ปลายดอกแรงกดต่ำที่จัดศูนย์ตัวเองได้และเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการไถลของดอกสว่าน ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อน และความเสียหายต่อชิ้นงาน
    • ผิวอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide): เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อให้ทนการสึกหรอและหล่อลื่นได้ดีขึ้น สารหล่อเย็นเกาะผิวได้ดีและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
    • ร่องคายเกลียวมาตรฐาน ทิศทางตัดขวา: ร่องคายและแกนกลางดอก (web) ได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและมั่นคง ขณะที่ยังป้อนตัดได้ง่ายในวัสดุส่วนใหญ่
    • ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม: เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมหน้าจับประแจขนาด 5/16 inch สำหรับยึดเข้ากับหัวสว่านมุมฉากได้อย่างมั่นคง

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Precision)
    ซีรีส์TS41CO
    ประเภทสินค้าดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมความยาวแบบสั้นพิเศษ (threaded shank adapter drill)
    มาตรฐานNAS 965 Type D
    วัสดุดอกสว่านHSCo (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์, HSS-E)
    การปรับปรุงผิวผิวอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide)
    ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135° จัดศูนย์ตัวเอง แรงกดต่ำ
    รูปแบบร่องคายร่องคายเกลียวมาตรฐาน (normal helix)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (Right hand)
    ก้านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม เกลียว 1/4-28 UNF หน้าจับประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) N50 และ N40 ถึง N1 (0.0700 ถึง 0.2280 inch)
    ความยาวร่องคาย (l2)5/16 inch
    ความยาวรวม (l1)1/2 inch, 9/16 inch หรือ 5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    ตารางนี้แสดงขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) ความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ของซีรีส์ TS41CO ตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต มิติ l3 เป็นมิติเพิ่มเติมที่แสดงในแบบของผู้ผลิต จำนวนต่อแพ็กคือ 1 สำหรับทุกขนาด

    ขนาด (เบอร์ลวด)d1 เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (inch)l2 ความยาวร่องคาย (inch)l1 ความยาวรวม (inch)l3 (inch)รหัสวัสดุของผู้ผลิต (Material ID)
    N500.07005/161/21/87878110
    N400.09805/161/21/87878112
    N390.09955/161/21/87878113
    N380.10155/161/21/87878114
    N370.10405/161/21/87878115
    N360.10655/161/21/87878116
    N350.11005/161/21/87878118
    N340.11105/161/21/87878119
    N330.11305/161/21/87878120
    N320.11605/161/21/87878121
    N310.12005/161/21/87878122
    N300.12855/169/161/87878124
    N290.13605/169/161/87878125
    N280.14055/169/161/87878126
    N270.14405/169/161/87878128
    N260.14705/169/161/87878129
    N250.14955/169/161/87878130
    N240.15205/169/161/87878131
    N230.15405/169/161/87878132
    N220.15705/169/161/87878134
    N210.15905/169/161/87878135
    N200.16105/169/161/87878136
    N190.16605/169/161/87878137
    N180.16955/169/161/87878138
    N170.17305/169/161/87878140
    N160.17705/169/161/87878141
    N150.18005/169/161/87878142
    N140.18205/169/161/87878143
    N130.18505/169/161/87878144
    N120.18905/169/161/87878146
    N110.19105/169/161/87878147
    N100.19355/169/161/87878148
    N90.19605/165/81/47878149
    N80.19905/165/81/47878150
    N70.20105/165/81/47878151
    N60.20405/165/81/47878153
    N50.20555/165/81/47878154
    N40.20905/165/81/47878155
    N30.21305/165/81/47878156
    N20.22105/165/81/47878158
    N10.22805/165/81/47878159

     

    TS41CO เป็นดอกสว่านความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ที่ใช้ก้านเกลียวแทนก้านทรงกระบอก ส่วนต่าง ๆ ด้านล่างอธิบายโดยเริ่มจากด้านปลายตัด:

    • ปลายดอก: สปลิทพอยต์ 135° ทิศทางตัดขวา
    • ลำตัวดอก: ร่องคายเกลียวมาตรฐาน มีความยาวร่องคาย (l2) 5/16 inch ในทุกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 มีตั้งแต่ 0.0700 inch (N50) ถึง 0.2280 inch (N1)
    • ก้าน: ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมหน้าจับประแจ 5/16 inch ซึ่งขันเข้ากับหัวสว่านมุมฉากได้โดยตรง
    • ความยาวรวม (l1): 1/2 inch สำหรับ N50 ถึง N31, 9/16 inch สำหรับ N30 ถึง N10 และ 5/8 inch สำหรับ N9 ถึง N1
    • มิติ l3 (ตามแบบของผู้ผลิต): 1/8 inch สำหรับ N50 ถึง N10 และ 1/4 inch สำหรับ N9 ถึง N1

    ตามที่กำหนดใน NAS 965 Type D ความหนาแกนกลางดอก (web) เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch ส่วนความเรียวด้านหลัง (back taper) อยู่ที่ 0.0002 ถึง 0.0005 inch ต่อ inch

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านเกลียวที่เหมาะสม

    • วัสดุดอกสว่าน: เลือก TS41CO (HSCo, NAS 965 Type D, ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม) เมื่อต้องการความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอสูงขึ้นและชุดจับยึดมีความแข็งแรงมั่นคง ส่วนรุ่น HSS คือ TS41HS (NAS 965 Type B, ก้านเกลียวหกเหลี่ยม) ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • ความยาว: ความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ของ TS41CO ให้ความแข็งแกร่งสูงสุดและเหมาะกับวัสดุบาง หากต้องการระยะเอื้อมมากขึ้น ดีไซน์โคบอลต์แบบเดียวกันนี้ยังมีแบบสั้น (TS18CO) และแบบยาว (TS52CO ความยาวรวม 2 1/8 inch)
    • ระบบขนาด: TS41CO ครอบคลุมขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) ส่วนดอกสว่านโคบอลต์แบบสั้นพิเศษในขนาดเศษส่วน (TS40CO) และขนาดตัวอักษร (TS42CO) ช่วยเติมเต็มช่วงขนาด
    • วัสดุชิ้นงาน: ตาราง AMG ของผู้ผลิตให้คำแนะนำสำหรับซีรีส์นี้ในเหล็กกล้าผสมและเหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมไทเทเนียม และโลหะผสมนิกเกิล ดีไซน์ HSCo ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ออกแบบมาสำหรับซูเปอร์อัลลอยและวัสดุที่ตัดเฉือนยากอื่น ๆ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS41CON3 | ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม_TS41CO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย