ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS41

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet TS41 คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวทำจาก HSS ความยาวแบบสตับ ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B สำหรับงานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยาน ตัวดอกที่สั้นและแข็งแรงพร้อมก้านเกลียวเหมาะกับหัวสว่านมุมฉากที่ใช้ทำงานในพื้นที่แคบ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ซึ่งเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) โดย Dormer Pramet สรุปข้อกำหนดของ Type B ไว้ดังนี้:
- ช่วงขนาด: 1/16 inch ถึงขนาดตัวอักษร F
- วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
- ก้าน: ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF ด้านแบนสำหรับประแจขนาด 5/16 inch
- การปรับปรุงผิว: ผิวอบคืนตัวเป็นมาตรฐาน และเลือกผิวแบบอื่นได้ตามคำขอของลูกค้า
- โครงสร้างแกนกลางดอก: ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอแบบเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ชนิดปลายดอก: ปลายสปลิตพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป
- ความยาว: มีแบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว (แบบยาวมีความยาวรวม 2-1/8 inch)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ปลายสปลิตพอยต์เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื่อนไถลของดอกสว่าน ช่วยให้รูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ให้อายุการใช้งานที่ดีในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอด
- เมื่อใช้น้ำมันตัด ผิวอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันเกาะผิวดอกสว่านและถูกดึงเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
- HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับงานเจาะด้วยมือ ส่วนดอกสว่าน HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า จึงควรใช้ในสภาพการทำงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
- สามารถขอใบเสนอราคาจาก Dormer Pramet สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงส่วนเจาะที่ทำจาก HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
ซีรีส์ TS41 คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว ความยาวแบบสตับ จากกลุ่มดอกสว่านงานอากาศยานแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ NAS 965 Type B ซึ่งเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมด้านแบนสำหรับประแจขนาด 5/16 inch ทำให้ใช้ดอกสว่านกับหัวสว่านมุมฉากได้เมื่อต้องทำงานในพื้นที่แคบ
ดอกสว่านทำจาก HSS เกรดพรีเมียม ผิวผ่านการอบไอน้ำ ปลายแบบสปลิตพอยต์ที่ใช้แรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เองเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดโอกาสที่ดอกสว่านจะเลื่อนไถล ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย รูปทรงปลายดอกร่วมกับโครงสร้างร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน ขณะที่ยังคงความแข็งแรงของหน้าตัดได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานเจาะด้วยมือ
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ความยาวแบบสตับ
- เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมด้านแบนหกเหลี่ยมสำหรับประแจขนาด 5/16 inch
- ปลายสปลิตพอยต์ 135° จัดศูนย์ได้เอง เจาะเข้าชิ้นงานได้ง่ายด้วยแรงกดต่ำ
- ผิวอบไอน้ำช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิว เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น และช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านและเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
- ความยาวแบบสตับให้ความแข็งแกร่งสูงสุด เหมาะกับการเจาะวัสดุบาง
- HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดีเมื่อไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอด และยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด จึงได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
- มีให้เลือกตามขนาดเบอร์ไวร์เกจ โดย TS41N40 คือขนาดเบอร์ 40 (0.0980 inch)
การใช้งานทั่วไป
- งานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยาน
- ใช้กับหัวสว่านมุมฉากในพื้นที่แคบหรือจุดที่เข้าถึงยาก
- งานเจาะวัสดุบางด้วยมือ
| ซีรีส์ | TS41 (ความยาวแบบสตับ ขนาดเบอร์ไวร์เกจ) |
|---|---|
| มาตรฐาน | NAS 965 Type B |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS (M2 หรือ M7) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวอบไอน้ำ |
| ปลายดอก | ปลายสปลิตพอยต์ 135° (P-3) จัดศูนย์ได้เอง |
| รูปแบบร่อง / ทิศทางการตัด | ร่องเกลียวแบบมาตรฐาน / ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมด้านแบนสำหรับประแจขนาด 5/16 inch |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | เบอร์ไวร์เกจ 50 และเบอร์ 40 ถึงเบอร์ 1 (0.0700 ถึง 0.2280 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 5/16 inch |
| ความยาวรวม | 1/2 inch, 9/16 inch หรือ 5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด |
| โครงสร้างแกนกลางดอก | ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอแบบเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
ขนาดของดอกสว่านซีรีส์ TS41 ความยาวแบบสตับ ในขนาดเบอร์ไวร์เกจ ตามที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet จำนวนต่อแพ็ก: 1
| เบอร์ไวร์เกจ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.0700 | 5/16 | 1/2 |
| 40 | 0.0980 | 5/16 | 1/2 |
| 39 | 0.0995 | 5/16 | 1/2 |
| 38 | 0.1015 | 5/16 | 1/2 |
| 37 | 0.1040 | 5/16 | 1/2 |
| 36 | 0.1065 | 5/16 | 1/2 |
| 35 | 0.1100 | 5/16 | 1/2 |
| 34 | 0.1110 | 5/16 | 1/2 |
| 33 | 0.1130 | 5/16 | 1/2 |
| 32 | 0.1160 | 5/16 | 1/2 |
| 31 | 0.1200 | 5/16 | 1/2 |
| 30 | 0.1285 | 5/16 | 9/16 |
| 29 | 0.1360 | 5/16 | 9/16 |
| 28 | 0.1405 | 5/16 | 9/16 |
| 27 | 0.1440 | 5/16 | 9/16 |
| 26 | 0.1470 | 5/16 | 9/16 |
| 25 | 0.1495 | 5/16 | 9/16 |
| 24 | 0.1520 | 5/16 | 9/16 |
| 23 | 0.1540 | 5/16 | 9/16 |
| 22 | 0.1570 | 5/16 | 9/16 |
| 21 | 0.1590 | 5/16 | 9/16 |
| 20 | 0.1610 | 5/16 | 9/16 |
| 19 | 0.1660 | 5/16 | 9/16 |
| 18 | 0.1695 | 5/16 | 9/16 |
| 17 | 0.1730 | 5/16 | 9/16 |
| 16 | 0.1770 | 5/16 | 9/16 |
| 15 | 0.1800 | 5/16 | 9/16 |
| 14 | 0.1820 | 5/16 | 9/16 |
| 13 | 0.1850 | 5/16 | 9/16 |
| 12 | 0.1890 | 5/16 | 9/16 |
| 11 | 0.1910 | 5/16 | 9/16 |
| 10 | 0.1935 | 5/16 | 9/16 |
| 9 | 0.1960 | 5/16 | 5/8 |
| 8 | 0.1990 | 5/16 | 5/8 |
| 7 | 0.2010 | 5/16 | 5/8 |
| 6 | 0.2040 | 5/16 | 5/8 |
| 5 | 0.2055 | 5/16 | 5/8 |
| 4 | 0.2090 | 5/16 | 5/8 |
| 3 | 0.2130 | 5/16 | 5/8 |
| 2 | 0.2210 | 5/16 | 5/8 |
| 1 | 0.2280 | 5/16 | 5/8 |
ดอกสว่านความยาวแบบสตับพร้อมก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว (สัญลักษณ์ขนาดตามที่ใช้ในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet):
- ปลายตัด: ปลายสปลิตพอยต์ 135° พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ความยาวร่องคายเศษ l2 เท่ากับ 5/16 inch ทุกขนาด
- ปลายก้าน: เกลียวนอก 1/4-28 UNF อยู่ถัดจากส่วนหกเหลี่ยมที่มีด้านแบนสำหรับประแจขนาด 5/16 inch ใช้ยึดดอกสว่านเข้ากับหัวสว่านและขันให้แน่นด้วยประแจ
- ความยาวรวม l1: 1/2 inch สำหรับเบอร์ 50 และเบอร์ 40 ถึงเบอร์ 31, 9/16 inch สำหรับเบอร์ 30 ถึงเบอร์ 10, 5/8 inch สำหรับเบอร์ 9 ถึงเบอร์ 1
การเลือกช่วงความยาว
Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวตาม NAS 965 ให้เลือกทั้งแบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว ขนาดในตารางด้านล่างเป็นของขนาดเบอร์ 40
| ช่วงความยาว | รุ่นขนาดเบอร์ไวร์เกจ | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | ความยาวรวม (inch) |
|---|---|---|---|
| แบบสตับ | TS41 | 5/16 | 1/2 |
| แบบสั้น | TS18 | 9/16 | 1 |
| แบบยาว | TS52 | 7/8 | 2-1/8 |
ดอกสว่านที่สั้นกว่าให้ความแข็งแกร่งมากกว่า ส่วนแบบที่ยาวกว่าเหมาะเมื่อต้องการระยะเอื้อมมากขึ้น
การเลือกวัสดุดอกสว่านให้เหมาะกับชิ้นงาน
- HSS ตาม NAS 965 Type B (TS41 และรุ่น HS อื่น): งานเจาะทั่วไปถึงงานหนักปานกลางกับวัสดุที่มีความต้านทานแรงดึงต่ำในพื้นที่แคบ
- โคบอลต์ ตาม NAS 965 Type D (รุ่น CO ก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว): วัสดุที่แข็ง เหนียว และมีความต้านทานแรงดึงสูงในพื้นที่แคบ ควรใช้ในสภาพการทำงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง