ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS40HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet TS40HS ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision เป็นดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ผลิตจาก HSS ก้านมีเกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B มีขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch ปลาย split point 135° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered) สำหรับใช้กับหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบ

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ซึ่งเป็น National Aerospace Standard ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) มาตรฐานนี้ครอบคลุมดอกสว่าน HSS ที่มีก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF และผิวจับประแจ 5/16 inch ปลาย split point แบบ P-3 135° ผิวผ่านการอบเป็นมาตรฐาน และมีความยาวแบบสั้นพิเศษ แบบสั้น และแบบยาว

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ขันดอกสว่านเข้ากับหัวเจาะมุมฉากหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสว่านที่มีเกลียวใน 1/4-28 และใช้ผิวจับประแจ 5/16 inch ในการขันแน่นหรือถอดออก
    • HSS ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งช่วยในการเจาะด้วยสว่านมือ สำหรับการติดตั้งที่แข็งแรงและมั่นคง ทางเลือกคือดอกสว่านโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ที่แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า
    • HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี อายุการใช้งานจึงยังดีในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ และเมื่อใช้สารหล่อเย็น ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) จะช่วยพาสารหล่อเย็นเข้าไปในรู
    • อัตราป้อนที่แนะนำ (IPR) ตามกลุ่มวัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ดูได้จาก Feed Rate Chart ในแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงส่วนเจาะที่เป็น HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน สามารถขอใบเสนอราคาจากผู้ผลิตได้

     

    TS40HS เป็นดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวที่ผลิตจาก HSS ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 965 Type B แทนที่จะเป็นก้านกลมสำหรับจับด้วยหัวจับดอกสว่าน ดอกสว่านรุ่นนี้มีเกลียวนอก 1/4-28 UNF พร้อมผิวจับประแจหกเหลี่ยมขนาด 5/16 inch จึงขันเข้ากับหัวเจาะมุมฉากและอุปกรณ์เสริมสำหรับสว่านได้โดยตรงในจุดที่หัวจับดอกสว่านทั่วไปเข้าไม่ถึง ความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ทำให้ดอกสว่านสั้นและแข็งแกร่ง เหมาะกับการเจาะในพื้นที่แคบ เช่น งานด้านอากาศยาน

    • ปลาย split point 135°: ปลายดอกแบบแรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • ผิวอบไอน้ำ (steam tempered): เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น และช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านและเข้าไปถึงส่วนลึกของรูได้ดีขึ้น
    • วัสดุ HSS: คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ให้อายุการใช้งานที่เชื่อถือได้ในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ และยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับการเจาะด้วยสว่านมือ
    • การออกแบบร่องคายเศษและแกนกลาง (web): ปรับให้แข็งแรงและแกร่งตลอดช่วงขนาด และยังป้อนเจาะได้ง่าย เมื่อทำงานร่วมกับปลายดอกจะช่วยลดแรงที่ใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน
    • ช่วงขนาด: ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch จำหน่ายเป็นชิ้นเดี่ยว

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Precision)
    ซีรีส์TS40HS
    ประเภทดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub)
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (M2 หรือ M7)
    ผิวเคลือบผิวอบไอน้ำ (steam tempered)
    ปลายดอกsplit point 135° (P-3) จัดศูนย์ได้เอง
    ร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียวปกติ)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right hand)
    ก้านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF ผิวจับประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาด3/32 ถึง 3/8 inch (ขนาดเศษส่วน)
    ความยาวร่องคาย l25/16 inch
    ความยาวรวม l11/2 ถึง 5/8 inch
    โครงสร้างแกนกลาง (web)ความหนาเพิ่มขึ้น 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    รหัสสั่งซื้อd1 (inch)d1 ทศนิยม (inch)l2 ความยาวร่องคาย (inch)l1 ความยาวรวม (inch)l3 (inch)รหัส Material ID ของ Dormer Pramet
    TS40HS3/323/320.09385/161/21/87877828
    TS40HS7/647/640.10945/161/21/87877914
    TS40HS1/81/80.12505/161/21/87877920
    TS40HS9/649/640.14065/169/161/87877924
    TS40HS5/325/320.15635/169/161/87877930
    TS40HS11/6411/640.17195/169/161/87877936
    TS40HS3/163/160.18755/169/161/87877942
    TS40HS13/6413/640.20315/165/81/47877949
    TS40HS7/327/320.21885/165/81/47877954
    TS40HS15/6415/640.23445/165/81/47877958
    TS40HS1/41/40.25005/165/81/47877962
    TS40HS9/329/320.28135/165/81/47877965
    TS40HS5/165/160.31255/165/81/47877966
    TS40HS3/83/80.37505/165/81/47877967

     

    TS40HS เป็นดอกสว่านร่องเกลียวความยาวแบบสั้นพิเศษ (stub) ซึ่งส่วนท้ายก้านเป็นหกเหลี่ยมมีเกลียวแทนก้านกลม

    • ส่วนปลายตัด: ปลาย split point 135° พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานทิศทางขวาและเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 ส่วนความยาวร่องคาย l2 เท่ากับ 5/16 inch ทุกขนาด
    • ส่วนก้าน: ส่วนหกเหลี่ยมพร้อมผิวจับประแจ 5/16 inch และเกลียวนอก 1/4-28 UNF ที่ปลายก้าน โดยส่วนปลายที่มีเกลียวกำหนดขนาดไว้ที่ 1/4 inch (+1/16 / -0 inch)
    • ความยาวรวม l1: 1/2 inch สำหรับขนาด 3/32 ถึง 1/8, 9/16 inch สำหรับขนาด 9/64 ถึง 3/16, 5/8 inch สำหรับขนาด 13/64 ถึง 3/8
    • ขนาด l3: 1/8 inch สำหรับขนาด 3/32 ถึง 3/16, 1/4 inch สำหรับขนาด 13/64 ถึง 3/8 ตามแบบของผู้ผลิต

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวให้เหมาะสม

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ของ Dormer Pramet แบ่งตามความยาวและระบบการระบุขนาด ให้เลือกความยาวก่อน (ความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงรูได้จะให้ความแข็งแกร่งสูงสุด) จากนั้นเลือกซีรีส์ที่ตรงกับระบบขนาดดอกสว่านที่ใช้

    ความยาวขนาดเบอร์ (wire gauge)ขนาดเศษส่วนขนาดตัวอักษรความยาวรวม l1 (inch)
    สั้นพิเศษ (stub)TS41HSTS40HSTS42HS1/2 ถึง 5/8
    สั้นTS18HSTS10HSTS15HS1 ถึง 1 1/4
    ยาวTS52HSTS51HSTS55HS2 1/8
    • สั้นพิเศษ (TS40HS): สั้นที่สุดและแข็งแกร่งที่สุด เหมาะกับวัสดุบางและพื้นที่ที่แคบที่สุด
    • แบบสั้นและแบบยาว: สำหรับรูที่อยู่ลึกกว่าหรืออยู่ห่างจากตำแหน่งที่วางหัวเจาะได้
    • วัสดุที่แข็งหรือเหนียวกว่า: ดอกสว่านก้านเกลียวโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D (ซีรีส์ TS..CO เช่น TS40CO สำหรับขนาดเศษส่วนแบบสั้นพิเศษ) แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า และให้ผลดีที่สุดเมื่อติดตั้งอย่างแข็งแรงและมั่นคง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS40HS1/4 | ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS40HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย