ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว_TS40CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว Dormer Pramet TS40CO เนื้อโคบอลต์ ความยาวแบบสั้นพิเศษ (Stub) มีก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D สำหรับงานเจาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วยมอเตอร์สว่านหัวฉากในพื้นที่แคบ ขนาดเศษส่วนมีตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch พร้อมปลายดอกแบบ split point 135° และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered)
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ซึ่งเป็น National Aerospace Standard ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) แคตตาล็อกของผู้ผลิตสรุปสาระสำคัญของ NAS 965 Type D ไว้ดังนี้:
- วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
- ก้าน: เกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch (TS40CO: ก้านสี่เหลี่ยม)
- โครงสร้างแกนกลางดอก: ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ความเรียวถอยหลัง: 0.0002 ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ชนิดปลายดอก: split point P-9 (135°) สำหรับงานหนัก
- ความยาว: ซีรีส์สั้นพิเศษ สั้น และยาว (TS40CO เป็นซีรีส์สั้นพิเศษ)
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับมอเตอร์สว่านหัวฉากและหัวเจาะที่รองรับก้านเกลียว 1/4-28 UNF
- HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่โก่งตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด สภาพการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคงจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- น้ำมันตัดยึดเกาะผิวที่ผ่านการอบไอน้ำได้ดีและถูกดึงลึกเข้าไปในรู ความแข็งที่อุณหภูมิสูงของเนื้อโคบอลต์ช่วยรักษาอายุการใช้งานในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้เสมอ
- เป็นเครื่องมือตัดขวา จึงต้องใช้งานด้วยการหมุนขวา
- จำหน่ายเป็นชิ้นเดี่ยว (จำนวนต่อแพ็ก 1)
Dormer Pramet TS40CO เป็นดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียวเนื้อโคบอลต์ จากแบรนด์ Precision ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์งานเจาะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 965 Type D มีก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch ก้านออกแบบมาสำหรับมอเตอร์สว่านหัวฉากและหัวเจาะ จึงเจาะรูในพื้นที่แคบได้
TS40CO เป็นรุ่นความยาวแบบสั้นพิเศษ (Stub) ขนาดเศษส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ครอบคลุมขนาด 3/32 ถึง 3/8 inch ความยาวแบบสั้นพิเศษช่วยให้เครื่องมือสั้นและแข็งแรงมั่นคงในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
คุณสมบัติเด่น
- เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี จึงมีอายุการใช้งานดีในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้เสมอ
- ปลายดอกแบบ split point 135°: ปลายดอกแรงดันต่ำที่นำศูนย์ได้เองเริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ทำให้ตำแหน่งรูแม่นยำและเจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายขึ้น
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam tempered): เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อทนการสึกหรอและช่วยการหล่อลื่น น้ำมันตัดยึดเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
- ก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว: เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch ตาม NAS 965 Type D (ก้านสี่เหลี่ยม เนื้อโคบอลต์)
- ร่องคายเศษมุมเกลียวปกติ ตัดขวา: ร่องเกลียวแบบมาตรฐานสำหรับงานเจาะทั่วไป
การใช้งาน
งานเจาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วยมอเตอร์สว่านหัวฉากในพื้นที่แคบ Dormer Pramet ระบุว่าดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียวเนื้อโคบอลต์ในกลุ่มนี้มีไว้สำหรับเจาะซูเปอร์อัลลอย
| ซีรีส์ | TS40CO |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision) |
| ประเภท | ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว ความยาวแบบสั้นพิเศษ (Stub) |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) |
| ผิวสำเร็จ | อบไอน้ำ (Steam tempered) |
| ปลายดอก | split point 135° นำศูนย์ได้เอง |
| รูปแบบร่องคายเศษ | มุมเกลียวปกติ |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ช่วงขนาด (d1) | 3/32 ถึง 3/8 inch (ขนาดเศษส่วน) |
| ความยาวร่องคายเศษ (l2) | 5/16 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1/2 ถึง 5/8 inch |
| ก้าน | ก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | จำนวนต่อแพ็ก | รหัส EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 1 | 7878111 |
| 7/64 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 1 | 7878117 |
| 1/8 | 5/16 | 1/2 | 1/8 | 1 | 7878123 |
| 9/64 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 1 | 7878127 |
| 5/32 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 1 | 7878133 |
| 11/64 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 1 | 7878139 |
| 3/16 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 1 | 7878145 |
| 13/64 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878152 |
| 7/32 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878157 |
| 15/64 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878161 |
| 1/4 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878165 |
| 9/32 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878168 |
| 5/16 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878169 |
| 3/8 | 5/16 | 5/8 | 1/4 | 1 | 7878170 |
ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว ความยาวแบบสั้นพิเศษ (Stub) ขนาดหลักด้านล่างเป็นไปตามแบบในแคตตาล็อกของผู้ผลิต:
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 3/32 ถึง 3/8 inch
- l2: ความยาวร่องคายเศษ 5/16 inch ทุกขนาด
- l1: ความยาวรวม 1/2 inch (3/32 ถึง 1/8), 9/16 inch (9/64 ถึง 3/16) หรือ 5/8 inch (13/64 ถึง 3/8)
- l3: 1/8 inch (3/32 ถึง 3/16) หรือ 1/4 inch (13/64 ถึง 3/8)
- ปลายดอก: split point 135°
- ก้าน: หน้าตัดสี่เหลี่ยมพร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch ปลายก้านเป็นเกลียว 1/4-28 UNF แบบระบุขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0) ที่ส่วนปลายเกลียว
การเลือกดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียวให้เหมาะสม
ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียวเนื้อโคบอลต์แบ่งตามความยาวและระบบขนาด TS40CO เป็นรุ่นความยาวแบบสั้นพิเศษในขนาดเศษส่วน
| ความยาว | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | ขนาดเบอร์ลวด | ขนาดเศษส่วน | ขนาดตัวอักษร |
|---|---|---|---|---|---|
| สั้นพิเศษ (Stub) | 5/16 | 1/2 ถึง 5/8 | TS41CO | TS40CO | TS42CO |
| สั้น (Short) | 9/16 | 1 ถึง 1 1/4 | TS18CO | TS10CO | TS15CO |
| ยาว (Long) | 7/8 ถึง 1 1/8 | 2 1/8 | TS52CO | TS51CO | TS55CO |
- สั้นพิเศษ (TS40CO): สั้นและแข็งแรงที่สุด เหมาะกับวัสดุบางและพื้นที่ที่เข้าถึงยากมาก
- ซีรีส์สั้นหรือยาว: เลือกเมื่อต้องการความลึกในการเจาะหรือระยะเอื้อมมากขึ้น
- โคบอลต์ (TS..CO, NAS 965 Type D, ก้านสี่เหลี่ยม) หรือ HSS (TS..HS, NAS 965 Type B, ก้านหกเหลี่ยม): HSS โก่งตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีในงานที่ใช้มือถือ ส่วน HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่โก่งตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อย จึงทำงานได้ดีที่สุดในสภาพที่แข็งแรงและมั่นคง