ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS18HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวรุ่นความยาวสั้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B มีก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF สำหรับหัวเจาะมุมฉาก ปลายดอกแบบ split point 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) เหมาะสำหรับเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อในพื้นที่แคบ

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ผู้ผลิตสรุปข้อกำหนดของ NAS 965 Type B ไว้ดังนี้

    • ช่วงขนาด: Ø1/16 inch ถึง ØF
    • วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
    • ก้าน: หกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch
    • การปรับปรุงผิว: ผิวผ่านการอบ (tempered) เป็นมาตรฐาน
    • แกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ปลายดอก: split point P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป
    • ความยาว: มีซีรีส์ stub, short และ long โดย TS18HS คือซีรีส์ความยาวสั้น

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับหัวเจาะมุมฉากหรือมอเตอร์สว่านที่รองรับก้านเกลียว 1/4-28 UNF
    • HSS โก่งตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีในงานเจาะแบบถือด้วยมือ
    • ควรใช้น้ำมันหล่อเย็นเมื่อทำได้ ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันเกาะผิวและเข้าถึงลึกในรูได้ดีขึ้น นอกจากนี้วัสดุ HSS ยังคงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดีในกรณีที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
    • ความเร็วตัด (SFM) และอัตราป้อน (IPR) ที่แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุ Application Material Group (AMG) ระบุไว้ในแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของผู้ผลิต
    • บางขนาดอาจถูกยกเลิกการผลิตโดยผู้ผลิต โปรดตรวจสอบสถานะของขนาดที่ต้องการ

     

    TS18HS คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวรุ่นความยาวสั้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standards (NAS) โดยผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B คือดอกสว่าน HSS ที่มีก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF และบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch ออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวเจาะมุมฉากเมื่อต้องทำงานในพื้นที่แคบ เช่น งานประกอบโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบเครื่องบิน

    คุณสมบัติเด่น

    • ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B (ดอกสว่าน HSS ก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว)
    • เกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch สำหรับหัวเจาะมุมฉากและมอเตอร์สว่าน
    • ปลายดอกแบบ split point 135° แรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งที่ผิว ความทนทานต่อการสึกหรอ และความลื่น น้ำมันหล่อเย็นเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
    • รูปทรงปลายดอกและโครงสร้างร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน พร้อมคงความแข็งแรงของหน้าตัดไว้ได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานเจาะแบบถือด้วยมือ
    • ความยาวสั้น: ความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch และความยาวรวม 1 inch หรือ 1-1/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา

    การใช้งาน

    เจาะรูในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อด้วยมอเตอร์สว่านมุมฉากในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยาก เช่น โครงสร้างอากาศยาน ผู้ผลิตยังมีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับสแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูงอีกด้วย

     

    แบรนด์Precision Twist Drill (Dormer Pramet)
    ซีรีส์TS18HS (ความยาวสั้น ขนาดตามเบอร์ wire gauge)
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (M2 หรือ M7)
    การปรับปรุงผิวอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide)
    ปลายดอกsplit point 135° (P-3) จัดศูนย์ได้เอง
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    ก้านก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch
    ช่วงขนาดN50, N40 ถึง N1 (wire gauge)
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)9/16 inch (14.29 mm)
    ความยาวรวม (l1)1 inch (25.4 mm) สำหรับ N50 ถึง N31; 1-1/4 inch (31.75 mm) สำหรับ N30 ถึง N1
    โครงสร้างแกนกลางดอก (web)ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    รหัสสั่งซื้อขนาด (wire gauge)เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)l3 (inch)จำนวนต่อแพ็กหมายเลข EDP
    TS18HSN50N500.07009/1611/417877968
    TS18HSN40N400.09809/1611/417877970
    TS18HSN39N390.09959/1611/417877971
    TS18HSN38N380.10159/1611/417877972
    TS18HSN37N370.10409/1611/417877973
    TS18HSN36N360.10659/1611/417877974
    TS18HSN35N350.11009/1611/417877976
    TS18HSN34N340.11109/1611/417877977
    TS18HSN33N330.11309/1611/417877978
    TS18HSN32N320.11609/1611/417877979
    TS18HSN31N310.12009/1611/417877980
    TS18HSN30N300.12859/161-1/41/417877982
    TS18HSN29N290.13609/161-1/41/417877983
    TS18HSN28N280.14059/161-1/41/417877984
    TS18HSN27N270.14409/161-1/41/417877986
    TS18HSN26N260.14709/161-1/41/417877987
    TS18HSN25N250.14959/161-1/41/417877988
    TS18HSN24N240.15209/161-1/41/417877989
    TS18HSN23N230.15409/161-1/41/417877990
    TS18HSN22N220.15709/161-1/41/417877992
    TS18HSN21N210.15909/161-1/41/417877993
    TS18HSN20N200.16109/161-1/41/417877994
    TS18HSN19N190.16609/161-1/41/417877995
    TS18HSN18N180.16959/161-1/41/417877996
    TS18HSN17N170.17309/161-1/41/417877998
    TS18HSN16N160.17709/161-1/41/417877999
    TS18HSN15N150.18009/161-1/41/417878000
    TS18HSN14N140.18209/161-1/41/417878001
    TS18HSN13N130.18509/161-1/41/417878002
    TS18HSN12N120.18909/161-1/41/417878004
    TS18HSN11N110.19109/161-1/41/417878005
    TS18HSN10N100.19359/161-1/41/417878006
    TS18HSN9N90.19609/161-1/45/1617878007
    TS18HSN8N80.19909/161-1/45/1617878008
    TS18HSN7N70.20109/161-1/45/1617878009
    TS18HSN6N60.20409/161-1/45/1617878011
    TS18HSN5N50.20559/161-1/45/1617878012
    TS18HSN4N40.20909/161-1/45/1617878013
    TS18HSN3N30.21309/161-1/45/1617878014
    TS18HSN2N20.22109/161-1/45/1617878016
    TS18HSN1N10.22809/161-1/45/1617878017

     

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวความยาวสั้นตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ขนาดทั้งหมดระบุเป็น inch

    • ก้าน: เกลียวนอก 1/4-28 UNF พร้อมส่วนหกเหลี่ยมที่เป็นบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch
    • ส่วนตัด: ปลายดอกแบบ split point 135° และร่องคายเศษเกลียวมาตรฐานแบบตัดขวา
    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (ขนาดตามเบอร์ wire gauge)
    • l1: ความยาวรวม 1 inch (N50 ถึง N31) หรือ 1-1/4 inch (N30 ถึง N1)
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch ทุกขนาด
    • l3: ขนาดที่ระบุเป็น l3 ในแบบของผู้ผลิต 1/4 inch (N50 ถึง N10) หรือ 5/16 inch (N9 ถึง N1)

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว

    • ความยาว: Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ในแบบ stub (TS40HS, TS41HS, TS42HS), short (TS10HS, TS15HS, TS18HS) และ long (TS51HS, TS52HS, TS55HS) ควรเลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่เข้าถึงรูได้เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด ส่วนซีรีส์ long (ความยาวรวม 2-1/8 inch) ช่วยให้เข้าถึงได้ไกลขึ้น
    • ระบบขนาด: ในกลุ่มความยาวสั้น TS18HS ครอบคลุมขนาดตามเบอร์ wire gauge, TS10HS ครอบคลุมขนาดแบบเศษส่วน (fractional) และ TS15HS ครอบคลุมขนาดแบบตัวอักษร
    • วัสดุชิ้นงาน: TS18HS (HSS ผิวอบไอน้ำ) เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเป็นหลัก สำหรับซูเปอร์อัลลอย ผู้ผลิตมี TS18CO ซึ่งเป็นดอกสว่านความยาวสั้นทำจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS18HSN2 | ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS18HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย