ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว_TS18CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TS18CO คือดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียวแบบความยาวสั้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D จากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มีปลายสปลิตพอยต์ 135° และผิวผ่านการอบไอน้ำ ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ใช้ได้กับเครื่องสว่านแบบหัวเกลียวและหัวสว่านมุมฉาก เพื่อการเจาะที่แม่นยำในพื้นที่แคบ รวมถึงงานเจาะสแตนเลส ไทเทเนียม และซูเปอร์อัลลอย
สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type D (ตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่)
| ช่วงขนาด | Ø1/16 inch ถึง Ø F |
|---|---|
| วัสดุ | HSCo (M33 หรือ M42) |
| ตัวเลือกก้าน | ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม (ผิวจับประแจ 5/16 inch) |
| การปรับปรุงผิว | ผิวผ่านการเทมเปอร์เป็นมาตรฐาน หรือเลือกผิวอื่นตามที่ลูกค้ากำหนดได้ |
| โครงสร้างเว็บ | ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch |
| แบ็คเทเปอร์ | 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง |
| ชนิดปลาย | ปลายสปลิตพอยต์ P-9 (135°) แบบงานหนัก |
| ความยาว | มีซีรีส์แบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องสว่านหรือหัวสว่านที่รับก้านเกลียว 1/4-28 UNF โดยหมุนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด สภาพการทำงานที่แข็งเกร็งและมั่นคงจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิวและช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวเครื่องมือได้ดีขึ้น
- กลุ่มวัสดุที่ Dormer Pramet ระบุ: P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)
- ดอกสว่านมีชื่อแบรนด์ Precision Twist Drill ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Dormer Pramet
ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียวแบบความยาวสั้นตามมาตรฐาน NAS 965 Type D
ซีรีส์ TS18CO จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) เป็นดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียวแบบโคบอลต์ในรูปแบบความยาวสั้น มีให้เลือกในขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) ดอกสว่านทุกตัวผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ NAS 965 Type D และมีก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมผิวจับประแจขนาด 5/16 inch จึงขันเข้ากับเครื่องสว่านแบบหัวเกลียวและหัวสว่านมุมฉากได้โดยตรง การออกแบบก้านนี้มีไว้สำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ เช่น งานโครงสร้างและงานประกอบอากาศยาน
คุณสมบัติเด่น
- เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและอายุการใช้งานที่ดีเมื่อเจาะในบริเวณที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
- ปลายสปลิตพอยต์ 135°: ปลายแบบนำศูนย์ในตัวที่ใช้แรงกดต่ำ เริ่มตัดได้ทันทีและลดโอกาสที่ดอกสว่านจะเลื่อนไถล ช่วยรักษาตำแหน่งรูและปกป้องชิ้นงาน
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide): เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อความทนการสึกหรอและความลื่น อีกทั้งช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวเครื่องมือและไหลลึกเข้าไปในรูได้ดีขึ้น
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา: การออกแบบร่องคายเศษและเว็บที่เน้นความแข็งแรงและความแข็งเกร็ง ขณะที่ยังป้อนเจาะได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานเจาะแบบถือด้วยมือด้วย
- ความยาวสั้น: ความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch และความยาวรวม 1 inch หรือ 1-1/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
การใช้งาน
Dormer Pramet ระบุให้ซีรีส์นี้ใช้กับซูเปอร์อัลลอย และกลุ่มวัสดุที่ใช้งานได้ครอบคลุมเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง โดยทั่วไปใช้ร่วมกับเครื่องสว่านแบบพกพาที่มีหัวเกลียวในโครงสร้างอากาศยานและพื้นที่อื่นที่เข้าถึงได้ยาก
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS18CO |
| ประเภท | ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียวแบบโคบอลต์ ความยาวสั้น ขนาดเบอร์ลวด |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์, HSCo) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (steam oxide) |
| ปลายดอกสว่าน | ปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบนำศูนย์ในตัว |
| ร่องคายเศษ | ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมผิวจับประแจ 5/16 inch |
| ช่วงขนาด | N50, N40 – N1 (0.0700 – 0.2280 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ (l2) | 9/16 inch (14.29 mm) |
| ความยาวรวม (l1) | 1 inch (N50, N40 – N31), 1-1/4 inch (N30 – N1) |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
ขนาดของซีรีส์ TS18CO ตามที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet สำหรับดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (NAS) ทุกขนาดมีก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF และจำหน่ายแพ็กละ 1 ชิ้น
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเบอร์ลวด | d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS18CON50 | N50 | 0.0700 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878171 |
| TS18CON40 | N40 | 0.0980 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878173 |
| TS18CON39 | N39 | 0.0995 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878174 |
| TS18CON38 | N38 | 0.1015 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878175 |
| TS18CON37 | N37 | 0.1040 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878176 |
| TS18CON36 | N36 | 0.1065 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878177 |
| TS18CON35 | N35 | 0.1100 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878179 |
| TS18CON34 | N34 | 0.1110 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878180 |
| TS18CON33 | N33 | 0.1130 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878181 |
| TS18CON32 | N32 | 0.1160 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878182 |
| TS18CON31 | N31 | 0.1200 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878183 |
| TS18CON30 | N30 | 0.1285 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878185 |
| TS18CON29 | N29 | 0.1360 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878186 |
| TS18CON28 | N28 | 0.1405 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878187 |
| TS18CON27 | N27 | 0.1440 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878189 |
| TS18CON26 | N26 | 0.1470 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878190 |
| TS18CON25 | N25 | 0.1495 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878191 |
| TS18CON24 | N24 | 0.1520 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878192 |
| TS18CON23 | N23 | 0.1540 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878193 |
| TS18CON22 | N22 | 0.1570 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878195 |
| TS18CON21 | N21 | 0.1590 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878196 |
| TS18CON20 | N20 | 0.1610 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878197 |
| TS18CON19 | N19 | 0.1660 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878198 |
| TS18CON18 | N18 | 0.1695 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878199 |
| TS18CON17 | N17 | 0.1730 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878201 |
| TS18CON16 | N16 | 0.1770 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878202 |
| TS18CON15 | N15 | 0.1800 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878203 |
| TS18CON14 | N14 | 0.1820 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878204 |
| TS18CON13 | N13 | 0.1850 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878205 |
| TS18CON12 | N12 | 0.1890 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878207 |
| TS18CON11 | N11 | 0.1910 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878208 |
| TS18CON10 | N10 | 0.1935 | 9/16 | 1-1/4 | 1/4 | 7878209 |
| TS18CON9 | N9 | 0.1960 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878210 |
| TS18CON8 | N8 | 0.1990 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878211 |
| TS18CON7 | N7 | 0.2010 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878212 |
| TS18CON6 | N6 | 0.2040 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878214 |
| TS18CON5 | N5 | 0.2055 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878215 |
| TS18CON4 | N4 | 0.2090 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878216 |
| TS18CON3 | N3 | 0.2130 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878217 |
| TS18CON2 | N2 | 0.2210 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878219 |
| TS18CON1 | N1 | 0.2280 | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878220 |
TS18CO เป็นดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียวแบบสั้น มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานและปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่ด้านตัด ตัวดอกสว่านต่อเข้ากับก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมที่มีเกลียวนอก 1/4-28 UNF และผิวจับประแจ 5/16 inch แบบดรออิ้งของผู้ผลิตแสดงขนาดดังต่อไปนี้
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (ขนาดเบอร์ลวด)
- l2: ความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch สำหรับทุกขนาด
- l1: ความยาวรวม 1 inch หรือ 1-1/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
- l3: 1/4 inch (N50 – N10) หรือ 5/16 inch (N9 – N1)
- เกลียว 1/4-28: ระบุขนาดในแบบดรออิ้งเป็น 1/4 inch +1/16 / -0 inch
การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว (NAS 965 Type D)
- ความยาว: TS41CO แบบสตับ (ความยาวรวม 1/2 – 5/8 inch), TS18CO แบบสั้น (ความยาวรวม 1 – 1-1/4 inch) และ TS52CO แบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) ทั้งหมดเป็นขนาดเบอร์ลวด
- ระบบขนาด: ซีรีส์แบบสั้นมีให้เลือกเป็น TS18CO ในขนาดเบอร์ลวด TS10CO ในขนาดแบบเศษส่วน (fractional) และ TS15CO ในขนาดแบบตัวอักษร (letter)
- วัสดุดอกสว่าน: หากต้องการทางเลือกแบบ HSS ดูดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวตามมาตรฐาน NAS 965 Type B (TS18HS สำหรับขนาดเบอร์ลวดแบบสั้น) HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานเจาะแบบถือด้วยมือ ขณะที่ HSS-E ผสมโคบอลต์แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า
ค่าเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (ตาราง AMG ของ Dormer Pramet)
รหัสด้านล่างนำมาจากตาราง AMG ของผู้ผลิตในคอลัมน์ TS10CO / TS15CO / TS18CO ตัวอักษรท้ายรหัสคือรหัสอัลฟาของอัตราป้อน ให้อ่านค่าอัตราป้อนเป็น inch ต่อรอบ (IPR, ±25%) จากตารางที่สองที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดดอกสว่านมากที่สุด
| AMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ISO | รหัส TS18CO |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา (1030 – 1060, 1144 – 1146) | ต่ำกว่า 24 HRC | P2 | 98G |
| 1.4 | เหล็กกล้าผสม (4140, 4340, 52100, 8620) | ต่ำกว่า 24 HRC | P3 | 89G |
| 1.5 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 24 – 38 HRC | P4 | 59F |
| 1.6 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | สูงกว่า 38 HRC | H1 | 36E |
| 2.1 | สแตนเลสเกรดตัดเฉือนง่าย (303, 416) | ต่ำกว่า 24 HRC | M1 | 72F |
| 2.2 | สแตนเลสออสเทนนิติก (304, 316, 321) | ต่ำกว่า 24 HRC | M3 | 36H |
| 2.3 | สแตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก มาร์เทนซิติก และดูเพล็กซ์ | ต่ำกว่า 32 HRC | M2 | 49D |
| 3.1 | เหล็กหล่อเทา | ต่ำกว่า 150 HB | K1 | 112K |
| 3.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | ต่ำกว่า 200 HB | K3 | 72F |
| 4.1 | ไทเทเนียมไม่ผสม | ต่ำกว่า 200 HB | S1 | 98G |
| 4.2 | ไทเทเนียมผสม (6Al4V) | ต่ำกว่า 28 HRC | S2 | 59F |
| 4.3 | ไทเทเนียมผสม | 28 – 38 HRC | S3 | 33C |
| 5.2 | โลหะผสมนิกเกิล (Monel 400, Hastelloy C, Inconel 625, Waspaloy) | ต่ำกว่า 28 HRC | S2 | 30F |
| 5.3 | โลหะผสมนิกเกิล (Inconel 718, Nimonic, Rene 41, A286) | 28 – 38 HRC | S3 | 20C |
| รหัสอัลฟา | 3/32 inch | 1/8 inch | 5/32 inch | 3/16 inch | 1/4 inch |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0025 |
| D | 0.0015 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0031 |
| E | 0.0017 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0037 |
| F | 0.0020 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 |
| G | 0.0022 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0050 |
| H | 0.0026 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0059 |
| K | 0.0036 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0075 | 0.0087 |