ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS15HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่าน HSS แบบความยาวสั้น ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B โดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ซีรีส์ TS15HS ครอบคลุมขนาดแบบตัวอักษร มีผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) และปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง เพื่อการเจาะที่แม่นยำในพื้นที่แคบร่วมกับหัวเจาะมุมฉาก

    สรุปมาตรฐาน NAS 965 Type B

    • วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
    • ก้าน: หกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF บ่าหกเหลี่ยมสำหรับประแจ 5/16 inch
    • การปรับปรุงผิว: ผิวอบ (tempered) เป็นมาตรฐาน และลูกค้าสามารถกำหนดผิวสำเร็จแบบอื่นได้
    • โครงสร้างแกนกลาง (web): ความหนาแกนกลางเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตรา 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ชนิดปลาย: สปลิทพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป
    • ความยาว: มีซีรีส์แบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)

    หมายเหตุ

    • ดอกสว่านงานอากาศยานในกลุ่มนี้ผลิตตาม National Aerospace Standards (NAS) ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
    • Dormer Pramet สามารถเสนอราคาตามคำขอสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวนอกช่วงมาตรฐาน รวมถึงส่วนเจาะที่ทำจาก HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน
    • ขนาดระบุเป็น inch (ขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร)
    • ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (AMG) ให้ดูจากแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet Precision Twist Drill

     

    TS15HS เป็นดอกสว่านสำหรับงานเฉพาะทางในกลุ่มดอกสว่านงานอากาศยานของ Dormer Pramet ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill เป็นดอกสว่านทวิสต์ HSS ที่มีก้านหกเหลี่ยมแบบมีเกลียว ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 965 Type B ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) เกลียว 1/4-28 UNF และบ่าหกเหลี่ยมสำหรับประแจขนาด 5/16 inch ทำให้ติดตั้งดอกสว่านเข้ากับหัวเจาะมุมฉากได้โดยตรง จึงเจาะรูในพื้นที่แคบที่เครื่องมือทั่วไปเข้าถึงได้ยาก

    TS15HS เป็นรุ่นความยาวแบบสั้นในขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F และ G ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวที่ออกแบบแบบเดียวกันนี้ยังมีความยาวแบบสตับ (stub) และแบบยาว รวมถึงขนาดแบบเบอร์ลวด (wire gauge) และแบบเศษส่วนให้เลือกด้วย

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว เกลียว 1/4-28 UNF และบ่าหกเหลี่ยมสำหรับประแจขนาด 5/16 inch ออกแบบมาสำหรับการเจาะในพื้นที่แคบ
    • ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° แรงกดต่ำ จัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเดินของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งที่ผิว ทำให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น น้ำมันหล่อเย็นเกาะผิวเครื่องมือได้ดีขึ้นและถูกพาลึกเข้าไปในรู
    • เนื้อ HSS เกรดพรีเมียมที่คงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูง ให้อายุการใช้งานดีในจุดที่ใช้น้ำหล่อเย็นไม่ได้ทุกครั้ง และ HSS โก่งตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการเจาะด้วยมือ
    • การออกแบบร่องคายเศษและแกนกลาง (web) เน้นความแข็งแรงและความแกร่งตลอดช่วงขนาด และยังป้อนเจาะได้ง่าย

    การใช้งานทั่วไป

    • งานเจาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวตาม NAS 965 Type B
    • การเจาะด้วยหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยาก
    • งานเจาะด้วยสว่านมือถือ

     

    แบรนด์Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill)
    ซีรีส์TS15HS
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว ความยาวแบบสั้น
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุเครื่องมือHSS (M2 หรือ M7)
    ผิวสำเร็จอบไอน้ำ (steam tempered)
    ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135° (ปลายแบบ P-3 ตาม NAS) จัดศูนย์ได้เอง แรงกดต่ำ
    ก้านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF บ่าหกเหลี่ยมสำหรับประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาดขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G (0.2340 ถึง 0.2610 inch)
    ความยาวร่องคาย (l2)9/16 inch
    ความยาวรวม (l1)1 1/4 inch
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    ขนาดตัวอักษร (d1)ขนาดทศนิยม (inch)หมายเลข EDPความยาวร่องคาย l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)l3 (inch)จำนวนต่อแพ็ก
    A0.234078780189/161 1/45/161
    B0.238078780209/161 1/45/161
    C0.242078780219/161 1/45/161
    D0.246078780229/161 1/45/161
    F0.257078780249/161 1/45/161
    G0.261078780259/161 1/45/161

     

    ดอกสว่านทวิสต์แบบสั้น ปลายด้านหนึ่งเป็นก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว ส่วนปลายด้านตัดเป็นปลายแบบสปลิทพอยต์ 135°

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G
    • l1: ความยาวรวม 1 1/4 inch
    • l2: ความยาวร่องคาย 9/16 inch
    • l3: 5/16 inch ตามที่ระบุในแบบของผู้ผลิต
    • ด้านก้าน: เกลียว 1/4-28 โดยแบบของผู้ผลิตระบุมิติ 1/4 inch +1/16 / -0 inch ที่ส่วนเกลียว และส่วนหกเหลี่ยมมีบ่าสำหรับประแจขนาด 5/16 inch

     

    การเลือกความยาวสำหรับขนาดแบบตัวอักษร

    ความยาวซีรีส์ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSSความยาวร่องคาย l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)
    แบบสตับTS41HS / TS40HS / TS42HS5/165/8
    แบบสั้นTS18HS / TS10HS / TS15HS9/161 1/4
    แบบยาวTS52HS / TS51HS / TS55HS1 1/82 1/8

    ค่าในตารางเป็นค่าสำหรับขนาดแบบตัวอักษร ควรเลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเจาะถึงตำแหน่งรูได้ ดอกที่สั้นกว่าจะแกร่งกว่า ส่วนดอกที่ยาวกว่าจะเข้าถึงจุดที่ลึกหรือเข้าถึงยากได้ดีกว่า

    เลือก HSS หรือโคบอลต์

    • TS15HS (HSS, NAS 965 Type B, ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว): HSS โก่งตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการเจาะด้วยมือ
    • TS15CO (HSCo, NAS 965 Type D, ก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว): แข็งกว่าและทนการสึกหรอมากกว่า แต่โก่งตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อย เหมาะกับสภาพการทำงานที่แกร่งและมั่นคง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS15HSB | ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS15HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย