ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม_TS15CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet TS15CO คือดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมแบบสั้นที่ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D มีให้เลือกในขนาดตัวอักษร A, B, C, D, F และ G พร้อมก้านเกลียว 1/4-28 UNF ปลายดอกแบบ split point 135° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ทำให้เหมาะกับการเจาะซูเปอร์อัลลอยและวัสดุเหนียวแข็งอื่น ๆ ในพื้นที่แคบ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ซึ่งเป็นมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติที่เผยแพร่โดย Aerospace Industries Association of America (AIA) โดยเอกสารสรุปมาตรฐาน NAS ของ Dormer Pramet ระบุรายละเอียดของ Type D ไว้ดังนี้:
- วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
- ก้าน: ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม บ่าจับประแจขนาด 5/16 inch
- การปรับปรุงผิว: ผิวออกไซด์เป็นมาตรฐาน
- แกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ความเรียวด้านหลัง (back taper): 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- รูปแบบปลายดอก: split point แบบ P-9 (135°) สำหรับงานหนัก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่โค้งงอได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงควรใช้งานในสภาวะที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
- เนื้อวัสดุโคบอลต์มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ช่วยรักษาอายุการใช้งานเมื่อเจาะในตำแหน่งที่ยากซึ่งไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอไป
- ผิว steam oxide ช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านได้ดีและถูกพาเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
- ปลายดอกแบบ split point เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ช่วยป้องกันตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและความเสียหายต่อชิ้นงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเจาะหรืออะแดปเตอร์มีเกลียวใน 1/4-28 UNF ที่ตรงกันก่อนติดตั้งดอกสว่าน
ซีรีส์ Dormer Pramet TS15CO (แบรนด์ Precision) เป็นดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมแบบสั้นที่ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ NAS 965 Type D ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) และมีก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch จึงขันดอกสว่านเข้ากับอุปกรณ์เจาะที่มีเกลียวตรงกันได้โดยตรง การออกแบบก้านนี้มีไว้สำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ซึ่งเป็นประเภทดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมที่ทำจากโคบอลต์
- เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี โดย Dormer Pramet ระบุให้ใช้ซีรีส์นี้กับซูเปอร์อัลลอย
- ปลายดอกแบบ split point 135° แรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เอง ช่วยให้เจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายขึ้น
- ผิวเคลือบแบบ steam oxide ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
- ความยาวแบบสั้น: ความยาวร่อง 9/16 inch และความยาวรวม 1-1/4 inch
- มีให้เลือกในขนาดตัวอักษร A, B, C, D, F และ G
การใช้งานทั่วไป
ใช้เจาะรูในงานอากาศยานและพื้นที่แคบอื่น ๆ ร่วมกับเครื่องมือเจาะที่รองรับดอกสว่านก้านเกลียว 1/4-28 โดยเนื้อวัสดุโคบอลต์เหมาะเป็นพิเศษกับซูเปอร์อัลลอย
| แบรนด์ | Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS15CO |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุดอกสว่าน | เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) |
| การปรับปรุงผิว | ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) |
| ปลายดอก | split point 135° แรงกดต่ำ จัดศูนย์ได้เอง |
| รูปแบบร่อง | ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ก้าน | ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch |
| ประเภทความยาว | แบบสั้น |
| ช่วงขนาด | ขนาดตัวอักษร A, B, C, D, F, G |
| ความยาวร่อง (l2) | 9/16 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1-1/4 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาด (ตัวอักษร) | ความยาวร่อง l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | รหัสวัสดุของ Dormer Pramet |
|---|---|---|---|---|---|
| TS15COA | A | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878221 |
| TS15COB | B | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878223 |
| TS15COC | C | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878224 |
| TS15COD | D | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878225 |
| TS15COF | F | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878227 |
| TS15COG | G | 9/16 | 1-1/4 | 5/16 | 7878228 |
ทุกขนาด: ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF ปลายดอกแบบ split point 135° จำนวนต่อแพ็ก 1 ชิ้น
TS15CO เป็นดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมแบบสั้นตามมาตรฐาน NAS 965 Type D เรียงจากปลายตัดไปยังปลายก้านดังนี้:
- ปลายตัด: ปลายดอกแบบ split point 135°
- ลำตัวส่วนร่อง: ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนแบบหมุนขวา ความยาวร่อง l2 = 9/16 inch
- ก้าน: ส่วนสี่เหลี่ยมสำหรับจับประแจ มีบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch และปลายสุดเป็นเกลียวนอก 1/4-28 UNF โดยแบบในแคตตาล็อกแสดงขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0) ที่ปลายด้านเกลียว
- ขนาด l3 ตามแบบในแคตตาล็อก: 5/16 inch สำหรับทุกขนาดในซีรีส์นี้
- ความยาวรวม l1 = 1-1/4 inch
การเลือกดอกสว่านก้านเกลียวให้เหมาะสม
ดอกสว่านกลุ่ม NAS 965 ของ Dormer Pramet มีสองประเภท ได้แก่ Type B ทำจาก HSS ก้านเกลียวหกเหลี่ยม (ซีรีส์ TS...HS) และ Type D ทำจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม (ซีรีส์ TS...CO รวมถึง TS15CO) โดย HSS จะโค้งงอได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีในงานเจาะแบบถือด้วยมือ ขณะที่ HSS-E ผสมโคบอลต์มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่า และถูกระบุให้ใช้กับซูเปอร์อัลลอย
| ความต้องการ | ซีรีส์ |
|---|---|
| โคบอลต์ ความยาวแบบสั้น ขนาดตัวอักษร (ซีรีส์นี้) | TS15CO |
| โคบอลต์ ความยาวแบบสั้น ขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) | TS18CO |
| โคบอลต์ ความยาวแบบสั้น ขนาดแบบเศษส่วน (fractional) | TS10CO |
| โคบอลต์ ความยาวแบบสตับ (stub) ขนาดตัวอักษร | TS42CO |
| HSS (NAS 965 Type B) ความยาวแบบสั้น ขนาดตัวอักษร | TS15HS |
วัสดุชิ้นงาน: ตารางการใช้งานของ Dormer Pramet ให้ค่าการตัดที่แนะนำสำหรับดอกสว่านโคบอลต์ความยาวแบบสั้นซีรีส์นี้ในงานเหล็กกล้า (รวมถึงเหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว) สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมอะลูมิเนียม โปรดดูความเร็วรอบและอัตราป้อนของแต่ละกลุ่มวัสดุจากตารางของผู้ผลิต