ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS10HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS ความยาวแบบสั้นจากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ก้านมีเกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B สำหรับใช้กับหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบ มีขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch ปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ 135° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered)

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B (ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS) ซึ่งเป็น National Aerospace Standard ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) สรุปข้อกำหนดของมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตระบุ:

    • ช่วงขนาด: Ø1/16 inch ถึง ØF
    • วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
    • ก้าน: หกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch
    • การปรับปรุงผิว: ผิวเทมเปอร์เป็นมาตรฐาน และเลือกผิวอื่นได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า
    • โครงสร้างแกนดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ชนิดปลายดอก: สปลิทพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป
    • ความยาว: มีซีรีส์แบบสตับ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • สำหรับหัวเจาะมุมฉากที่ใช้งานในพื้นที่แคบ: ดอกสว่านติดตั้งด้วยเกลียว 1/4-28 และส่วนหกเหลี่ยมมีบ่าจับประแจ 5/16 inch
    • HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด จึงทำให้ดอกสว่านรุ่นนี้เหมาะกับงานเจาะแบบถือด้วยมือ
    • ความเร็วตัดและรหัสอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (Application Material Group: AMG) ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต โดยค่าอัตราป้อนหน่วย inch ต่อรอบ (IPR) มีค่าพิกัด ± 25%
    • แค็ตตาล็อกไม่ได้ระบุข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กกล้าผสมชุบแข็ง 49–63 HRC (AMG 1.7 และ 1.8)
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงส่วนตัดที่เป็น HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น สามารถขอใบเสนอราคาจากผู้ผลิตได้

     

    TS10HS คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวจากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์งานเจาะที่ได้รับการยอมรับในอเมริกาเหนือมายาวนานด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอ ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 965 Type B ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) และเป็นซีรีส์ความยาวแบบสั้น ขนาดแบบเศษส่วน ในกลุ่มดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS ของ Precision

    แทนที่จะเป็นก้านกลมตรงทั่วไป ดอกสว่านรุ่นนี้มีเกลียวนอก 1/4-28 UNF และส่วนหกเหลี่ยมพร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch จึงติดตั้งเข้ากับหัวเจาะมุมฉากได้โดยตรง ก้านแบบนี้ออกแบบมาสำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ และซีรีส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานของผู้ผลิต

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ 135°: รูปทรงแรงกดต่ำ ตั้งศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันที และลดการไหลของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • รูปทรงปลายดอกและโครงสร้างร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน พร้อมให้ความแข็งแรงตามหน้าตัดที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานเจาะแบบถือด้วยมือ
    • วัสดุ HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะแบบถือด้วยมือ และมีความแข็งที่อุณหภูมิสูงที่ดี ทำให้อายุการใช้งานดีในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ
    • ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งผิว ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและการหล่อลื่น น้ำมันตัดยึดเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกดึงเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • ความยาวแบบสั้น ความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch สำหรับงานเจาะในพื้นที่จำกัด

     

    แบรนด์Precision (Dormer Pramet)
    ซีรีส์TS10HS – ความยาวแบบสั้น ขนาดแบบเศษส่วน
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (M2 หรือ M7)
    การปรับปรุงผิวอบไอน้ำ (steam tempered)
    ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135° (P-3) ตั้งศูนย์ได้เอง
    รูปแบบร่องคายเศษมุมเกลียวปกติ (normal helix)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right hand)
    ก้านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาด3/32 – 3/8 inch (ขนาดเศษส่วน 14 ขนาด)
    ความยาวร่องคายเศษ9/16 inch
    ความยาวรวม1 inch (3/32 – 1/8 inch)
    1-1/4 inch (9/64 – 3/8 inch)
    โครงสร้างแกนดอก (web)ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)l3 (inch)หมายเลข EDP
    TS10HS3/323/329/1611/47877969
    TS10HS7/647/649/1611/47877975
    TS10HS1/81/89/1611/47877981
    TS10HS9/649/649/161-1/41/47877985
    TS10HS5/325/329/161-1/41/47877991
    TS10HS11/6411/649/161-1/41/47877997
    TS10HS3/163/169/161-1/41/47878003
    TS10HS13/6413/649/161-1/45/167878010
    TS10HS7/327/329/161-1/45/167878015
    TS10HS15/6415/649/161-1/45/167878019
    TS10HS1/41/49/161-1/45/167878023
    TS10HS9/329/329/161-1/45/167878026
    TS10HS5/165/169/161-1/45/167878027
    TS10HS3/83/89/161-1/45/167878028

     

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียวความยาวแบบสั้นตามมาตรฐาน NAS 965 Type B สัญลักษณ์ขนาดเป็นไปตามแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

    • ส่วนปลายตัด: ตัวดอกมีร่องคายเศษแบบเกลียว ปลายสปลิทพอยต์ 135° เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 ตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch
    • ความยาวร่องคายเศษ l2: 9/16 inch ทุกขนาด
    • ความยาวรวม l1: 1 inch สำหรับขนาด 3/32 ถึง 1/8 inch และ 1-1/4 inch สำหรับขนาด 9/64 ถึง 3/8 inch
    • ส่วนก้าน: เกลียวนอก 1/4-28 UNF และส่วนหกเหลี่ยมพร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch
    • แบบในแค็ตตาล็อกยังระบุขนาด l3 (1/4 inch สำหรับขนาด 3/32 ถึง 3/16 inch และ 5/16 inch สำหรับขนาด 13/64 ถึง 3/8 inch) และขนาดที่มีพิกัดความเผื่อ 1/4 inch +1/16 / -0

     

    การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว HSS ของ Precision ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B แบ่งตามความยาวและระบบขนาด โดย TS10HS เป็นซีรีส์ความยาวแบบสั้นในขนาดแบบเศษส่วน

    ความยาวขนาดเบอร์ลวด (wire gauge)ขนาดเศษส่วนขนาดตัวอักษร
    แบบสตับTS41HSTS40HSTS42HS
    แบบสั้นTS18HSTS10HSTS15HS
    แบบยาวTS52HSTS51HSTS55HS

    ซีรีส์แบบสตับมีความยาวร่องคายเศษ 5/16 inch และความยาวรวม 1/2 – 5/8 inch ซีรีส์แบบสั้นมีความยาวร่องคายเศษ 9/16 inch และความยาวรวม 1 – 1-1/4 inch ส่วนซีรีส์แบบยาวมีความยาวร่องคายเศษ 7/8 – 1-1/8 inch และความยาวรวม 2-1/8 inch

    HSS (Type B) หรือโคบอลต์ (Type D)

    • TS10HS: HSS ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว NAS 965 Type B ปลายสปลิทพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับงานเจาะแบบถือด้วยมือ
    • TS10CO: HSCo (M33 หรือ M42) ก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว NAS 965 Type D ปลายสปลิทพอยต์ P-9 (135°) สำหรับงานหนัก แข็งกว่าและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า จึงเหมาะกับสภาวะการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง

    วัสดุชิ้นงาน

    ตารางการใช้งานของผู้ผลิตระบุข้อมูลการตัดที่แนะนำสำหรับซีรีส์นี้ในกลุ่มวัสดุต่อไปนี้:

    • เหล็กกล้า ตั้งแต่เหล็กอ่อนแม่เหล็ก (magnetic soft steel) ไปจนถึงเหล็กกล้าผสมชุบแข็งและอบคืนตัวที่แข็งกว่า 38 HRC (AMG 1.1–1.6)
    • สแตนเลส: เกรดกลึงง่าย (free-machining) ออสเทนนิติก และเฟอร์ริติก-ออสเทนนิติกหรือมาร์เทนซิติก (AMG 2.1–2.3)
    • เหล็กหล่อ: เหล็กหล่อกราไฟต์แผ่น เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว (AMG 3.1–3.4)
    • ไทเทเนียม ทั้งแบบไม่ผสมและแบบผสม (AMG 4.1–4.3)
    • นิกเกิล ทั้งแบบไม่ผสมและแบบผสม (AMG 5.1–5.3)
    • ทองแดง ทองเหลือง และทองบรอนซ์ (AMG 6.1–6.4)
    • อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม ทั้งแบบไม่ผสมและแบบผสม (AMG 7.1–7.4)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS10HS1/8 | ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว_TS10HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย