ดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยม_TS10CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TS10CO จาก Precision Twist Drill (Dormer Pramet) คือดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์แบบความยาวสั้น ใช้เกลียว 1/4-28 UNF ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน NAS 965 Type D ปลายสปลิทพอยต์ 135° ที่เข้าศูนย์ได้เองและผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ทำให้เหมาะกับงานเจาะด้วยมือที่ต้องการความแม่นยำในพื้นที่แคบ มีให้เลือกในขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน NAS 965 Type D ซึ่งเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type D (จากแคตตาล็อกผู้ผลิต)
- วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
- ก้าน: เกลียว 1/4-28 UNF ทรงสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม พร้อมบ่าแบนสำหรับจับประแจขนาด 5/16 inch
- การปรับสภาพผิว: ผิวอบคืนตัว (tempered) เป็นมาตรฐาน หรือผิวแบบอื่นตามที่ลูกค้ากำหนด
- เว็บ: ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ความเรียวถอยหลัง: 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ปลายดอก: สปลิทพอยต์ P-9 (135°) แบบงานหนัก
- ความยาว: มีซีรีส์แบบสั้นพิเศษ (stub) แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2 1/8 inch)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- HSCo มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ควรใช้งานในสภาพที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- วัสดุ HSS-E คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดีในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ตลอด
- ผิวอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันตัดเกาะติดผิวดอกสว่านและถูกดึงลึกเข้าไปในรูได้ดีขึ้น
- ปลายสปลิทพอยต์เริ่มตัดได้ทันที ลดอาการดอกสว่านหนีศูนย์ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
- อัตราป้อนต่อรอบสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มดูได้จากตาราง AMG และตารางอัตราป้อนของผู้ผลิต
- ผู้ผลิตสามารถจัดทำเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงส่วนตัดแบบ HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นได้ตามคำขอ
ซีรีส์ TS10CO อยู่ในกลุ่มดอกสว่านของ Precision Twist Drill ที่ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน NAS โดย Dormer Pramet เป็นดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D มีให้เลือกแบบความยาวสั้นและขนาดแบบเศษส่วน ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ช่วยให้ติดตั้งดอกสว่านเข้ากับอุปกรณ์เจาะที่มีเกลียวตรงกันได้ และรูปทรงก้านออกแบบมาสำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ
เนื้อวัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) มีความแข็งและทนการสึกหรอสูงกว่า HSS มาตรฐาน และคงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดีแม้ในงานที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ตลอด ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งผิว ความทนการสึกหรอ และความลื่น อีกทั้งช่วยให้น้ำมันตัดเกาะติดผิวดอกสว่านและไหลลึกเข้าไปในรูได้ดีขึ้น ปลายสปลิทพอยต์ 135° แบบแรงกดป้อนต่ำและเข้าศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดอาการดอกสว่านหนีศูนย์ ช่วยรักษาตำแหน่งรูและป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D: ดอกสว่านเนื้อโคบอลต์ที่มีก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยม
- ก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าแบนสำหรับจับประแจขนาด 5/16 inch
- ปลายสปลิทพอยต์ 135° (P-9 แบบงานหนัก) แรงกดป้อนต่ำและเข้าศูนย์ได้เอง
- ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) เพื่อความทนการสึกหรอและความลื่น
- ความยาวแบบสั้น: ความยาวร่องคาย 9/16 inch และความยาวรวม 1 inch หรือ 1 1/4 inch
- ขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 3/32 ถึง 3/8 inch
การใช้งาน
- งานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยานที่กำหนดให้ใช้เครื่องมือตาม NAS 965 Type D
- งานเจาะด้วยมือในพื้นที่แคบหรือจุดที่เข้าถึงยาก
- เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมอะลูมิเนียม (ดูข้อมูลการใช้งานของผู้ผลิต)
| แบรนด์ | Precision Twist Drill (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS10CO ดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์ ความยาวแบบสั้น ขนาดแบบเศษส่วน |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุดอกสว่าน | HSCo เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (M33 หรือ M42) |
| การปรับสภาพผิว | ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) |
| ปลายดอก | สปลิทพอยต์ 135° (P-9 แบบงานหนัก) เข้าศูนย์ได้เอง แรงกดป้อนต่ำ |
| รูปแบบร่องคาย / ทิศทางการตัด | มุมเกลียวร่องคายมาตรฐาน ตัดขวา |
| โครงสร้างเว็บ | ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch |
| ความเรียวถอยหลัง (back taper) | 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch |
| ก้าน | ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ทรงสี่เหลี่ยม พร้อมบ่าแบนสำหรับจับประแจขนาด 5/16 inch |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 3/32 ถึง 3/8 inch (ขนาดแบบเศษส่วน) |
| ความยาวร่องคาย (l2) | 9/16 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1 inch (3/32 ถึง 1/8) หรือ 1 1/4 inch (9/64 ถึง 3/8) |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch) | ค่าทศนิยม (inch) | ความยาวร่องคาย l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | ระยะ l3 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 0.0938 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878172 |
| 7/64 | 0.1094 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878178 |
| 1/8 | 0.1250 | 9/16 | 1 | 1/4 | 7878184 |
| 9/64 | 0.1406 | 9/16 | 1 1/4 | 1/4 | 7878188 |
| 5/32 | 0.1563 | 9/16 | 1 1/4 | 1/4 | 7878194 |
| 11/64 | 0.1719 | 9/16 | 1 1/4 | 1/4 | 7878200 |
| 3/16 | 0.1875 | 9/16 | 1 1/4 | 1/4 | 7878206 |
| 13/64 | 0.2031 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878213 |
| 7/32 | 0.2188 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878218 |
| 15/64 | 0.2344 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878222 |
| 1/4 | 0.2500 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878226 |
| 9/32 | 0.2813 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878229 |
| 5/16 | 0.3125 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878230 |
| 3/8 | 0.3750 | 9/16 | 1 1/4 | 5/16 | 7878231 |
ดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมแบบความยาวสั้นตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ด้านปลายตัดเป็นสปลิทพอยต์ 135° ต่อด้วยลำตัวที่มีร่องคาย ส่วนปลายก้านมีเกลียวนอก 1/4-28 UNF และบ่าแบนสำหรับจับประแจขนาด 5/16 inch ขนาดที่ระบุไว้ในแบบของผู้ผลิต:
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 3/32 ถึง 3/8 inch
- l2: ความยาวร่องคาย 9/16 inch ในทุกขนาด
- l1: ความยาวรวม 1 inch หรือ 1 1/4 inch ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- l3: ระยะความยาว 1/4 inch หรือ 5/16 inch ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- เกลียว: 1/4-28 โดยในแบบระบุขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0)
การเลือกดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมของ Precision
กลุ่มดอกสว่านก้านเกลียวทรงสี่เหลี่ยมเนื้อโคบอลต์ (NAS 965 Type D) แบ่งตามความยาวและระบบขนาด โดย TS10CO คือซีรีส์ความยาวแบบสั้นในขนาดแบบเศษส่วน
| ความยาว | ขนาดเบอร์ลวด | ขนาดแบบเศษส่วน | ขนาดแบบตัวอักษร |
|---|---|---|---|
| แบบสั้นพิเศษ (stub) | TS41CO | TS40CO | TS42CO |
| แบบสั้น | TS18CO | TS10CO | TS15CO |
| แบบยาว (ความยาวรวม 2 1/8 inch) | TS52CO | TS51CO |
หากต้องการรุ่น HSS ก้านเกลียวหกเหลี่ยม (NAS 965 Type B) ซีรีส์ความยาวแบบสั้นในขนาดแบบเศษส่วนที่เทียบเท่ากันคือ TS10HS โดย HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรงกดซึ่งเป็นข้อดีในงานเจาะด้วยมือ ขณะที่ HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ต้องการสภาพการใช้งานที่แข็งแรงและมั่นคงกว่า
วัสดุชิ้นงาน
ตารางกลุ่มวัสดุสำหรับการใช้งาน (AMG) ของผู้ผลิตให้ข้อมูลการตัดของ TS10CO ในกลุ่มต่อไปนี้:
- เหล็กกล้า: กลุ่ม 1.1 ถึง 1.6 ตั้งแต่เหล็กอ่อนและเหล็กโครงสร้าง ไปจนถึงเหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัวซึ่งแข็งกว่า 38 HRC
- สเตนเลส: กลุ่ม 2.1 ถึง 2.3 (เกรดกลึงง่าย ออสเทนนิติก เฟอร์ริติก/มาร์เทนซิติก และดูเพล็กซ์)
- เหล็กหล่อ: กลุ่ม 3.1 ถึง 3.4 (เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว)
- ไทเทเนียม: กลุ่ม 4.1 ถึง 4.3 (แบบไม่ผสมและแบบผสม)
- นิกเกิล: กลุ่ม 5.1 ถึง 5.3 (แบบไม่ผสมและแบบผสม)
- ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์: กลุ่ม 6.1 ถึง 6.4
- อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม: กลุ่ม 7.1 ถึง 7.4
- เซอร์เมท: กลุ่ม 9.1
ไม่มีข้อมูลสำหรับเหล็กชุบแข็ง 49 ถึง 63 HRC (กลุ่ม 1.7 และ 1.8) สเตนเลสชุบแข็งแบบตกตะกอน (กลุ่ม 2.4) หรือกราไฟต์ ควรสอบถามผู้ผลิตก่อนนำดอกสว่านไปใช้กับวัสดุเหล่านี้