ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R89CO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    R89CO คือดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์สำหรับงานหนักจากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type D และผ่านการอบผิวสีบรอนซ์ ปลายดอกแบบ split point 135° ที่เข้าศูนย์ได้เองและร่องคายเศษที่สั้นกว่าทำให้เจาะได้ลึก 3×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ (pecking) ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย มีให้เลือกในขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) N52 – N3

    สรุปมาตรฐาน NAS 907 Type D (จากแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของผู้ผลิต)

    • ช่วงขนาดที่มาตรฐานครอบคลุม: Ø1/16 inch ถึง Ø1/2 inch
    • วัสดุ: HSCo (M-33 หรือ M-42)
    • ชนิดปลายดอก: P-9 (135°) split point สำหรับงานหนัก
    • การปรับสภาพผิว: อบผิวสีบรอนซ์เป็นมาตรฐาน
    • โครงสร้างแกนกลาง (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตรา 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ความยาว: ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน และมีความยาวแบบ aircraft extension 6 inch และ 12 inch เป็นตัวเลือก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ควรใช้กับการจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
    • ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับรูลึกไม่เกิน 3×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ หากต้องการรูที่ลึกกว่านี้ ควรเลือกดอกสว่านที่มีร่องคายเศษยาวกว่า
    • ความแข็งที่อุณหภูมิสูงที่ดีของเนื้อวัสดุช่วยยืดอายุการใช้งานในจุดที่ใช้สารหล่อเย็นได้ไม่ตลอดเวลา ควรใช้น้ำมันตัดเฉือนทุกครั้งที่งานเอื้ออำนวย
    • ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงานมีระบุไว้ในแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของผู้ผลิต

     

    ซีรีส์ R89CO เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 907 Type D จากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) และผ่านการอบผิวสีบรอนซ์ ดอกสว่านรุ่นนี้มีปลายดอกแบบ split point 135° ที่ใช้แรงกดต่ำและเข้าศูนย์ได้เอง ร่วมกับร่องคายเศษที่สั้นกว่า จึงออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 3×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ (pecking) ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก: ปลายดอกที่เข้าศูนย์ได้เองเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดอาการดอกสว่านเดิน (walking) ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป และมีความแข็งที่อุณหภูมิสูง (hot hardness) ที่ดี ทำให้อายุการใช้งานของดอกเชื่อถือได้แม้ในจุดที่ใช้สารหล่อเย็นได้ไม่ตลอดเวลา
    • ผิวอบสีบรอนซ์ (bronze oxide): เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความลื่น ช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้น และช่วยลดการเกิดคมพอก (built-up edge)
    • ร่องคายเศษสั้นกว่า: การออกแบบตาม Type D ใช้ร่องคายเศษที่สั้นกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์งานทั่วไป และมีความลึกใช้งาน 3×D
    • ร่องคายเศษและแกนกลาง (web) ที่ปรับให้เหมาะสม: ออกแบบให้แข็งแรงและมีความแกร่ง (rigidity) แต่ยังป้อนได้ง่าย จึงลดแรงกดที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน
    • ขนาดตามเบอร์ลวด (wire gauge): N52 ถึง N3 พร้อมก้านตรงทรงกระบอกและตัดขวา (right-hand)

    การใช้งาน

    ใช้เจาะรูในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน รวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานและงานอื่นที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านที่ผลิตตาม NAS 907

     

    แบรนด์Precision Twist Drill (Dormer Pramet)
    ซีรีส์R89CO
    ประเภทดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก
    มาตรฐานNAS 907 Type D
    วัสดุดอกเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo)
    การปรับสภาพผิวอบผิวสีบรอนซ์ (bronze oxide)
    ปลายดอกsplit point 135° เข้าศูนย์ได้เอง สำหรับงานหนัก
    ความลึกใช้งาน3×D (ไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ)
    ก้านจับก้านตรงทรงกระบอก
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงขนาดเบอร์ลวด N52 – N3 (0.0635 – 0.2130 inch)
    ความยาวร่องคายเศษ7/16 – 1-1/4 inch
    ความยาวรวม1-7/8 – 3-3/4 inch
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย

     

    รหัสสินค้าเบอร์ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)
    R89CON52520.06357/161-7/8
    R89CON51510.06701/22
    R89CON50500.07001/22
    R89CON49490.07301/22
    R89CON46460.08109/162-1/8
    R89CON45450.08209/162-1/8
    R89CON44440.08609/162-1/8
    R89CON43430.08905/82-1/4
    R89CON42420.09355/82-1/4
    R89CON41410.09605/82-3/8
    R89CON40400.098013/162-3/8
    R89CON39390.099513/162-3/8
    R89CON36360.106513/162-1/2
    R89CON31310.12007/82-3/4
    R89CON30300.128515/162-3/4
    R89CON29290.136015/162-7/8
    R89CON27270.144013
    R89CON26260.147013
    R89CON25250.149513
    R89CON24240.152013-1/8
    R89CON22220.15701-1/163-1/8
    R89CON21210.15901-1/163-1/4
    R89CON20200.16101-1/163-1/4
    R89CON16160.17701-1/83-3/8
    R89CON13130.18501-1/83-1/2
    R89CON12120.18901-1/83-1/2
    R89CON11110.19101-3/163-1/2
    R89CON10100.19351-3/163-5/8
    R89CON990.19601-3/163-5/8
    R89CON880.19901-3/163-5/8
    R89CON770.20101-3/163-5/8
    R89CON660.20401-1/43-3/4
    R89CON550.20551-1/43-3/4
    R89CON330.21301-1/43-3/4

     

    R89CO เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ชนิด solid twist drill มีก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ ร่องคายเศษแบบเกลียวสำหรับการตัดขวา และปลายดอกแบบ split point 135° ที่เข้าศูนย์ได้เอง ร่องคายเศษสั้นกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์งานทั่วไป ส่วนก้านจึงมีสัดส่วนมากขึ้นเมื่อเทียบกับความยาวรวม

    • d1 (DC): เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ระบุเป็นเบอร์ลวดและค่าทศนิยมหน่วย inch
    • l2 (LCF): ความยาวร่องคายเศษ คือส่วนที่มีร่องและคมตัด
    • l1 (OAL): ความยาวรวมจากปลายดอกถึงปลายก้าน
    • มุมปลายดอก: 135° แบบ split point

    ตัวอย่าง R89CON10: d1 = เบอร์ 10 (0.1935 inch), l2 = 1-3/16 inch (30.16 mm), l1 = 3-5/8 inch (92.08 mm)

     

    การเลือกดอกสว่านจ็อบเบอร์ NAS ของ Precision Twist Drill

    • R89CO – NAS 907 Type D: ดอกสว่านโคบอลต์สำหรับงานหนัก อบผิวสีบรอนซ์ ร่องคายเศษสั้น ในขนาดเบอร์ลวด N52 – N3 สำหรับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
    • R88CO – NAS 907 Type D: ดีไซน์โคบอลต์สำหรับงานหนักแบบเดียวกัน ในขนาดเศษส่วน 1/16 – 1/2 inch
    • R18CO – NAS 907 Type J: ดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์ อบผิวสีบรอนซ์ ความยาวร่องคายเศษแบบจ็อบเบอร์มาตรฐาน ในขนาดเบอร์ลวด N80 – N1 ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก
    • R18B – NAS 907 Type B: HSS อบผิวด้วยไอน้ำ (steam tempered) ปลายดอกแบบ split point สำหรับงานหนัก ในขนาดเบอร์ลวด N52 – N1 แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่เหนียวกว่า
    • R18A – NAS 907 Type A: HSS อบผิวด้วยไอน้ำ เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานทั่วไป ในขนาดเบอร์ลวด N52 – N1

    ข้อแนะนำ: ดอกสว่าน HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรงกด ซึ่งช่วยในการเจาะด้วยมือ ส่วนดอกสว่านโคบอลต์ HSS-E อย่าง R89CO แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า และให้ผลดีที่สุดเมื่อจับยึดบนเครื่องจักรที่แข็งแรงและมั่นคง

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R89CON3 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R89CO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย