ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R88CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
R88CO คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์งานหนักจากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type D มีปลายสปลิตพอยต์ 135° ร่องคายเศษที่สั้นกว่า และผิวบรอนซ์ออกไซด์ เจาะได้ลึกถึง 3xD โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ ในงานเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
มาตรฐาน
NAS 907 Type D เป็นมาตรฐาน National Aerospace Standard ที่เผยแพร่โดย AIA ครอบคลุมดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนักวัสดุ HSCo (M-33 หรือ M-42) ขนาด 1/16 ถึง 1/2 inch พร้อมปลายสปลิตพอยต์งานหนัก 135° และผิวบรอนซ์ออกไซด์เป็นมาตรฐาน
คำแนะนำการใช้งาน
- แนะนำสำหรับการเจาะลึกถึง 3xD โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
- HSS-E (HSCo) แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงให้ผลดีที่สุดภายใต้สภาพการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
- ความแข็งที่อุณหภูมิสูงของเนื้อวัสดุช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เมื่อเจาะในบริเวณที่ไม่สามารถจ่ายสารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
- ทิศทางการตัดเป็นแบบตัดขวา
แบรนด์
Precision Twist Drill เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ที่นำเสนอดอกสว่านซึ่งผลิตตามมาตรฐาน NAS สำหรับงานด้านการบินและอวกาศ
ซีรีส์ R88CO เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนักที่ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ที่จัดหาเครื่องมือตัดสำหรับงานวิศวกรรมความเที่ยงตรงสูง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มาตั้งแต่ปี 1952 ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 907 Type D ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
การออกแบบ Type D ผสานโครงสร้างงานหนักเข้ากับร่องคายเศษที่สั้นกว่า ปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่มีแรงกดตามแนวแกนต่ำและจัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการลื่นไถลของดอกสว่าน ช่วยป้องกันตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและความเสียหายต่อชิ้นงาน ผิวบรอนซ์ออกไซด์บนเนื้อโคบอลต์ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความลื่น ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น และลดการพอกติดคมตัด (built-up edge)
คุณสมบัติเด่น
- ปลายสปลิตพอยต์งานหนัก 135° แรงกดตามแนวแกนต่ำและจัดศูนย์ได้เอง
- ร่องคายเศษสั้นตามมาตรฐาน NAS 907 Type D
- เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและทนการสึกหรอได้ดี
- ผิวผ่านการปรับสภาพแบบบรอนซ์ออกไซด์
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดขวา
- เจาะได้ลึกถึง 3xD โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
- ขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch
การใช้งาน
งานเจาะรูในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย รวมถึงงานด้านการบินและอวกาศและงานโครงสร้างอากาศยานที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตามมาตรฐาน NAS 907
| ซีรีส์ | R88CO |
|---|---|
| แบรนด์ | Precision Twist Drill (Dormer Pramet) |
| ประเภทดอกสว่าน | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก |
| มาตรฐาน | NAS 907 Type D |
| วัสดุดอกสว่าน | เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) |
| การปรับสภาพผิว | บรอนซ์ออกไซด์ |
| ปลายดอก | ปลายสปลิตพอยต์งานหนัก 135° |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกใช้งาน | 3xD |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, ซูเปอร์อัลลอย |
| ช่วงขนาด | 1/16 ถึง 1/2 inch (ขนาดแบบเศษส่วน) |
| R88CO1/16 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 inch (0.0625 inch), ความยาวร่องคายเศษ 7/16 inch, ความยาวทั้งหมด 1-7/8 inch |
ขนาดมาตรฐานแบบเศษส่วนของ R88CO ตามที่ผู้ผลิตระบุ
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางแบบทศนิยม (inch) | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | ความยาวทั้งหมด (inch) |
|---|---|---|---|---|
| R88CO1/16 | 1/16 | 0.0625 | 7/16 | 1-7/8 |
| R88CO5/64 | 5/64 | 0.0781 | 1/2 | 2 |
| R88CO3/32 | 3/32 | 0.0938 | 5/8 | 2-1/4 |
| R88CO7/64 | 7/64 | 0.1094 | 13/16 | 2-5/8 |
| R88CO1/8 | 1/8 | 0.1250 | 7/8 | 2-3/4 |
| R88CO9/64 | 9/64 | 0.1406 | 15/16 | 2-7/8 |
| R88CO5/32 | 5/32 | 0.1563 | 1 | 3-1/8 |
| R88CO11/64 | 11/64 | 0.1719 | 1-1/16 | 3-1/4 |
| R88CO3/16 | 3/16 | 0.1875 | 1-1/8 | 3-1/2 |
| R88CO13/64 | 13/64 | 0.2031 | 1-3/16 | 3-5/8 |
| R88CO7/32 | 7/32 | 0.2188 | 1-1/4 | 3-3/4 |
| R88CO15/64 | 15/64 | 0.2344 | 1-5/16 | 3-7/8 |
| R88CO1/4 | 1/4 | 0.2500 | 1-3/8 | 4 |
| R88CO17/64 | 17/64 | 0.2656 | 1-7/16 | 4-1/8 |
| R88CO9/32 | 9/32 | 0.2813 | 1-1/2 | 4-1/4 |
| R88CO19/64 | 19/64 | 0.2969 | 1-9/16 | 4-3/8 |
| R88CO5/16 | 5/16 | 0.3125 | 1-5/8 | 4-1/2 |
| R88CO21/64 | 21/64 | 0.3281 | 1-11/16 | 4-5/8 |
| R88CO11/32 | 11/32 | 0.3437 | 1-11/16 | 4-3/4 |
| R88CO23/64 | 23/64 | 0.3594 | 1-3/4 | 4-7/8 |
| R88CO3/8 | 3/8 | 0.3750 | 1-13/16 | 5 |
| R88CO25/64 | 25/64 | 0.3906 | 1-7/8 | 5-1/8 |
| R88CO13/32 | 13/32 | 0.4063 | 1-15/16 | 5-1/4 |
| R88CO27/64 | 27/64 | 0.4219 | 2 | 5-3/8 |
| R88CO7/16 | 7/16 | 0.4375 | 2-1/16 | 5-1/2 |
| R88CO29/64 | 29/64 | 0.4531 | 2-1/8 | 5-5/8 |
| R88CO15/32 | 15/32 | 0.4687 | 2-1/8 | 5-3/4 |
| R88CO31/64 | 31/64 | 0.4844 | 2-3/16 | 5-7/8 |
| R88CO1/2 | 1/2 | 0.5000 | 2-1/4 | 6 |
ดอกสว่านทวิสต์แบบตัน มีก้านตรงทรงกระบอก ส่วนตัดที่มีร่องคายเศษ และปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่ปลายดอก สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ R88CO ผู้ผลิตระบุให้เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (connection) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
- l2: ความยาวร่องคายเศษ
- l1: ความยาวทั้งหมด
R88CO1/16: d1 = 1/16 inch (0.0625 inch), l2 = 7/16 inch, l1 = 1-7/8 inch (1.875 inch)
ความหนาของเว็บ (แกนกลางดอกสว่าน) เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเทเปอร์ 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch ตามที่กำหนดสำหรับ NAS 907 Type D
วิธีเลือกใช้งาน
- วัสดุชิ้นงาน: R88CO ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย สำหรับวัสดุที่อ่อนหรือเหนียว ผู้ผลิตระบุว่าผิวแบบ bright ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการคายเศษ
- ผิวสำเร็จ: ผิวสตีมออกไซด์เพิ่มความแข็งผิวและช่วยให้น้ำมันตัดเกาะติดผิวเครื่องมือได้ดีขึ้น ส่วนผิวบรอนซ์ออกไซด์บนดอกสว่าน HSCo ให้การผสมผสานระหว่างเนื้อวัสดุกับการปรับสภาพผิวที่แข็งที่สุด และลดการพอกติดคมตัด
- ความยาว: ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ตามมาตรฐาน NAS 907 รุ่น R88CO (Type D) มีร่องคายเศษสั้นกว่าดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์ R10CO (Type J) เช่น ความยาวร่องคายเศษ 7/16 inch เทียบกับ 7/8 inch ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 inch ดอกสว่านความยาวแบบสตับ (screw machine) เหมาะกับวัสดุบางและงานที่ต้องการความแข็งแรงสูงสุด ส่วนดอกสว่านต่อความยาวสำหรับอากาศยานขนาด 6 inch และ 12 inch ใช้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก