ดอกสว่านแบบสั้น_R42C

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านแบบสั้นเนื้อ HSS จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill (PTD) ของ DORMER PRAMET ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type C มีปลายแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered)

    ออกแบบสำหรับการเจาะลึก 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษ (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ และมีจำหน่ายในขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type C โดยมาตรฐาน National Aerospace Standards (NAS) จัดทำโดย AIA (Aerospace Industries Association of America) สำหรับดอกสว่านประเภทนี้ NAS907 Type C กำหนดให้ใช้ปลายดอกแบบ split point P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป

    การจัดหมวดหมู่ของผู้ผลิต

    งานเจาะรู / ดอกสว่านตัน / งานอากาศยาน / R40C-R41C-R42C แบรนด์: Precision Twist Drill (PTD) ซึ่งเป็นแบรนด์ของ DORMER PRAMET

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ความลึกการเจาะที่แนะนำไม่เกิน 2.5×D ดอกสว่านออกแบบให้เจาะถึงความลึกนี้ได้โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษ
    • ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ หากใช้กับวัสดุอื่น ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตก่อนใช้งาน
    • ข้อมูลสภาวะการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งแกร่งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และการจ่ายสารหล่อเย็น
    • จับยึดชิ้นงานให้แน่นหนาและสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ

     

    ซีรีส์ R42C คือดอกสว่านแบบสั้น (ความยาวแบบ screw machine) ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผลิตโดย DORMER PRAMET ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน NAS907 Type C และผู้ผลิตจัดไว้ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับงานอากาศยาน R40C-R41C-R42C โดย R42C ครอบคลุมขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร เริ่มตั้งแต่ R42CA (0.2340 inch)

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก เริ่มตัดเฉือนได้ทันทีและลดโอกาสที่ดอกสว่านจะลื่นไถลบนผิวชิ้นงาน
    • ความยาวแบบสั้นให้ความแข็งแกร่งสูงสุด เหมาะกับวัสดุบางและงานเจาะด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือ
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide) บนเนื้อวัสดุ HSS
    • เจาะได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษ
    • ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ตัดเฉือนแบบขวา (right hand)

    การใช้งาน

    งานเจาะรูทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ รวมถึงงานเจาะในโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบที่ต้องใช้เครื่องมือที่ผลิตตามข้อกำหนด NAS

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (แบรนด์ Precision Twist Drill)
    ประเภทสินค้าดอกสว่านแบบสั้น
    มาตรฐานNAS907 Type C
    วัสดุดอกสว่านHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    ปลายดอกsplit point 135° สำหรับงานหนัก
    ความลึกใช้งาน2.5×D เจาะโดยไม่ต้องถอนเศษ
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right hand)
    ระบบขนาดขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร (inch)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

     

    ขนาดด้านล่างเป็นขนาดที่ยืนยันได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ DORMER PRAMET กรุณาตรวจสอบความพร้อมจำหน่ายสำหรับขนาดตัวอักษรอื่น

    รหัสสินค้าขนาดตัวอักษรเส้นผ่านศูนย์กลาง DC (inch)เส้นผ่านศูนย์กลาง DC (mm)ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch)ความยาวทั้งหมด OAL (inch)
    R42CAA0.2340 1-5/162-7/16
    R42CBB0.2380 1-3/82-1/2
    R42CCC0.2420 1-3/82-1/2
    R42CDD0.2460 1-3/82-1/2
    R42CEE0.2500 1-3/82-1/2
    R42CFF0.2570 1-7/162-5/8
    R42CNN 7.671-5/82-13/16
    R42CPP0.3238.21-11/162-15/16
    R42CQQ0.332 1-11/163
    R42CVV0.3770 1-7/83-1/4
    R42CWW0.3860 1-7/83-1/4
    R42CXX0.3970 1-15/163-5/16
    R42CYY 10.261-15/163-5/16

     

    ดอกสว่านแบบสั้นเนื้อ HSS ทั้งชิ้น มีก้านตรงทรงกระบอกและร่องคายเศษแบบเกลียว ปลายดอกเป็น split point 135°

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เท่ากับขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร (เช่น 0.2340 inch สำหรับ R42CA)
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ (เช่น 1-5/16 inch สำหรับ R42CA)
    • OAL: ความยาวทั้งหมด (เช่น 2-7/16 inch สำหรับ R42CA)
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ DC (เช่น 0.332 inch สำหรับ R42CQ)
    • ปลายดอก: split point 135° สำหรับงานหนัก ตัดเฉือนแบบขวา

     

    วิธีเลือกดอกสว่านให้เหมาะสม

    • เลือกขนาดตัวอักษรที่ตรงกับรูที่ต้องการจากตารางสเปก (เช่น R42CA สำหรับ 0.2340 inch)
    • R42C หรือ R42: ทั้งสองรุ่นเป็นดอกสว่านแบบสั้นสำหรับเจาะลึก 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษ R42C ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type C มีปลายแบบ split point 135° สำหรับงานหนักและผิวอบไอน้ำ เหมาะกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ส่วน R42 เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI มีปลายดอก 118° ผิวไม่เคลือบ (bright) และใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous) ได้ด้วย
    • หากต้องการเจาะลึกกว่า 2.5×D ให้เลือกดอกสว่านที่ยาวกว่าแทนดอกสว่านแบบสั้น

    ตัวอย่างข้อมูลสภาวะการตัด (R42CP, 0.323 inch)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานvc (ft/min)f (inch/rev)
    P1.1เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HB1180.01
    P1.2เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180 HB1310.01
    P1.3เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถัน ฟอสฟอรัส และตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180 HB1350.01
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ C ต่ำกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HB1020.01
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง C ต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB890.0064
    P2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง C มากกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 300 HB790.0056

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ผลิตสำหรับขนาดเดียว อัตราป้อนจะเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน จึงควรตรวจสอบข้อมูลของขนาดที่ใช้งาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R42CC | ดอกสว่านแบบสั้น_R42C | DORMER | MISUMI ประเทศไทย