ดอกสว่านสั้น_R41C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet R41C คือดอกสว่านสั้น HSS สำหรับงานหนัก ความยาวแบบ Screw Machine ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type C มีให้เลือกในขนาดเบอร์ Wire Gauge ตั้งแต่ N60 ถึง N1 ด้วยปลายสปลิทพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก (ขนาด N52 ถึง N1) ผิวอบไอน้ำ และก้านตรง จึงเหมาะสำหรับการเจาะลึก 2.5×D อย่างแข็งแกร่งโดยไม่ต้องเจาะแบบถอนคายเศษในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type C ซึ่งเป็นมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติที่เผยแพร่โดย Aerospace Industries Association of America (AIA) โดย Dormer Pramet สรุปข้อกำหนดของ NAS 907 Type C ไว้ดังนี้:
- วัสดุ: HSS (M-2 หรือ M-7)
- รูปแบบปลายดอก: สปลิทพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานหนัก
- โครงสร้างแกนกลางดอก (Web): ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ความยาว: ความยาวแบบ Screw Machine เป็นมาตรฐาน
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับการเจาะลึกได้ถึง 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนคายเศษในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- เป็นเครื่องมือตัดขวา: ใช้งานกับการหมุนสปินเดิลทิศทางขวา
- ขนาด N60 ถึง N53 ไม่มีปลายแบบสปลิทพอยต์
- HSS ยังคงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดีเมื่อเจาะในบริเวณที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา และเมื่อใช้สารหล่อเย็น ผิวอบไอน้ำจะช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวและเข้าถึงรูได้ลึกขึ้น
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน โปรดดูตาราง Application Material Group (AMG) และตารางอัตราป้อนดอกสว่านของ Dormer Pramet
ดอกสว่านสั้นซีรีส์ R41C จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านความยาวแบบ Screw Machine ที่ผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ NAS 907 Type C ซึ่งเผยแพร่โดย Aerospace Industries Association of America (AIA) ความยาวร่องและความยาวรวมที่สั้นช่วยให้มีความแข็งแกร่งสูงสุด จึงเหมาะสำหรับการเจาะชิ้นงานบางและงานเจาะด้วยสว่านมือ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ดอกสว่านทุกตัวทำจาก HSS ผ่านการปรับปรุงผิวแบบอบไอน้ำ (Steam Oxide) มีปลายสปลิทพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก (ขนาด N52 ถึง N1) ร่องเกลียวมุมปกติ ก้านตรงทรงกระบอก และตัดขวา ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนคายเศษในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดเบอร์ Wire Gauge ตั้งแต่ N60 (0.0400 inch) ถึง N1 (0.2280 inch)
คุณสมบัติเด่น
- ปลายสปลิทพอยต์ 135° แบบศูนย์กลางในตัว (Self-centering) เริ่มตัดได้ทันที ลดโอกาสที่ดอกสว่านจะเลื่อนไถลออกจากตำแหน่ง และลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน
- ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered) เพิ่มความแข็งที่ผิว ทำให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น สารหล่อเย็นเกาะผิวดอกได้ดีขึ้นและถูกดึงเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
- เนื้อวัสดุ HSS มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี ช่วยให้อายุการใช้งานเชื่อถือได้ และความสามารถในการโก่งตัวเมื่อรับแรงเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยสว่านมือ
- ออกแบบร่องคายเศษและแกนกลางดอก (Web) ให้แข็งแรงและแกร่งตลอดช่วงขนาด ในขณะที่ยังป้อนเจาะได้ง่าย
- ความยาวแบบสั้นเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด เหมาะสำหรับชิ้นงานบาง
งานที่เหมาะสม
- เจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อลึก 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนคายเศษ
- งานด้านการบินและอวกาศที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตามมาตรฐาน NAS 907
- เจาะชิ้นงานบาง และงานเจาะด้วยสว่านมือที่ต้องการดอกสว่านสั้นและแข็งแกร่ง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | R41C |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านสั้น (ความยาวแบบ Screw Machine) สำหรับงานหนัก |
| มาตรฐาน | NAS 907 Type C |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (Steam Oxide) |
| มุมปลายดอก | 135° |
| รูปแบบปลายดอก | สปลิทพอยต์สำหรับงานหนัก แบบศูนย์กลางในตัว (ขนาด N60 ถึง N53: ไม่ใช่สปลิทพอยต์) |
| รูปแบบร่อง | ร่องเกลียวมุมปกติ (Normal Helix) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนคายเศษ |
| ช่วงขนาด | เบอร์ Wire Gauge N60 ถึง N1 (0.0400 ถึง 0.2280 inch) |
| ความยาวร่อง | 1/2 ถึง 1-5/16 inch |
| ความยาวรวม | 1-3/8 ถึง 2-7/16 inch |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| รหัสสินค้า | ขนาดเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch) | ความยาวร่อง l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) |
|---|---|---|---|---|
| R41CN60 | N60 | 0.0400 | 1/2 | 1-3/8 |
| R41CN59 | N59 | 0.0410 | 1/2 | 1-3/8 |
| R41CN58 | N58 | 0.0420 | 1/2 | 1-3/8 |
| R41CN57 | N57 | 0.0430 | 1/2 | 1-3/8 |
| R41CN56 | N56 | 0.0465 | 1/2 | 1-3/8 |
| R41CN55 | N55 | 0.0520 | 5/8 | 1-5/8 |
| R41CN54 | N54 | 0.0550 | 5/8 | 1-5/8 |
| R41CN53 | N53 | 0.0595 | 5/8 | 1-5/8 |
| R41CN52 | N52 | 0.0635 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN51 | N51 | 0.0670 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN50 | N50 | 0.0700 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN49 | N49 | 0.0730 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN48 | N48 | 0.0760 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN47 | N47 | 0.0785 | 11/16 | 1-11/16 |
| R41CN46 | N46 | 0.0810 | 3/4 | 1-3/4 |
| R41CN45 | N45 | 0.0820 | 3/4 | 1-3/4 |
| R41CN44 | N44 | 0.0860 | 3/4 | 1-3/4 |
| R41CN43 | N43 | 0.0890 | 3/4 | 1-3/4 |
| R41CN42 | N42 | 0.0935 | 3/4 | 1-3/4 |
| R41CN41 | N41 | 0.0960 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN40 | N40 | 0.0980 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN39 | N39 | 0.0995 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN38 | N38 | 0.1015 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN37 | N37 | 0.1040 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN36 | N36 | 0.1065 | 13/16 | 1-13/16 |
| R41CN35 | N35 | 0.1100 | 7/8 | 1-7/8 |
| R41CN34 | N34 | 0.1110 | 7/8 | 1-7/8 |
| R41CN33 | N33 | 0.1130 | 7/8 | 1-7/8 |
| R41CN32 | N32 | 0.1160 | 7/8 | 1-7/8 |
| R41CN31 | N31 | 0.1200 | 7/8 | 1-7/8 |
| R41CN30 | N30 | 0.1285 | 15/16 | 1-15/16 |
| R41CN29 | N29 | 0.1360 | 15/16 | 1-15/16 |
| R41CN28 | N28 | 0.1405 | 15/16 | 1-15/16 |
| R41CN27 | N27 | 0.1440 | 1 | 2-1/16 |
| R41CN26 | N26 | 0.1470 | 1 | 2-1/16 |
| R41CN25 | N25 | 0.1495 | 1 | 2-1/16 |
| R41CN24 | N24 | 0.1520 | 1 | 2-1/16 |
| R41CN23 | N23 | 0.1540 | 1 | 2-1/16 |
| R41CN22 | N22 | 0.1570 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| R41CN21 | N21 | 0.1590 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| R41CN20 | N20 | 0.1610 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| R41CN19 | N19 | 0.1660 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| R41CN18 | N18 | 0.1695 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| R41CN17 | N17 | 0.1730 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| R41CN16 | N16 | 0.1770 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| R41CN15 | N15 | 0.1800 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| R41CN14 | N14 | 0.1820 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| R41CN13 | N13 | 0.1850 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| R41CN12 | N12 | 0.1890 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN11 | N11 | 0.1910 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN10 | N10 | 0.1935 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN9 | N9 | 0.1960 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN8 | N8 | 0.1990 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN7 | N7 | 0.2010 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| R41CN6 | N6 | 0.2040 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| R41CN5 | N5 | 0.2055 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| R41CN4 | N4 | 0.2090 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| R41CN3 | N3 | 0.2130 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| R41CN2 | N2 | 0.2210 | 1-5/16 | 2-7/16 |
| R41CN1 | N1 | 0.2280 | 1-5/16 | 2-7/16 |
หมายเหตุ: ขนาด N60 ถึง N53 ไม่มีปลายแบบสปลิทพอยต์ ขนาดทั้งหมดเป็นหน่วย inch ตามข้อมูลของ Dormer Pramet
ดอกสว่านสั้นก้านตรงตามมาตรฐาน NAS 907 Type C สัญลักษณ์ขนาดที่ใช้ในตารางสเปก:
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
- l2: ความยาวร่อง
- l1: ความยาวรวม
ปลายด้านตัดมีมุมปลายดอก 135° พร้อมปลายแบบสปลิทพอยต์สำหรับงานหนัก (ขนาด N60 ถึง N53 ไม่มีสปลิทพอยต์) ร่องเกลียวตัดขวามุมปกติเริ่มจากปลายดอกไปตามความยาว l2 ต่อด้วยก้านตรงทรงกระบอกจนถึงท้ายดอก รวมเป็นความยาวรวม l1 ความหนาของแกนกลางดอก (Web) เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอไปทางก้าน ตัวอย่าง: R41CN1 มี d1 0.2280 inch, l2 1-5/16 inch และ l1 2-7/16 inch
วิธีเลือกดอกสว่าน NAS 907 ให้เหมาะสม
- เลือกตามระบบขนาด: R40C ครอบคลุมขนาดเศษส่วน 1/16 ถึง 1/2 inch, R41C ครอบคลุมขนาดเบอร์ Wire Gauge N60 ถึง N1 และ R42C ครอบคลุมขนาดตัวอักษร A ถึง Z ทั้งสามรุ่นใช้การออกแบบดอกสว่านสั้นตามมาตรฐาน NAS 907 Type C เหมือนกัน
- เลือกตามความยาว: ดอกสว่านสั้น (ความยาวแบบ Screw Machine) เช่น R41C เหมาะกับชิ้นงานบางและงานที่ต้องการความแข็งแกร่งสูงสุด ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน (Jobber) เหมาะกับงานเจาะด้วยมือทั่วไป ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานขนาด 6 inch และ 12 inch ใช้เจาะบริเวณที่เข้าถึงยาก ส่วนดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวใช้กับหัวเจาะมุมฉากในพื้นที่แคบ
- เลือกตามการปรับปรุงผิว: ผิวอบไอน้ำ (แบบเดียวกับ R41C) เพิ่มความแข็งที่ผิว ทนการสึกหรอและลื่น ผิวไบรท์ (Bright) ช่วยให้ตัดได้ดีและคายเศษได้ดีในวัสดุอ่อนหรือเหนียว ส่วน HSCo ผิวบรอนซ์ (Bronze Tempered) ให้การผสมผสานระหว่างเนื้อวัสดุและการปรับปรุงผิวที่แข็งที่สุด
- เลือกตามวัสดุดอกสว่าน: HSS โก่งตัวได้เมื่อรับแรง จึงเหมาะกับงานเจาะด้วยสว่านมือ ส่วน HSCo (HSS-E) แข็งกว่าและทนการสึกหรอมากกว่าแต่โก่งตัวได้น้อยกว่า จึงควรใช้ในสภาพการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
- แบบชุด: ชุด C60R41C ประกอบด้วยดอกสว่าน R41C จำนวน 60 ดอก ขนาด N1 ถึง N60