ดอกสว่านแบบสั้น_R40C

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet R40C เป็นดอกสว่านแบบสั้นชนิดงานหนัก ทำจาก HSS ความยาวแบบสกรูแมชชีน ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type C มีปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่นำศูนย์ได้เอง และผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered) มีให้เลือกในขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch ออกแบบมาเพื่อการเจาะลึกถึง 2.5×D อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Pecking) ในงานเหล็กและเหล็กหล่อ

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type C ที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา (AIA) โดยผู้ผลิตสรุปข้อกำหนดนี้ไว้ดังนี้:

    ช่วงขนาด1/16 - 1/2 inch
    วัสดุHSS (M-2 หรือ M-7)
    โครงสร้างแกนกลาง (Web)ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเรียว 0.024 ± 0.003 inch ต่อ inch
    ชนิดปลายดอกสปลิตพอยต์ P-3 (135°) ชนิดงานหนัก
    ความยาวความยาวแบบสกรูแมชชีน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เจาะได้ลึกถึง 2.5×D และภายในความลึกนี้ไม่จำเป็นต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Pecking)
    • ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันตัดเกาะได้ดี จึงช่วยพาน้ำมันตัดเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • ด้วยความแข็งที่อุณหภูมิสูงที่ดีของ HSS อายุการใช้งานจึงยังดีแม้ในจุดที่ไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นได้เสมอ
    • Dormer Pramet เผยแพร่ค่าอัตราป้อนเป็น inch ต่อรอบ (IPR, ± 25%) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ควรใช้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วปรับตามเครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงาน

     

    ดอกสว่านแบบสั้นชนิดงานหนัก NAS 907 Type C

    ซีรีส์ R40C จาก Dormer Pramet ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill เป็นดอกสว่านแบบสั้น (ความยาวแบบสกรูแมชชีน) ทำจาก HSS และผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน NAS 907 Type C ที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา (AIA) ด้วยความยาวที่สั้นจึงให้ความแข็งแกร่งสูงสุด เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุบางและการเจาะรูที่แม่นยำลึกถึง 2.5×D

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิตพอยต์ 135° ชนิดงานหนัก ออกแบบให้ใช้แรงกดต่ำและนำศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ช่วยป้องกันตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและความเสียหายต่อชิ้นงาน
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้ทนการสึกหรอและมีความลื่นดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวเครื่องมือได้ดีและไหลเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • ร่องคายเศษและแกนกลาง (Web) ออกแบบให้แข็งแรงและมั่นคงทุกช่วงขนาด ขณะที่ยังป้อนเจาะได้ง่ายในวัสดุส่วนใหญ่
    • เนื้อ HSS มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี จึงให้อายุการใช้งานที่วางใจได้ในจุดที่ไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นได้เสมอ และการยืดหยุ่นเล็กน้อยเมื่อรับแรงกดเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • ก้านตรงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ตัดขวา (Right Hand)

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Pecking) ในเหล็กและเหล็กหล่อ ทั้งบนเครื่องจักรและสว่านมือ รวมถึงงานอุตสาหกรรมการบินที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตามข้อกำหนด NAS

     

    ยี่ห้อDormer Pramet (Precision Twist Drill)
    ซีรีส์R40C
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านแบบสั้นชนิดงานหนัก ความยาวแบบสกรูแมชชีน
    มาตรฐานNAS 907 Type C
    วัสดุเครื่องมือHSS
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
    ปลายดอกสปลิตพอยต์ 135° นำศูนย์ได้เอง
    ความลึกการเจาะที่ใช้ได้2.5×D
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (Right Hand)
    ระบบขนาดเศษส่วน inch
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง1/16 - 1/2 inch เพิ่มทีละ 1/64 inch (29 ขนาด)
    ความยาวร่องคายเศษ5/8 - 2-1/4 inch
    ความยาวรวม1-5/8 - 3-3/4 inch
    วัสดุชิ้นงานหลักเหล็กและเหล็กหล่อ

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (เศษส่วน, inch)เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (ทศนิยม, inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)หมายเลข EDP
    R40C1/161/160.06255/81-5/8040804
    R40C5/645/640.078111/161-11/16040805
    R40C3/323/320.09383/41-3/4040806
    R40C7/647/640.109413/161-13/16040807
    R40C1/81/80.12507/81-7/8040808
    R40C9/649/640.140615/161-15/16040809
    R40C5/325/320.156312-1/16040810
    R40C11/6411/640.17191-1/162-1/8040811
    R40C3/163/160.18751-1/82-3/16040812
    R40C13/6413/640.20311-3/162-1/4040813
    R40C7/327/320.21881-1/42-3/8040814
    R40C15/6415/640.23441-5/162-7/16040815
    R40C1/41/40.25001-3/82-1/2040816
    R40C17/6417/640.26561-7/162-5/8040817
    R40C9/329/320.28131-1/22-11/16040818
    R40C19/6419/640.29691-9/162-3/4040819
    R40C5/165/160.31251-5/82-13/16040820
    R40C21/6421/640.32811-11/162-15/16040821
    R40C11/3211/320.34371-11/163040822
    R40C23/6423/640.35941-3/43-1/16040823
    R40C3/83/80.37501-13/163-1/8040824
    R40C25/6425/640.39061-7/83-1/4040825
    R40C13/3213/320.40631-15/163-5/16040826
    R40C27/6427/640.421923-3/8040827
    R40C7/167/160.43752-1/163-7/16040828
    R40C29/6429/640.45312-1/83-9/16040829
    R40C15/3215/320.46872-1/83-5/8040830
    R40C31/6431/640.48442-3/163-11/16040831
    R40C1/21/20.50002-1/43-3/4040832

     

    ดอกสว่านแบบสั้นก้านตรงตามมาตรฐาน NAS 907 Type C สัญลักษณ์ขนาดตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต:

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน โดยก้านทรงกระบอกมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ คือช่วงคมตัดที่มีร่อง
    • l1: ความยาวรวมจากปลายดอกถึงปลายก้าน
    • ปลายดอก: สปลิตพอยต์ 135° ตัดขวา

    ตัวอย่าง: R40C1/16 มี d1 = 1/16 inch (0.0625 inch), l2 = 5/8 inch และ l1 = 1-5/8 inch

     

    การเลือกซีรีส์ในกลุ่มดอกสว่านความยาวแบบสกรูแมชชีนชนิดงานหนักของ Precision

    ความต้องการซีรีส์
    ขนาดแบบเศษส่วน inch ความยาวแบบสั้นR40C (1/16 - 1/2 inch)
    ขนาดแบบเบอร์ลวด (Wire Gauge) ความยาวแบบสั้นR41C (N60 - N1)
    ขนาดแบบตัวอักษร ความยาวแบบสั้นR42C (A - Z)
    ขนาดแบบเมตริก ความยาวแบบสั้น4ASM (1 - 12.5 mm)
    ชุดดอกสว่านขนาดเศษส่วนครบชุดC29R40C: 29 ชิ้น, 1/16 - 1/2 inch เพิ่มทีละ 1/64 inch

    การเลือกความยาวดอกสว่าน

    • ความยาวแบบสั้น (สกรูแมชชีน) เช่น R40C: สำหรับวัสดุบางและงานที่ต้องการความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ความยาวมาตรฐาน (Jobber): สำหรับงานเจาะด้วยมือทั่วไป
    • ความยาวแบบต่อยาวสำหรับอากาศยาน (Aircraft Extension) ความยาวรวม 6 inch หรือ 12 inch: สำหรับการเจาะในจุดที่เข้าถึงยาก

    การเลือกวัสดุเครื่องมือ

    • HSS ซึ่งใช้ใน R40C: ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด เป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • HSS-E (HSCo): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า เหมาะกับสภาวะการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R40C1/8 | ดอกสว่านแบบสั้น_R40C | DORMER | MISUMI ประเทศไทย