ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R18CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนักจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J จากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวอบสีบรอนซ์ และปลายสปลิทพอยต์ 135° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง มีให้เลือกในขนาดเบอร์ลวด (Wire Gauge) ตั้งแต่ N80 ถึง N1 แบบก้านตรง สำหรับงานเจาะลึก 4×D ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J โดยมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (NAS) จัดพิมพ์โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ผู้ผลิตสรุปข้อกำหนดของ Type J ไว้ดังนี้:
| วัสดุ | HSCo (M-33 หรือ M-42) |
|---|---|
| การปรับปรุงผิว | อบผิวสีบรอนซ์เป็นมาตรฐาน |
| โครงสร้างแกนกลาง (web) | ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.006 inch ± 0.002 inch ต่อ inch |
| ชนิดปลายดอก | ปลายสปลิทพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานหนัก |
| ความยาว | ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน |
คำแนะนำการใช้งาน
- ซีรีส์นี้ออกแบบสำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงควรใช้งานในสภาพที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- เป็นเครื่องมือตัดเฉือนแบบขวา ใช้กับการหมุนของแกนหมุนทิศทางขวา
- ขนาด N80 ถึง N61 ไม่มีสปลิทพอยต์
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำตามกลุ่มวัสดุงานสำหรับแต่ละรหัสสินค้า ควรตรวจสอบก่อนตั้งค่าเงื่อนไขการตัด
ดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์ R18CO – NAS 907 Type J
R18CO เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ซึ่งผู้ผลิตจัดอยู่ในหมวดดอกสว่านตันสำหรับงานอากาศยาน ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ NAS 907 Type J และครอบคลุมขนาดเบอร์ลวดตั้งแต่ N80 ถึง N1 (Ø 0.0135 ถึง 0.2280 inch) ในตระกูลดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์ Type J เดียวกันนี้ R10CO ครอบคลุมขนาดเศษส่วน และ R15CO ครอบคลุมขนาดตัวอักษร
ดอกสว่านผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) และผ่านการอบผิวสีบรอนซ์ ปลายสปลิทพอยต์ 135° แบบแรงป้อนต่ำช่วยตั้งศูนย์ได้เองและเริ่มตัดได้ทันที ลดการไถลของดอกสว่านและช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ ผู้ผลิตกำหนดให้ซีรีส์นี้ใช้เจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบเป็นดอกสว่านความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานหนักตามมาตรฐาน NAS 907 Type J
- วัสดุ HSS-E มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี ช่วยรักษาอายุการใช้งานแม้ในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้เสมอ
- การอบผิวสีบรอนซ์บนวัสดุโคบอลต์ให้ชุดผสมของเนื้อวัสดุและผิวที่แข็งที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมช่วยให้คายเศษดีขึ้นและลดการเกิดคมพอก
- ปลายสปลิทพอยต์ 135° แบบแรงป้อนต่ำ ตั้งศูนย์ได้เอง เจาะเข้าเนื้องานได้ง่าย
- ออกแบบร่องคายเศษและแกนกลาง (web) ให้แข็งแรงและมั่นคง ขณะที่ยังป้อนเจาะได้ง่าย
- ตัดเฉือนแบบขวา ร่องคายเศษมุมเกลียวปกติ และก้านตรงทรงกระบอก
- เจาะได้ลึกสูงสุด 4×D
การใช้งาน
งานเจาะรูในงานวิศวกรรมทั่วไปและงานอากาศยาน ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย โดยเฉพาะเมื่อแบบงานกำหนดขนาดดอกสว่านเป็นเบอร์ลวด
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R18CO |
| มาตรฐาน | NAS 907 Type J (ความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก) |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS-E (HSCo เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การปรับปรุงผิว | อบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายดอก | ปลายสปลิทพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก ตั้งศูนย์ได้เอง (N80 ถึง N61: ไม่มีสปลิทพอยต์) |
| รูปทรงร่องคายเศษ | มุมเกลียวปกติ |
| ทิศทางการตัด | ขวา |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ช่วงขนาด | ขนาดเบอร์ลวด N80 ถึง N1 (Ø 0.0135 ถึง 0.2280 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ (l2) | 1/8 ถึง 2.5/8 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 3/4 ถึง 3.7/8 inch |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ขนาดเบอร์ลวด | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | สปลิทพอยต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R18CON80 | 018380 | N80 | 0.0135 | 1/8 | 3/4 | ไม่มี |
| R18CON79 | 018379 | N79 | 0.0145 | 1/8 | 3/4 | ไม่มี |
| R18CON78 | 018378 | N78 | 0.0160 | 3/16 | 7/8 | ไม่มี |
| R18CON77 | 018377 | N77 | 0.0180 | 3/16 | 7/8 | ไม่มี |
| R18CON76 | 018376 | N76 | 0.0200 | 3/16 | 7/8 | ไม่มี |
| R18CON75 | 018375 | N75 | 0.0210 | 1/4 | 1 | ไม่มี |
| R18CON74 | 018374 | N74 | 0.0225 | 1/4 | 1 | ไม่มี |
| R18CON73 | 018373 | N73 | 0.0240 | 5/16 | 1.1/8 | ไม่มี |
| R18CON72 | 018372 | N72 | 0.0250 | 5/16 | 1.1/8 | ไม่มี |
| R18CON71 | 018371 | N71 | 0.0260 | 3/8 | 1.1/4 | ไม่มี |
| R18CON70 | 018370 | N70 | 0.0280 | 3/8 | 1.1/4 | ไม่มี |
| R18CON69 | 018369 | N69 | 0.0292 | 1/2 | 1.3/8 | ไม่มี |
| R18CON68 | 018368 | N68 | 0.0310 | 1/2 | 1.3/8 | ไม่มี |
| R18CON67 | 018367 | N67 | 0.0320 | 1/2 | 1.3/8 | ไม่มี |
| R18CON66 | 018366 | N66 | 0.0330 | 1/2 | 1.3/8 | ไม่มี |
| R18CON65 | 018365 | N65 | 0.0350 | 5/8 | 1.1/2 | ไม่มี |
| R18CON64 | 018364 | N64 | 0.0360 | 5/8 | 1.1/2 | ไม่มี |
| R18CON63 | 018363 | N63 | 0.0370 | 5/8 | 1.1/2 | ไม่มี |
| R18CON62 | 018362 | N62 | 0.0380 | 5/8 | 1.1/2 | ไม่มี |
| R18CON61 | 018361 | N61 | 0.0390 | 11/16 | 1.5/8 | ไม่มี |
| R18CON60 | 018360 | N60 | 0.0400 | 11/16 | 1.5/8 | มี |
| R18CON59 | 018359 | N59 | 0.0410 | 11/16 | 1.5/8 | มี |
| R18CON58 | 018358 | N58 | 0.0420 | 11/16 | 1.5/8 | มี |
| R18CON57 | 018357 | N57 | 0.0430 | 3/4 | 1.3/4 | มี |
| R18CON56 | 018356 | N56 | 0.0465 | 3/4 | 1.3/4 | มี |
| R18CON55 | 018355 | N55 | 0.0520 | 7/8 | 1.7/8 | มี |
| R18CON54 | 018354 | N54 | 0.0550 | 7/8 | 1.7/8 | มี |
| R18CON53 | 018353 | N53 | 0.0595 | 7/8 | 1.7/8 | มี |
| R18CON52 | 018352 | N52 | 0.0635 | 7/8 | 1.7/8 | มี |
| R18CON51 | 018351 | N51 | 0.0670 | 1 | 2 | มี |
| R18CON50 | 018350 | N50 | 0.0700 | 1 | 2 | มี |
| R18CON49 | 018349 | N49 | 0.0730 | 1 | 2 | มี |
| R18CON48 | 018348 | N48 | 0.0760 | 1 | 2 | มี |
| R18CON47 | 018347 | N47 | 0.0785 | 1 | 2 | มี |
| R18CON46 | 018346 | N46 | 0.0810 | 1.1/8 | 2.1/8 | มี |
| R18CON45 | 018345 | N45 | 0.0820 | 1.1/8 | 2.1/8 | มี |
| R18CON44 | 018344 | N44 | 0.0860 | 1.1/8 | 2.1/8 | มี |
| R18CON43 | 018343 | N43 | 0.0890 | 1.1/4 | 2.1/4 | มี |
| R18CON42 | 018342 | N42 | 0.0935 | 1.1/4 | 2.1/4 | มี |
| R18CON41 | 018341 | N41 | 0.0960 | 1.3/8 | 2.3/8 | มี |
| R18CON40 | 018340 | N40 | 0.0980 | 1.3/8 | 2.3/8 | มี |
| R18CON39 | 018339 | N39 | 0.0995 | 1.3/8 | 2.3/8 | มี |
| R18CON38 | 018338 | N38 | 0.1015 | 1.7/16 | 2.1/2 | มี |
| R18CON37 | 018337 | N37 | 0.1040 | 1.7/16 | 2.1/2 | มี |
| R18CON36 | 018336 | N36 | 0.1065 | 1.7/16 | 2.1/2 | มี |
| R18CON35 | 018335 | N35 | 0.1100 | 1.1/2 | 2.5/8 | มี |
| R18CON34 | 018334 | N34 | 0.1110 | 1.1/2 | 2.5/8 | มี |
| R18CON33 | 018333 | N33 | 0.1130 | 1.1/2 | 2.5/8 | มี |
| R18CON32 | 018332 | N32 | 0.1160 | 1.5/8 | 2.3/4 | มี |
| R18CON31 | 018331 | N31 | 0.1200 | 1.5/8 | 2.3/4 | มี |
| R18CON30 | 018330 | N30 | 0.1285 | 1.5/8 | 2.3/4 | มี |
| R18CON29 | 018329 | N29 | 0.1360 | 1.3/4 | 2.7/8 | มี |
| R18CON28 | 018328 | N28 | 0.1405 | 1.3/4 | 2.7/8 | มี |
| R18CON27 | 018327 | N27 | 0.1440 | 1.7/8 | 3 | มี |
| R18CON26 | 018326 | N26 | 0.1470 | 1.7/8 | 3 | มี |
| R18CON25 | 018325 | N25 | 0.1495 | 1.7/8 | 3 | มี |
| R18CON24 | 018324 | N24 | 0.1520 | 2 | 3.1/8 | มี |
| R18CON23 | 018323 | N23 | 0.1540 | 2 | 3.1/8 | มี |
| R18CON22 | 018322 | N22 | 0.1570 | 2 | 3.1/8 | มี |
| R18CON21 | 018321 | N21 | 0.1590 | 2.1/8 | 3.1/4 | มี |
| R18CON20 | 018320 | N20 | 0.1610 | 2.1/8 | 3.1/4 | มี |
| R18CON19 | 018319 | N19 | 0.1660 | 2.1/8 | 3.1/4 | มี |
| R18CON18 | 018318 | N18 | 0.1695 | 2.1/8 | 3.1/4 | มี |
| R18CON17 | 018317 | N17 | 0.1730 | 2.3/16 | 3.3/8 | มี |
| R18CON16 | 018316 | N16 | 0.1770 | 2.3/16 | 3.3/8 | มี |
| R18CON15 | 018315 | N15 | 0.1800 | 2.3/16 | 3.3/8 | มี |
| R18CON14 | 018314 | N14 | 0.1820 | 2.3/16 | 3.3/8 | มี |
| R18CON13 | 018313 | N13 | 0.1850 | 2.5/16 | 3.1/2 | มี |
| R18CON12 | 018312 | N12 | 0.1890 | 2.5/16 | 3.1/2 | มี |
| R18CON11 | 018311 | N11 | 0.1910 | 2.5/16 | 3.1/2 | มี |
| R18CON10 | 018310 | N10 | 0.1935 | 2.7/16 | 3.5/8 | มี |
| R18CON9 | 018309 | N9 | 0.1960 | 2.7/16 | 3.5/8 | มี |
| R18CON8 | 018308 | N8 | 0.1990 | 2.7/16 | 3.5/8 | มี |
| R18CON7 | 018307 | N7 | 0.2010 | 2.7/16 | 3.5/8 | มี |
| R18CON6 | 018306 | N6 | 0.2040 | 2.1/2 | 3.3/4 | มี |
| R18CON5 | 018305 | N5 | 0.2055 | 2.1/2 | 3.3/4 | มี |
| R18CON4 | 018304 | N4 | 0.2090 | 2.1/2 | 3.3/4 | มี |
| R18CON3 | 018303 | N3 | 0.2130 | 2.1/2 | 3.3/4 | มี |
| R18CON2 | 018302 | N2 | 0.2210 | 2.5/8 | 3.7/8 | มี |
| R18CON1 | 018301 | N1 | 0.2280 | 2.5/8 | 3.7/8 | มี |
ขนาดทั้งหมดเป็น inch ตามแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต (d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม)
ดอกสว่านความยาวแบบจ็อบเบอร์ ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดหลัก (ค่าของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปก):
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด ขนาดเบอร์ลวด N80 ถึง N1
- l2: ความยาวร่องคายเศษ คือส่วนตัดเฉือนที่มีร่องเกลียว
- l1: ความยาวรวม จากปลายดอกถึงปลายก้าน
ปลายดอก: ปลายสปลิทพอยต์ 135° (ขนาด N80 ถึง N61 ไม่มีสปลิทพอยต์) ตัวดอก: ร่องคายเศษตัดเฉือนแบบขวา มุมเกลียวปกติ แกนกลาง (web): ตามมาตรฐาน NAS 907 Type J ความหนาของแกนกลางเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอตลอดตัวดอกในอัตราเทเปอร์ 0.006 inch ± 0.002 inch ต่อ inch
การเลือกระบบขนาดในตระกูลดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์ NAS 907 Type J
| ซีรีส์ | ระบบขนาด | ช่วงขนาด |
|---|---|---|
| R10CO | ขนาดเศษส่วน | 1/64 ถึง 11/16 inch |
| R18CO | ขนาดเบอร์ลวด | N80 ถึง N1 |
| R15CO | ขนาดตัวอักษร | A ถึง Z |
| 2ACO | ขนาดเมตริก | 1.00 ถึง 13.00 mm |
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ขนาดเบอร์ลวดรุ่นอื่นจาก Precision Twist Drill
- R18A: HSS มาตรฐาน NAS 907 Type A ความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานทั่วไป ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ขนาด N52 ถึง N1
- R18B: HSS มาตรฐาน NAS 907 Type B ความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก ผิวอบไอน้ำ แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่ตัดยากกว่า ขนาด N52 ถึง N1
- R89CO: โคบอลต์ มาตรฐาน NAS 907 Type D ความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก ร่องคายเศษสั้นกว่า ผิวอบสีบรอนซ์ ขนาด N52 ถึง N3
การเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับงาน
- เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย: R18CO ออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก และผู้ผลิตกำหนดให้ใช้กับชิ้นงานเหล่านี้
- วัสดุอ่อนหรือเหนียว: ผู้ผลิตระบุว่าผิวแบบไม่เคลือบ (bright) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการคายเศษในวัสดุเหล่านี้
- การเจาะด้วยสว่านมือ: HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าเป็นข้อดีเมื่อเจาะด้วยมือ ส่วน HSS-E ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานในสภาพที่แข็งแรงและมั่นคง
ชุดดอกสว่าน
Dormer Pramet ยังมี R18CO ในชุด 60 ชิ้น C60R18CO (N1 ถึง N60) และในชุดรวม C114COMBC (114 ชิ้น: R10CO, R18CO และ 2ACO) และ C115COMBC (115 ชิ้น: R10CO, R18CO และ R15CO)