ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R15CO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    R15CO แบรนด์ Precision จาก Dormer Pramet คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์สำหรับงานหนัก ขนาดตัวอักษร A ถึง Z ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J โดยผสานเนื้อดอก HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นฐาน ผิวบรอนซ์ออกไซด์ และปลายสปลิทพอยต์ 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง สำหรับงานเจาะลึก 4×D ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J ซึ่งเป็นมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติที่เผยแพร่โดย AIA ตามสรุปข้อกำหนด NAS ของผู้ผลิต Type J ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ Ø1/16 inch ถึง Ø1/2 inch ในวัสดุ HSCo (M33 หรือ M42) โดยมีผิวบรอนซ์ออกไซด์เป็นมาตรฐาน และความหนาแกนกลางดอกเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตรา 0.006 inch ± 0.002 inch ต่อ inch

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ดอกสว่านตัดขวา: ใช้กับสปินเดิลที่หมุนทิศทางขวา
    • ออกแบบสำหรับความลึกการเจาะสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
    • ปลายสปลิทพอยต์เริ่มตัดได้ทันที ลดความเสี่ยงที่ดอกจะลื่นไถลและทำให้ชิ้นงานเสียหาย
    • HSS-E มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • ความแข็งที่อุณหภูมิสูงช่วยรักษาอายุการใช้งานของดอก เมื่อเจาะในบริเวณแคบที่ไม่สามารถจ่ายสารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา

    แบรนด์

    Precision (เดิมชื่อ Precision Twist Drill ก่อตั้งในปี 1952) เป็นแบรนด์หนึ่งของ Dormer Pramet

     

    ซีรีส์ R15CO เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์จากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet (เดิมชื่อ Precision Twist Drill) ผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ NAS 907 Type J ที่เผยแพร่โดย AIA (สมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอเมริกา) ครอบคลุมขนาดตัวอักษร A ถึง Z และดอกทุกขนาดมีก้านตรงทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด

    ตัวดอกผลิตจากเหล็กไฮสปีดที่มีโคบอลต์เป็นฐาน (HSS-E) ซึ่งมีความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดี แม้ในงานเจาะบริเวณที่เข้าถึงยากและไม่สามารถจ่ายสารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา ผิวบรอนซ์ออกไซด์ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความลื่น ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันและคมพอก และยังเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดอกที่ทำจากวัสดุฐานโคบอลต์

    ปลายสปลิทพอยต์ 135° แบบแรงป้อนต่ำที่จัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดโอกาสที่ดอกจะลื่นไถลจนทำให้ชิ้นงานเสียหาย เมื่อทำงานร่วมกับโครงสร้างร่องคายเศษ รูปทรงปลายดอกนี้ช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าเนื้อชิ้นงาน พร้อมให้ความแข็งแรงของหน้าตัดดอกที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทั้งสองข้อเป็นประโยชน์ในงานเจาะด้วยมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ดอกสว่านจ๊อบเบอร์สำหรับงานหนัก ตามมาตรฐาน NAS 907 Type J
    • วัสดุดอก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) ที่มีโคบอลต์เป็นฐาน
    • ปลายสปลิทพอยต์ 135° จัดศูนย์ได้เอง เจาะเข้าเนื้องานได้ง่าย
    • ผิวบรอนซ์ออกไซด์ (อบผิวสีบรอนซ์) ทนการสึกหรอและมีความลื่น
    • เจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
    • ทิศทางตัดขวา พร้อมก้านตรงทรงกระบอก
    • ขนาดตัวอักษรตั้งแต่ A (0.2340 inch) ถึง Z (0.4130 inch)

    การใช้งาน

    งานเจาะในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย โดยให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก ซีรีส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน และเหมาะกับงานเจาะด้วยมือ

     

    แบรนด์Precision (Dormer Pramet)
    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ก้านตรง
    มาตรฐานNAS 907 Type J
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์, HSCo)
    การปรับปรุงผิวบรอนซ์ออกไซด์ (อบผิวสีบรอนซ์)
    ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135° จัดศูนย์ได้เอง
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกการเจาะที่ใช้งานได้4×D
    ช่วงขนาดตัวอักษร A (0.2340 inch) ถึง Z (0.4130 inch)
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)2-5/8 inch ถึง 3-7/8 inch
    ความยาวรวม (l1)3-7/8 inch ถึง 5-1/4 inch
    ตัวอย่าง: R15COAตัวอักษร A, d1 0.2340 inch, l2 2-5/8 inch, l1 3-7/8 inch

     

    รหัสรุ่นขนาดตัวอักษรเส้นผ่านศูนย์กลางดอก d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)
    R15COAA0.23402-5/83-7/8
    R15COBB0.23742-3/44
    R15COCC0.24212-3/44
    R15CODD0.24612-3/44
    R15COEE0.25002-3/44
    R15COFF0.25712-7/84-1/8
    R15COGG0.26102-7/84-1/8
    R15COHH0.26612-7/84-1/8
    R15COII0.27202-7/84-1/8
    R15COJJ0.27722-7/84-1/8
    R15COKK0.28112-15/164-1/4
    R15COLL0.29022-15/164-1/4
    R15COMM0.29493-1/164-3/8
    R15CONN0.30203-1/164-3/8
    R15COOO0.31613-3/164-1/2
    R15COPP0.32283-5/164-5/8
    R15COQQ0.33193-7/164-3/4
    R15CORR0.33903-7/164-3/4
    R15COSS0.34803-1/24-7/8
    R15COTT0.35803-1/24-7/8
    R15COUU0.36803-5/85
    R15COVV0.37723-5/85
    R15COWW0.38583-3/45-1/8
    R15COXX0.39693-3/45-1/8
    R15COYY0.40393-7/85-1/4
    R15COZZ0.41303-7/85-1/4

    ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet เส้นผ่านศูนย์กลางก้านมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอก

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบก้านตรง สัญลักษณ์มิติอ้างอิงตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต:

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด) โดยก้านทรงกระบอกมีขนาดเท่ากัน
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ
    • l1: ความยาวรวม
    • ปลายดอก: สปลิทพอยต์ 135°

    ตัวอย่าง R15COA: d1 0.2340 inch, l2 2-5/8 inch, l1 3-7/8 inch ดูขนาดทั้งหมดได้ในตารางสเปก

     

    การเลือกตามระบบขนาด

    R15CO คือรุ่นขนาดตัวอักษรในกลุ่มดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์ NAS 907 Type J ของ Dormer Pramet ควรเลือกรุ่นให้ตรงกับระบบขนาดที่ระบุในแบบงาน:

    รุ่นระบบขนาดช่วงขนาด
    R10COเศษส่วน inch1/64 inch ถึง 11/16 inch
    R15COตัวอักษรA ถึง Z
    R18COตัวเลข (เบอร์ลวด)N80 ถึง N1
    2ACOเมตริก1.00 mm ถึง 13.00 mm

    การเลือกตามวัสดุดอก

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ NAS 907 ขนาดตัวอักษรมีแบบ HSS ให้เลือกด้วย โดย R15CO เป็นรุ่นโคบอลต์ที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย และให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก

    รุ่นประเภท NAS 907วัสดุปลายดอก
    R15AType AHSS (M2 หรือ M7)สปลิทพอยต์ 118°
    R15BType BHSS (M2 หรือ M7)สปลิทพอยต์ 135°
    R15COType JHSCo (M33 หรือ M42)สปลิทพอยต์ 135°
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R15CO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย