ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R10CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์สำหรับงานหนักจาก DORMER PRAMET (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J มีปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่ศูนย์กลางตัวเองได้ และตัวดอก HSS-E ผิวชุบบรอนซ์ ออกแบบสำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นช่วง ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย มีให้เลือก 44 ขนาดแบบเศษส่วน inch ตั้งแต่ 1/64 ถึง 11/16 inch
มาตรฐาน
ผลิตตาม NAS 907 Type J ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (NAS) ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) สรุปข้อกำหนด NAS 907 Type J จากผู้ผลิต:
| วัสดุ | HSCo (M-33 หรือ M-42) |
|---|---|
| รูปแบบปลายดอก | สปลิตพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานหนัก |
| การปรับสภาพผิว | ผิวชุบบรอนซ์เป็นมาตรฐาน |
| โครงสร้างแกนกลางดอก | ความหนาแกนกลางดอกเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ 0.006 ± 0.002 inch ต่อ inch |
| ความยาว | ความยาวแบบจ๊อบเบอร์เป็นมาตรฐาน |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เจาะได้ลึกไม่เกิน 4xD โดยผู้ผลิตกำหนดให้ R10CO เจาะที่ความลึกนี้ได้โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นช่วง
- HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นตัวได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรง ดังนั้นสภาพการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคงจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- เนื้อวัสดุผสมโคบอลต์คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ตลอด
- ขนาด 1/64 inch และ 1/32 inch ผลิตแบบไม่มีสปลิตพอยต์
- ใช้ตารางข้อมูลการตัดในหน้านี้เป็นค่าเริ่มต้น โดยผู้ผลิตกำหนดค่าอัตราป้อนไว้พร้อมค่าคลาดเคลื่อน ±25%
ดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์สำหรับงานหนัก R10CO – NAS 907 Type J
R10CO คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์สำหรับงานหนักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ของ DORMER PRAMET ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ NAS 907 Type J ตัวดอกทำจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ (HSCo) ผิวชุบบรอนซ์ ปลายเป็นสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก และใช้ก้านตรง ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้เจาะลึก 4xD ได้โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นช่วง ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเมื่อเจาะวัสดุกลุ่มเหล็ก
คุณสมบัติเด่น
- ปลายสปลิตพอยต์ 135° ศูนย์กลางตัวเอง – ปลายดอกแบบแรงกดต่ำที่เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเดินเยื้องของดอกสว่าน ช่วยให้รูอยู่ตรงตำแหน่งและป้องกันชิ้นงานเสียหาย
- ตัวดอก HSS-E ผสมโคบอลต์ – แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงมีอายุการใช้งานดีแม้ในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ตลอด
- ผิวชุบบรอนซ์ – เพิ่มความทนการสึกหรอและความลื่น ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีและลดการพอกติดของเศษโลหะที่คมตัด
- ร่องคายเศษและแกนกลางดอกที่แข็งแรง – ออกแบบให้แข็งแรงและแกร่งตลอดช่วงขนาด ขณะที่ยังป้อนตัดได้ง่าย และเมื่อรวมกับรูปทรงปลายดอกจะช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน
- ขนาดเศษส่วนให้เลือกครบ – 44 ขนาดแบบเศษส่วน inch ตั้งแต่ 1/64 inch ถึง 11/16 inch
งานที่เหมาะสม
- งานเจาะรูในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตาม NAS 907 Type J
- เจาะเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย ที่ความลึกไม่เกิน 4xD
- ใช้ได้ทั้งการเจาะด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือและการเจาะด้วยเครื่องจักร – รูปทรงปลายดอกและหน้าตัดช่วยในการใช้งานแบบถือด้วยมือ ขณะที่การจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคงจะดึงประสิทธิภาพของวัสดุ HSS-E ได้สูงสุด
| แบรนด์ | DORMER PRAMET (แบรนด์ Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | R10CO |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์โคบอลต์สำหรับงานหนัก |
| มาตรฐาน | NAS 907 Type J |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS-E ผสมโคบอลต์ (HSCo) |
| ผิวเคลือบ | ชุบบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายดอก | สปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก ศูนย์กลางตัวเอง |
| รูปแบบร่องคายเศษ | มุมเกลียวปกติ |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ความลึกการเจาะ | 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นช่วง |
| ช่วงขนาด | 1/64 – 11/16 inch (44 ขนาดแบบเศษส่วน) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, ซูเปอร์อัลลอย |
| จำนวนต่อแพ็ก | 12 ชิ้น (1/64 – 19/64 inch), 6 ชิ้น (5/16 – 1/2 inch), 1 ชิ้น (33/64 – 11/16 inch) |
| รหัสสั่งซื้อ | Ø d1 แบบทศนิยม (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | จำนวนต่อแพ็ก (ชิ้น) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| R10CO1/64 | 0.0156 | 3/16 | 3/4 | 12 | 010301 |
| R10CO1/32 | 0.0313 | 1/2 | 1-3/8 | 12 | 010302 |
| R10CO3/64 | 0.0469 | 3/4 | 1-3/4 | 12 | 010303 |
| R10CO1/16 | 0.0625 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 010304 |
| R10CO5/64 | 0.0781 | 1 | 2 | 12 | 010305 |
| R10CO3/32 | 0.0938 | 1-1/4 | 2-1/4 | 12 | 010306 |
| R10CO7/64 | 0.1094 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | 010307 |
| R10CO1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | 010308 |
| R10CO9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 2-7/8 | 12 | 010309 |
| R10CO5/32 | 0.1563 | 2 | 3-1/8 | 12 | 010310 |
| R10CO11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | 010311 |
| R10CO3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | 010312 |
| R10CO13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | 010313 |
| R10CO7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | 010314 |
| R10CO15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | 010315 |
| R10CO1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 4 | 12 | 010316 |
| R10CO17/64 | 0.2656 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | 010317 |
| R10CO9/32 | 0.2813 | 2-15/16 | 4-1/4 | 12 | 010318 |
| R10CO19/64 | 0.2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 12 | 010319 |
| R10CO5/16 | 0.3125 | 3-3/16 | 4-1/2 | 6 | 010320 |
| R10CO21/64 | 0.3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 6 | 010321 |
| R10CO11/32 | 0.3437 | 3-7/16 | 4-3/4 | 6 | 010322 |
| R10CO23/64 | 0.3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 6 | 010323 |
| R10CO3/8 | 0.3750 | 3-5/8 | 5 | 6 | 010324 |
| R10CO25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 6 | 010325 |
| R10CO13/32 | 0.4063 | 3-7/8 | 5-1/4 | 6 | 010326 |
| R10CO27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 6 | 010327 |
| R10CO7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 6 | 010328 |
| R10CO29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 6 | 010329 |
| R10CO15/32 | 0.4687 | 4-5/16 | 5-3/4 | 6 | 010330 |
| R10CO31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 6 | 010331 |
| R10CO1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 6 | 6 | 010332 |
| R10CO33/64 | 0.5156 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 010333 |
| R10CO17/32 | 0.5313 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 010334 |
| R10CO35/64 | 0.5469 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 010335 |
| R10CO9/16 | 0.5625 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 010336 |
| R10CO37/64 | 0.5781 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 010337 |
| R10CO19/32 | 0.5937 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 010338 |
| R10CO39/64 | 0.6094 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 010339 |
| R10CO5/8 | 0.6250 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 010340 |
| R10CO41/64 | 0.6406 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 010341 |
| R10CO21/32 | 0.6563 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 010342 |
| R10CO43/64 | 0.6719 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 010343 |
| R10CO11/16 | 0.6875 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 010344 |
ขนาดดอกสว่านแสดงอยู่ในรหัสสั่งซื้อ (เช่น R10CO1/16 = 1/16 inch) ขนาด 1/64 และ 1/32 inch ไม่มีสปลิตพอยต์ ข้อมูลจากแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ DORMER PRAMET
R10CO เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ก้านตรง ตลอดความยาวรวม (l1) ของตัวดอกแบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษ (ความยาวร่อง l2) – ร่องคายเศษแบบมุมเกลียวปกติที่ทอดจากปลายดอกไปทางก้าน ปลายดอกเจียระไนเป็นสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนักเพื่อให้ศูนย์กลางตัวเอง
- ก้าน – ก้านตรงทรงกระบอกเรียบ อยู่ถัดจากส่วนที่มีร่องคายเศษ
สัญลักษณ์มิติที่ผู้ผลิตใช้: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม
ตัวอย่าง R10CO1/16: d1 = 1/16 inch (0.0625 inch), l2 = 7/8 inch, l1 = 1-7/8 inch
ผิวทั้งตัวดอกชุบบรอนซ์ ขนาด 1/64 และ 1/32 inch ผลิตแบบไม่มีสปลิตพอยต์ ดูมิติของทุกขนาดได้ในตารางสเปก
การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกสว่านจ๊อบเบอร์ของ Precision Twist Drill
- R10A – HSS, NAS 907 Type A, สำหรับงานทั่วไป, ผิวอบไอน้ำ
- R10B – HSS, NAS 907 Type B, สำหรับงานหนัก, ผิวอบไอน้ำ; แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่ตัดเฉือนยากกว่า
- R10CO – HSS-E ผสมโคบอลต์, NAS 907 Type J, ผิวชุบบรอนซ์; ยืดอายุการใช้งานในวัสดุกลุ่มเหล็ก และเหมาะกับสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
ดีไซน์โคบอลต์ตาม NAS 907 Type J แบบเดียวกันนี้ยังมีในระบบขนาดอื่น ได้แก่ R18CO (ขนาดเบอร์ลวด N80 – N1), R15CO (ขนาดตัวอักษร A – Z) และ 2ACO (ขนาดเมตริก 1.00 – 13.00 mm)
ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับ R10CO (จากแคตตาล็อกผู้ผลิต)
SFM = ความเร็วตัดในหน่วย surface feet per minute ส่วนตัวอักษรคือรหัสอัตราป้อน ให้อ่านค่าอัตราป้อนต่อรอบตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านจากตารางที่สอง
| วัสดุชิ้นงาน | ตัวอย่างเกรด | ความแข็ง | SFM | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 1030–1060, 1144–1146 | ต่ำกว่า 24 HRC | 89 | G |
| เหล็กกล้าผสม | 4140, 4340, 8620 | ต่ำกว่า 24 HRC | 79 | F |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 4140, 4340, 8620 | 24–38 HRC | 56 | E |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 4140, 4340, 8620 | มากกว่า 38 HRC | 33 | D |
| สแตนเลสเกรดกลึงง่าย | 303, 416, 430F | ต่ำกว่า 24 HRC | 72 | E |
| สแตนเลสออสเทนนิติก | 304, 316, 321 | ต่ำกว่า 24 HRC | 36 | G |
| สแตนเลสเฟอร์ริติก-ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์) และมาร์เทนซิติก | ดูเพล็กซ์, 400–446 | ต่ำกว่า 32 HRC | 49 | C |
| เหล็กหล่อเทา | A48 Class 20 | ต่ำกว่า 150 HB | 115 | H |
| เหล็กหล่อเทา | A48 Class 40–60 | มากกว่า 150 HB ถึง 32 HRC | 92 | D |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล | GGG40–GGG70 | ต่ำกว่า 200 HB | 72 | E |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล | J434C | มากกว่า 200 HB ถึง 32 HRC | 56 | E |
| ไทเทเนียมไม่ผสม | เกรดบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ | ต่ำกว่า 200 HB | 92 | F |
| ไทเทเนียมผสม | Ti-6Al-4V | ต่ำกว่า 28 HRC | 66 | D |
| ไทเทเนียมผสม ความแข็งแรงสูง | 28–38 HRC | 36 | C | |
| นิกเกิลไม่ผสม | Nickel 200 | ต่ำกว่า 150 HB | 49 | G |
| นิกเกิลผสม | Monel 400, Hastelloy C, Inconel 625, Waspaloy | ต่ำกว่า 28 HRC | 23 | E |
| นิกเกิลผสม ความแข็งแรงสูง | Inconel 718, Rene 41, A286 | 28–38 HRC | 20 | B |
| รหัสอัตราป้อน | Ø 1/32 | Ø 3/32 | Ø 1/8 | Ø 3/16 | Ø 1/4 | Ø 3/8 | Ø 1/2 | Ø 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0.0006 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0043 |
| C | 0.0006 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0051 |
| D | 0.0006 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0061 |
| E | 0.0007 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0055 | 0.0059 | 0.0071 |
| F | 0.0007 | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0065 | 0.0070 | 0.0083 |
| G | 0.0007 | 0.0022 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0081 | 0.0094 |
| H | 0.0008 | 0.0026 | 0.0040 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0110 |
อัตราป้อนมีหน่วยเป็น inch ต่อรอบ (IPR) ค่าคลาดเคลื่อน ±25% หัวคอลัมน์คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านในหน่วย inch หากขนาดอยู่ระหว่างสองคอลัมน์ ให้ใช้คอลัมน์ที่ใกล้เคียงที่สุด