ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R18B

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์รุ่นงานหนักจาก Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน NAS 907 Type B ทำจาก HSS ผิวสตีมเทมเปอร์ พร้อมปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบตั้งศูนย์ได้เอง เจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ มีขนาดเบอร์ (Wire Gauge) ตั้งแต่ N52 ถึง N1 (0.0635 – 0.2280 inch)

    มาตรฐาน

    • ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type B (National Aerospace Standard เผยแพร่โดย AIA)
    • สรุปข้อกำหนด NAS 907 Type B: ช่วงขนาด 1/16 ถึง 1/2 inch, วัสดุ HSS (M-2 หรือ M-7), ปลายสปลิตพอยต์ P-3 (135°) สำหรับงานหนัก, ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เจาะได้ลึกสูงสุด 4xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
    • เป็นดอกสว่านตัดขวา ใช้กับการหมุนสปินเดิลทิศทางขวา (หมุนเดินหน้า)
    • เมื่อใช้สารหล่อเย็น ผิวสตีมเทมเปอร์จะช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านและเข้าถึงในรูได้ลึกขึ้น
    • เริ่มจากความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำตามวัสดุชิ้นงาน (ดูตารางข้อมูลการตัดในหน้านี้) ค่าอัตราป้อนเป็นค่าแนะนำในช่วง ±25%

    ข้อควรระวัง

    • Dormer Pramet ไม่ได้ระบุข้อมูลการตัดของซีรีส์นี้สำหรับเหล็กชุบแข็ง 49–63 HRC และสแตนเลสชนิดตกตะกอนแข็ง (เช่น 15-5PH, 17-4PH) วัสดุเหล่านี้จึงอยู่นอกช่วงการใช้งานที่แนะนำ
    • หากต้องการอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก ควรพิจารณาซีรีส์โคบอลต์ R18CO (NAS 907 Type J) ผิวบรอนซ์เทมเปอร์

     

    R18B จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอากาศยานแบรนด์ Precision (Precision Twist Drill) ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์รุ่นงานหนัก ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standard NAS 907 Type B ซึ่งเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America) ครอบคลุมขนาดเบอร์ (Wire Gauge) ตั้งแต่ N52 ถึง N1 และมีการออกแบบเดียวกันในรุ่น R10B สำหรับขนาดแบบเศษส่วน และรุ่น R15B สำหรับขนาดแบบตัวอักษร

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก: ปลายแบบแรงกดต่ำที่ตั้งศูนย์ได้เองและเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการเลื้อยของดอกสว่าน ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อน และความเสียหายต่อชิ้นงาน
    • ผิวสตีมเทมเปอร์: ผิวสตีมออกไซด์ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิว ทำให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น น้ำมันตัดเกาะผิวดอกสว่านได้ดีขึ้น ช่วยพาสารหล่อเย็นลงไปในรูได้ลึกขึ้น
    • HSS เกรดพรีเมียม: คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ให้อายุการใช้งานดีในงานที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา และความยืดหยุ่นเล็กน้อยของ HSS เมื่อรับแรงกดเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
    • รูปทรงแข็งแรงและป้อนง่าย: ร่องคายเศษและเว็บออกแบบให้มีความแข็งแรงและแข็งเกร็งตลอดช่วงขนาด การผสานรูปทรงปลายกับร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ใช้เจาะเข้าชิ้นงาน พร้อมคงความแข็งแรงของหน้าตัดได้ดีเยี่ยม
    • เจาะได้ 4xD: เจาะได้ลึกสูงสุด 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ

    การใช้งาน

    พัฒนาขึ้นสำหรับงานเจาะรูในอุตสาหกรรมอากาศยาน Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่ตัดยาก โดยเฉพาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ความยาวจ็อบเบอร์มาตรฐานเหมาะกับงานเจาะด้วยมือทั่วไป

     

    ซีรีส์R18B – ดอกสว่านจ็อบเบอร์รุ่นงานหนัก
    แบรนด์Dormer Pramet (แบรนด์ Precision)
    มาตรฐานNAS 907 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับปรุงผิวสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์)
    ปลายดอกปลายสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก ตั้งศูนย์ได้เอง (ชนิดปลาย P-3 ตาม NAS)
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน มุมเกลียวปกติ
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก)
    ความลึกเจาะใช้งาน4xD โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
    ช่วงขนาดขนาดเบอร์ N52 – N1 (0.0635 – 0.2280 inch)
    ความยาวร่องคายเศษ7/8 – 2-5/8 inch
    ความยาวรวม1-7/8 – 3-7/8 inch
    จำนวนต่อแพ็ก12

     

    รหัสสินค้าขนาดเบอร์ (Wire Gauge)เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)จำนวนต่อแพ็ก
    R18BN52N520.06357/81-7/812
    R18BN51N510.06701212
    R18BN50N500.07001212
    R18BN49N490.07301212
    R18BN48N480.07601212
    R18BN47N470.07851212
    R18BN46N460.08101-1/82-1/812
    R18BN45N450.08201-1/82-1/812
    R18BN44N440.08601-1/82-1/812
    R18BN43N430.08901-1/42-1/412
    R18BN42N420.09351-1/42-1/412
    R18BN41N410.09601-3/82-3/812
    R18BN40N400.09801-3/82-3/812
    R18BN39N390.09951-3/82-3/812
    R18BN38N380.10151-7/162-1/212
    R18BN37N370.10401-7/162-1/212
    R18BN36N360.10651-7/162-1/212
    R18BN35N350.11001-1/22-5/812
    R18BN34N340.11101-1/22-5/812
    R18BN33N330.11301-1/22-5/812
    R18BN32N320.11601-5/82-3/412
    R18BN31N310.12001-5/82-3/412
    R18BN30N300.12851-5/82-3/412
    R18BN29N290.13601-3/42-7/812
    R18BN28N280.14051-3/42-7/812
    R18BN27N270.14401-7/8312
    R18BN26N260.14701-7/8312
    R18BN25N250.14951-7/8312
    R18BN24N240.152023-1/812
    R18BN23N230.154023-1/812
    R18BN22N220.157023-1/812
    R18BN21N210.15902-1/83-1/412
    R18BN20N200.16102-1/83-1/412
    R18BN19N190.16602-1/83-1/412
    R18BN18N180.16952-1/83-1/412
    R18BN17N170.17302-3/163-3/812
    R18BN16N160.17702-3/163-3/812
    R18BN15N150.18002-3/163-3/812
    R18BN14N140.18202-3/163-3/812
    R18BN13N130.18502-5/163-1/212
    R18BN12N120.18902-5/163-1/212
    R18BN11N110.19102-5/163-1/212
    R18BN10N100.19352-7/163-5/812
    R18BN9N90.19602-7/163-5/812
    R18BN8N80.19902-7/163-5/812
    R18BN7N70.20102-7/163-5/812
    R18BN6N60.20402-1/23-3/412
    R18BN5N50.20552-1/23-3/412
    R18BN4N40.20902-1/23-3/412
    R18BN3N30.21302-1/23-3/412
    R18BN2N20.22102-5/83-7/812
    R18BN1N10.22802-5/83-7/812

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรงตามมาตรฐาน NAS 907 Type B แบบตัดขวา

    • ปลายดอก: ปลายสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก ตั้งศูนย์ได้เอง
    • ลำตัว: ร่องคายเศษแบบเกลียว มุมเกลียวปกติ ตลอดความยาวร่องคายเศษ l2 ความหนาเว็บเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอไปทางก้านในอัตรา 0.024 ± 0.003 inch ต่อ inch ของความยาว
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกเรียบ
    • ขนาด: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม (ค่าของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก) ตัวอย่าง R18BN1: d1 0.2280 inch, l2 2-5/8 inch, l1 3-7/8 inch

     

    การเลือกดอกสว่านจ็อบเบอร์ NAS 907 ให้เหมาะกับงาน

    • ระบบขนาด: R18B ครอบคลุมขนาดเบอร์ (Wire Gauge) N52 – N1 ส่วนการออกแบบ Type B แบบเดียวกันมีให้เลือกเป็นรุ่น R10B ขนาดแบบเศษส่วน 1/16 – 1/2 inch และรุ่น R15B ขนาดแบบตัวอักษร A – Z
    • Type B หรือ Type A: R18B (NAS 907 Type B) มีปลายสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่ตัดยาก ส่วน R18A (NAS 907 Type A) เป็นทางเลือกดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานทั่วไป
    • ทางเลือกโคบอลต์: R18CO (NAS 907 Type J) ทำจาก HSS ผสมโคบอลต์ ผิวบรอนซ์เทมเปอร์ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก
    • งานที่ต้องการระยะเอื้อมยาว: สำหรับจุดที่เข้าถึงยาก มีดอกสว่านต่อยาวสำหรับอากาศยาน 501-6 (ความยาวรวม 6 inch) และ 501-12 (ความยาวรวม 12 inch) ที่ผลิตตาม NAS 907 Type B ในขนาดเบอร์เช่นกัน

    ความเร็วตัดที่แนะนำตามวัสดุชิ้นงาน

    AMGวัสดุชิ้นงาน (ตัวอย่าง)ความแข็งความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    1.1เหล็กกล้าอ่อนแม่เหล็ก (12L14, 12L15)ต่ำกว่า 120 HB115J
    1.2เหล็กโครงสร้าง / เหล็กสำหรับชุบแข็งผิว (1005–1025, A36)ต่ำกว่า 200 HB98H
    1.3เหล็กกล้าคาร์บอน (1030–1060)ต่ำกว่า 24 HRC89G
    1.4เหล็กกล้าผสม (4140, 4340, 8620)ต่ำกว่า 24 HRC79F
    1.5เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว24–38 HRC56E
    1.6เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัวสูงกว่า 38 HRC33D
    2.1สแตนเลสชนิดกลึงง่าย (303, 416)ต่ำกว่า 24 HRC72E
    2.2สแตนเลสออสเทนนิติก (304, 316, 321)ต่ำกว่า 24 HRC36G
    2.3สแตนเลสเฟอร์ริติก-ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์) และมาร์เทนซิติกต่ำกว่า 32 HRC49C
    3.1เหล็กหล่อเทาต่ำกว่า 150 HB115H
    3.2เหล็กหล่อเทา150 HB – 32 HRC92D
    3.3เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวต่ำกว่า 200 HB72E
    3.4เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว200 HB – 32 HRC56E
    4.1ไทเทเนียมบริสุทธิ์ต่ำกว่า 200 HB92F
    4.2ไทเทเนียมผสม (6Al4V)ต่ำกว่า 28 HRC66D
    4.3ไทเทเนียมผสม28–38 HRC36C
    5.1นิกเกิลบริสุทธิ์ต่ำกว่า 150 HB49G
    5.2โลหะผสมนิกเกิล (Monel 400, Inconel 625)ต่ำกว่า 28 HRC23E
    5.3โลหะผสมนิกเกิล (Inconel 718, A286)28–38 HRC20B
    6.1ทองแดงบริสุทธิ์ต่ำกว่า 100 HB125H
    6.2ทองเหลือง β, บรอนซ์ต่ำกว่า 200 HB131F
    6.3ทองเหลือง αต่ำกว่า 200 HB89H
    6.4บรอนซ์ความแข็งแรงสูง 69F
    7.1อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม ไม่ผสมต่ำกว่า 100 HB108J
    7.2อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5% (6061-T6, 7075)ต่ำกว่า 150 HB98I
    7.3อะลูมิเนียมผสม Si 0.5–10%ต่ำกว่า 120 HB98H
    7.4อะลูมิเนียมผสม Si สูงกว่า 10%; โลหะผสมแมกนีเซียมต่ำกว่า 120 HB89F

    อัตราป้อนต่อรอบตามรหัสอัตราป้อน (IPR, ±25%)

    รหัสอัตราป้อน3/32 inch1/8 inch5/32 inch3/16 inch1/4 inch
    B0.00110.00150.00160.00180.0021
    C0.00130.00170.00200.00220.0025
    D0.00150.00210.00240.00270.0031
    E0.00170.00240.00280.00310.0037
    F0.00200.00290.00330.00370.0043
    G0.00220.00330.00380.00430.0050
    H0.00260.00400.00460.00510.0059
    I0.00300.00470.00530.00590.0068
    J0.00330.00530.00600.00670.0078

    ที่มา: แคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของ Dormer Pramet ให้ใช้คอลัมน์อัตราป้อนที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านมากที่สุด

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R18BN4 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R18B | DORMER | MISUMI ประเทศไทย