ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R15B

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบงานหนัก DORMER PRAMET R15B (แบรนด์ Precision) ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type B จาก HSS ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° ที่เข้าศูนย์ได้เอง ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) มีขนาดตัวอักษร A–Z (0.2340 – 0.4130 inch) ก้านตรง สำหรับเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนเป็นจังหวะ (pecking) ในเหล็กและเหล็กหล่อ

    เกี่ยวกับมาตรฐาน NAS 907 Type B

    มาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (NAS) เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานแห่งสหรัฐอเมริกา (AIA) ตามสรุปของผู้ผลิต NAS 907 Type B กำหนดไว้ดังนี้

    • ช่วงขนาด: 1/16 – 1/2 inch
    • วัสดุ: HSS (M-2 หรือ M-7)
    • โครงสร้างแกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเรียว 0.024 ± 0.003 inch ต่อ inch
    • รูปแบบปลาย: P-3 (135°) สปลิทพอยต์ แบบงานหนัก
    • ความยาว: ความยาวจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน และมีความยาวแบบ aircraft extension 6 inch และ 12 inch เป็นตัวเลือก

    ในกลุ่มดอกสว่านจ็อบเบอร์ Type B นี้ R15B ครอบคลุมขนาดตัวอักษร A – Z ส่วน R10B ครอบคลุมขนาดเศษส่วน 1/16 – 1/2 inch และ R18B ครอบคลุมขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) N52 – N1

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ออกแบบมาให้เจาะลึกถึง 4×D ได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอนเป็นจังหวะ (pecking) ในเหล็กและเหล็กหล่อ
    • ปลายแบบสปลิทพอยต์เริ่มตัดได้ทันที ดอกสว่านจึงไม่เดินและรักษาตำแหน่งรูได้ดี
    • HSS ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจาะด้วยสว่านมือถือ ส่วนดอกสว่านโคบอลต์ HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า และทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะการทำงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
    • ควรใช้น้ำมันตัดกลึงทุกครั้งที่ทำได้ ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันเกาะผิวและพาเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • ใช้ข้อมูลการตัดของผู้ผลิตในหน้านี้เป็นค่าเริ่มต้น โดยค่าอัตราป้อนมีพิกัดเผื่อ ±25%

    สามารถขอดอกสว่านอากาศยานรุ่นพิเศษจากผู้ผลิตได้ตามความต้องการ

     

    DORMER PRAMET R15B คือดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบงานหนักที่ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (National Aerospace Standard) NAS 907 Type B และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ของบริษัท ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดตัวอักษร A ถึง Z (0.2340 – 0.4130 inch) ดอกสว่านทุกขนาดผลิตจาก HSS ปลายแบบสปลิทพอยต์งานหนัก 135° ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) และออกแบบมาให้เจาะลึก 4×D ได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนเป็นจังหวะ (pecking) ในเหล็กและเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายแบบสปลิทพอยต์งานหนัก 135° – ปลายแรงกดต่ำที่เข้าศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดอาการดอกสว่านเดิน (walking) ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • ร่องคายเศษและแกนกลางดอก (web) แบบงานหนัก – ออกแบบให้แข็งแรงและมีความแกร่งตลอดช่วงขนาด ขณะที่ยังป้อนตัดได้ง่าย รูปทรงปลายและร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ใช้ในการเจาะ และให้ความแข็งแรงของหน้าตัดดีเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจาะด้วยสว่านมือถือ
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) – เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อให้ทนการสึกหรอและมีความลื่นมากขึ้น น้ำมันตัดกลึงเกาะผิวดอกได้ดีขึ้น ช่วยพาสารหล่อเย็นเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • วัสดุ HSS – คงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูง จึงให้อายุการใช้งานที่ดีในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ และยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อใช้งานด้วยมือ
    • มาตรฐานอากาศยาน – ผลิตตาม NAS 907 Type B ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานแห่งสหรัฐอเมริกา (AIA)
    • ก้านตรง ตัดขวา (right-hand) ความยาวแบบจ็อบเบอร์

    การใช้งาน

    งานเจาะด้วยมือทั่วไปและงานเจาะรูในอุตสาหกรรมอากาศยานที่ต้องการดอกสว่านขนาดตัวอักษรที่แข็งแรงและเข้าศูนย์ได้เอง ผู้ผลิตแนะนำซีรีส์นี้สำหรับวัสดุกลุ่มเหล็ก (ferrous) ที่เจาะยาก เช่น เหล็กและเหล็กหล่อ และข้อมูลการตัดของผู้ผลิตยังครอบคลุมสแตนเลส โลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล โลหะผสมทองแดง อะลูมิเนียม และพลาสติก

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (Precision Twist Drill)
    ซีรีส์R15B
    ประเภทดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบงานหนัก ขนาดตัวอักษร
    มาตรฐานNAS 907 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับปรุงผิวอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide)
    มุมปลาย / รูปแบบปลาย135°, ปลายแบบสปลิทพอยต์งานหนัก เข้าศูนย์ได้เอง
    ความลึกการเจาะ4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนเป็นจังหวะ (pecking)
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอก
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right-hand)
    ช่วงขนาดตัวอักษร A – Z (0.2340 – 0.4130 inch)
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)2-5/8 – 3-7/8 inch
    ความยาวรวม (l1)3-7/8 – 5-1/4 inch
    วัสดุชิ้นงานเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ (P), เหล็กหล่อ (K); รวมถึง สแตนเลส (M), โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N), โลหะผสมทนความร้อนสูง (S)

     

    ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางแบบทศนิยมอ้างอิงตามแคตตาล็อกดอกสว่าน NAS ของผู้ผลิต รหัสสั่งซื้อ = R15B + ขนาดตัวอักษร

    รหัสสั่งซื้อขนาดตัวอักษรเส้นผ่านศูนย์กลางดอก d1 (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)หมายเลข EDP
    R15BAA0.23402-5/83-7/8015201
    R15BBB0.23742-3/44015202
    R15BCC0.24212-3/44015203
    R15BDD0.24612-3/44015204
    R15BEE0.25002-3/44015205
    R15BFF0.25712-7/84-1/8015206
    R15BGG0.26102-7/84-1/8015207
    R15BHH0.26612-7/84-1/8015208
    R15BII0.27202-7/84-1/8015209
    R15BJJ0.27722-7/84-1/8015210
    R15BKK0.28112-15/164-1/4015211
    R15BLL0.29022-15/164-1/4015212
    R15BMM0.29493-1/164-3/8015213
    R15BNN0.30203-1/164-3/8015214
    R15BOO0.31613-3/164-1/2015215
    R15BPP0.32283-5/164-5/8015216
    R15BQQ0.33193-7/164-3/4015217
    R15BRR0.33903-7/164-3/4015218
    R15BSS0.34803-1/24-7/8015219
    R15BTT0.35803-1/24-7/8015220
    R15BUU0.36803-5/85015221
    R15BVV0.37723-5/85015222
    R15BWW0.38583-3/45-1/8015223
    R15BXX0.39693-3/45-1/8015224
    R15BYY0.40393-7/85-1/4015225
    R15BZZ0.41303-7/85-1/4015226

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรงที่ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type B

    • ปลายดอก: ปลายแบบสปลิทพอยต์งานหนัก 135° (เข้าศูนย์ได้เอง) ที่ปลายด้านตัด
    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: ขนาดตัวอักษร A ถึง Z, 0.2340 – 0.4130 inch
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • l2 – ความยาวร่องคายเศษ: 2-5/8 – 3-7/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
    • l1 – ความยาวรวม: 3-7/8 – 5-1/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
    • แกนกลางดอก (web): ตาม NAS 907 Type B ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเรียว 0.024 ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ทิศทางการตัด: ตัดขวา (right-hand)

    ดูค่า d1, l2 และ l1 ของแต่ละขนาดได้ในตารางสเปก

     

    การเลือกดอกสว่านจ็อบเบอร์ NAS 907 ขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับงาน

    • R15A – NAS 907 Type A สำหรับงานทั่วไป ปลายสปลิทพอยต์ 118° ผิวผ่านการอบไอน้ำ
    • R15B (ซีรีส์นี้) – NAS 907 Type B แบบงานหนัก ปลายสปลิทพอยต์ 135° วัสดุ HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ แนะนำสำหรับวัสดุกลุ่มเหล็กที่เจาะยาก
    • R15CO – NAS 907 Type J แบบงานหนัก วัสดุ HSS ผสมโคบอลต์ (HSCo) ปลายสปลิทพอยต์ 135° ผิวอบสีบรอนซ์ (bronze tempered) เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุกลุ่มเหล็ก

    ข้อมูลการตัดที่แนะนำตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าต่อไปนี้มาจากตารางกลุ่มวัสดุงาน (AMG) ของผู้ผลิตสำหรับ R10B / R15B / R18B แต่ละค่าประกอบด้วยความเร็วตัดในหน่วย SFM (surface feet per minute) ตามด้วยรหัสตัวอักษร (alpha code) สำหรับอัตราป้อน เช่น 89G หมายถึง 89 SFM และรหัสอัตราป้อน G

    AMGวัสดุชิ้นงานความแข็งISOSFM / รหัสอัตราป้อน
    1.1เหล็กอ่อนสำหรับงานแม่เหล็ก<120 HBP115J
    1.2เหล็กโครงสร้าง / เหล็กสำหรับชุบแข็งผิวด้วยคาร์บอน<200 HBP98H
    1.3เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา<24 HRCP89G
    1.4เหล็กกล้าผสม<24 HRCP79F
    1.5เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว>24 <38 HRCP56E
    1.6เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว>38 HRCH33D
    2.1สแตนเลสชนิดกลึงง่าย (free-machining)<24 HRCM72E
    2.2สแตนเลสออสเทนนิติก<24 HRCM36G
    2.3สแตนเลสเฟอร์ริติก-ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์) และมาร์เทนซิติก<32 HRCM49C
    3.1เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น)<150 HBK115H
    3.2เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น)>150 HB <32 HRCK92D
    3.3เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว<200 HBK72E
    3.4เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว>200 HB <32 HRCK56E
    4.1ไทเทเนียมบริสุทธิ์ (ไม่ผสม)<200 HBS92F
    4.2โลหะผสมไทเทเนียม<28 HRCS66D
    4.3โลหะผสมไทเทเนียม>28 <38 HRCS36C
    5.1นิกเกิลบริสุทธิ์ (ไม่ผสม)<150 HBS49G
    5.2โลหะผสมนิกเกิล<28 HRCS23E
    5.3โลหะผสมนิกเกิล>28 <38 HRCS20B
    6.1ทองแดง<100 HBN125H
    6.2ทองเหลือง β, บรอนซ์<200 HBN131F
    6.3ทองเหลือง α<200 HBN89H
    6.4บรอนซ์ความแข็งแรงสูง<49 HRCN69F
    7.1อะลูมิเนียม แมกนีเซียม (ไม่ผสม)<100 HBN108J
    7.2อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5%<150 HBN98I
    7.3อะลูมิเนียมผสม Si 0.5% – 10%<120 HBN98H
    7.4อะลูมิเนียมผสม Si สูงกว่า 10%; โลหะผสมแมกนีเซียม<120 HBN89F
    8.1เทอร์โมพลาสติก O98K
    8.2พลาสติกเทอร์โมเซ็ต O115I
    8.3พลาสติกเสริมแรง O56G

    อัตราป้อนตามรหัสตัวอักษร (IPR)

    อัตราป้อนในหน่วย inch ต่อรอบ (IPR) ±25% ให้เลือกคอลัมน์ที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านมากที่สุด

    รหัสตัวอักษร6 mm / 1/4 inch8 mm / 5/16 inch10 mm / 3/8 inch12 mm / 1/2 inch
    B0.00210.00260.00310.0035
    C0.00250.00310.00390.0043
    D0.00310.00390.00470.0051
    E0.00370.00450.00550.0059
    F0.00430.00540.00650.0070
    G0.00500.00630.00750.0081
    H0.00590.00750.00900.0096
    I0.00680.00870.01040.0110
    J0.00780.00980.01170.0124
    K0.00870.01100.01300.0138
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R15B | DORMER | MISUMI ประเทศไทย