ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R10B

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนักจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน NAS 907 Type B พร้อมปลายสปลิตพอยต์ 135° ที่หาศูนย์กลางได้เอง และผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered) มีขนาด inch แบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch สำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    มาตรฐาน

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R10B ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน National Aerospace Standard NAS 907 Type B ที่ประกาศโดย Aerospace Industries Association of America (AIA) โดย Dormer Pramet สรุปข้อกำหนดของ Type B ไว้ดังนี้

    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 inch ถึง 1/2 inch
    วัสดุHSS (M-2 หรือ M-7)
    โครงสร้างเว็บความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    รูปแบบปลายสปลิตพอยต์ P-3 (135°) แบบงานหนัก
    ความยาวความยาวแบบจ็อบเบอร์

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา ใช้กับการหมุนสปินเดิลแบบหมุนขวา (หมุนเดินหน้า)
    • ปลายสปลิตพอยต์ที่หาศูนย์กลางได้เองเริ่มตัดได้ทันทีและไม่ลื่นไถล ช่วยให้รูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
    • ใช้น้ำมันตัดเมื่อทำได้ ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยพาน้ำมันตัดเข้าไปลึกในรูได้มากขึ้น
    • HSS ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับการเจาะด้วยสว่านมือถือ ขณะที่ปลายแรงกดต่ำช่วยลดแรงป้อนที่ต้องใช้
    • ใช้ตารางความเร็วตัดและอัตราป้อนเป็นค่าเริ่มต้น ค่าอัตราป้อนมีพิกัดเผื่อ ± 25% และควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน

    ซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง

    Dormer Pramet มีดอกสว่านจ็อบเบอร์งานหนักแบบ NAS 907 Type B ดีไซน์เดียวกันนี้ในซีรีส์ R18B สำหรับขนาดเบอร์ลวด (N52 – N1) และ R15B สำหรับขนาดตัวอักษร (A – Z) จึงครอบคลุมขนาดรูระหว่างกลางได้ด้วยปลายและผิวแบบเดียวกัน

     

    R10B คือดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนักจากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน National Aerospace Standard NAS 907 Type B ตัวดอกทำจาก HSS มีปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก และผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ปลายและร่องคายเศษที่ออกแบบให้ใช้แรงกดต่ำยังทำให้เหมาะกับการเจาะด้วยสว่านมือถืออีกด้วย

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก – ปลายแรงกดต่ำที่หาศูนย์กลางได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการลื่นไถลของดอกสว่าน ช่วยป้องกันตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและความเสียหายต่อชิ้นงาน
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) – เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น น้ำมันตัดเกาะผิวดอกได้ดีขึ้นและถูกพาเข้าไปลึกในรูได้มากขึ้น
    • วัสดุ HSS – คงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูง ให้อายุการใช้งานที่เชื่อถือได้ในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ และยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีเมื่อใช้กับสว่านมือถือ
    • เว็บและร่องคายเศษแบบงานหนัก – ออกแบบให้แข็งแรงและแกร่งตลอดช่วงขนาด แต่ยังป้อนเจาะได้ง่าย โดยเว็บตาม NAS 907 Type B หนากว่าแบบ Type A สำหรับงานทั่วไป
    • แนะนำสำหรับวัสดุเหล็กที่ตัดยาก – ทางเลือกที่ทนทานสำหรับเหล็กโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กชุบแข็งและอบคืนตัว และเหล็กหล่อ

    การใช้งานทั่วไป

    งานเจาะรูทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ งานซ่อมบำรุงและงานประกอบโครงสร้าง รวมถึงงานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยานที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตาม NAS 907 Type B นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังให้ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับสเตนเลส ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมทองแดง และอะลูมิเนียม (ดูหัวข้อข้อมูลการตัด)

     

    ซีรีส์R10B (แบรนด์ Precision, Dormer Pramet)
    ประเภทดอกสว่านจ็อบเบอร์สำหรับงานหนัก
    มาตรฐานNAS 907 Type B
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้ารอบสูง)
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
    มุมปลาย135°
    รูปแบบปลายปลายสปลิตพอยต์แบบงานหนัก หาศูนย์กลางได้เอง
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกที่ใช้งานได้4xD
    ช่วงขนาด1/16 – 1/2 inch ขนาดแบบเศษส่วนเพิ่มทีละ 1/64 inch (29 ขนาด)
    ความยาวร่องคายเศษ7/8 – 4-1/2 inch
    ความยาวรวม1-7/8 – 6 inch
    ชิ้นงานที่แนะนำเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โดยเฉพาะวัสดุเหล็กที่ตัดยาก

     

    รหัสสินค้าd1 (inch)d1 ทศนิยม (inch)ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)จำนวนต่อแพ็ก (ชิ้น)หมายเลข EDP
    R10B1/161/160.06257/81-7/812010204
    R10B5/645/640.07811212010205
    R10B3/323/320.09381-1/42-1/412010206
    R10B7/647/640.10941-1/22-5/812010207
    R10B1/81/80.12501-5/82-3/412010208
    R10B9/649/640.14061-3/42-7/812010209
    R10B5/325/320.156323-1/812010210
    R10B11/6411/640.17192-1/83-1/412010211
    R10B3/163/160.18752-5/163-1/212010212
    R10B13/6413/640.20312-7/163-5/812010213
    R10B7/327/320.21882-1/23-3/412010214
    R10B15/6415/640.23442-5/83-7/812010215
    R10B1/41/40.25002-3/4412010216
    R10B17/6417/640.26562-7/84-1/812010217
    R10B9/329/320.28132-15/164-1/412010218
    R10B19/6419/640.29693-1/164-3/812010219
    R10B5/165/160.31253-3/164-1/26010220
    R10B21/6421/640.32813-5/164-5/86010221
    R10B11/3211/320.34373-7/164-3/46010222
    R10B23/6423/640.35943-1/24-7/86010223
    R10B3/83/80.37503-5/856010224
    R10B25/6425/640.39063-3/45-1/86010225
    R10B13/3213/320.40633-7/85-1/46010226
    R10B27/6427/640.42193-15/165-3/86010227
    R10B7/167/160.43754-1/165-1/26010228
    R10B29/6429/640.45314-3/165-5/86010229
    R10B15/3215/320.46874-5/165-3/46010230
    R10B31/6431/640.48444-3/85-7/86010231
    R10B1/21/20.50004-1/266010232

    d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1) ข้อมูลจากแคตตาล็อกดอกสว่านมาตรฐาน NAS ของ Dormer Pramet

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรง ปลายด้านตัดเป็นสปลิตพอยต์ 135° และตัดขวา

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ก้านตรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ d1
    • l2 – ความยาวร่องคายเศษ
    • l1 – ความยาวรวม

    ตลอดทั้งซีรีส์ ความยาวรวม l1 อยู่ระหว่าง 1-7/8 inch (ดอกขนาด 1/16 inch) ถึง 6 inch (ดอกขนาด 1/2 inch) และความยาวร่องคายเศษ l2 อยู่ระหว่าง 7/8 inch ถึง 4-1/2 inch ตามมาตรฐาน NAS 907 Type B ความหนาของเว็บจะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามความยาวดอกในอัตราเทเปอร์ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch

     

    การเลือกสภาวะการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ให้ค่าเริ่มต้นสำหรับดอกสว่านจ็อบเบอร์ R10B ตามกลุ่มวัสดุ Application Material Group (AMG) ให้หาวัสดุชิ้นงานในตารางแรก จดค่าความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อน จากนั้นอ่านค่าอัตราป้อนต่อรอบสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกที่ใกล้เคียงที่สุดในตารางที่สอง

    ความเร็วตัดและรหัสอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงาน

    AMGวัสดุชิ้นงานตัวอย่างเกรดความแข็งความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    1.1เหล็กอ่อนสำหรับงานแม่เหล็ก12L14, 12L15ต่ำกว่า 120 HB115J
    1.2เหล็กโครงสร้าง, เหล็กสำหรับชุบแข็งผิวแบบคาร์บูไรซิ่ง1005-1025, 1214, 1215, A36ต่ำกว่า 200 HB98H
    1.3เหล็กกล้าคาร์บอน1030-1060, 1144-1146ต่ำกว่า 24 HRC89G
    1.4เหล็กกล้าผสม4140, 4340, 52100, 8620ต่ำกว่า 24 HRC79F
    1.5เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว4140, 4340, 52100, 862024-38 HRC56E
    1.6เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว4140, 4340, 52100, 8620สูงกว่า 38 HRC33D
    2.1สเตนเลสเกรดกลึงง่าย303, 416, 420F, 430Fต่ำกว่า 24 HRC72E
    2.2สเตนเลสออสเทนนิติก301, 302, 304, 316, 321ต่ำกว่า 24 HRC36G
    2.3สเตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์), มาร์เทนซิติก318-329, 400-446, duplexต่ำกว่า 32 HRC49C
    3.1เหล็กหล่อเทา (แกรไฟต์แบบแผ่น)A48 Class 20ต่ำกว่า 150 HB115H
    3.2เหล็กหล่อเทา (แกรไฟต์แบบแผ่น)A48 Class 40-60สูงกว่า 150 HB, ต่ำกว่า 32 HRC92D
    3.3เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวA220, A436, A439, A602ต่ำกว่า 200 HB72E
    3.4เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวJ434Cสูงกว่า 200 HB, ต่ำกว่า 32 HRC56E
    4.1ไทเทเนียมไม่ผสมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 200 HB92F
    4.2ไทเทเนียมผสม6Al4Vต่ำกว่า 28 HRC66D
    4.3ไทเทเนียมผสม6Al4V-4Mo28-38 HRC36C
    5.1นิกเกิลไม่ผสมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 150 HB49G
    5.2โลหะผสมนิกเกิลMonel 400, Hastelloy C, Inconel 625, Waspaloyต่ำกว่า 28 HRC23E
    5.3โลหะผสมนิกเกิลInconel 718, Nimonic 75-95, Rene 41, A28628-38 HRC20B
    6.1ทองแดงบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 100 HB125H
    6.2ทองเหลืองเบตา, บรอนซ์ ต่ำกว่า 200 HB131F
    6.3ทองเหลืองแอลฟา ต่ำกว่า 200 HB89H
    6.4บรอนซ์ความแข็งแรงสูงAmpco 18-25 69F
    7.1อะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไม่ผสมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 100 HB108J
    7.2อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5%6061-T6, 7075ต่ำกว่า 150 HB98I
    7.3อะลูมิเนียมผสม Si 0.5-10%380-390ต่ำกว่า 120 HB98H
    7.4อะลูมิเนียมผสม Si สูงกว่า 10%; โลหะผสมแมกนีเซียม ต่ำกว่า 120 HB89F

    อัตราป้อนต่อรอบ (inch/rev, ± 25%) ตามรหัสอัตราป้อนและเส้นผ่านศูนย์กลางดอก

    รหัสอัตราป้อน1/32 inch3/32 inch1/8 inch5/32 inch3/16 inch1/4 inch5/16 inch3/8 inch1/2 inch
    B0.00060.00110.00150.00160.00180.00210.00260.00310.0035
    C0.00060.00130.00170.00200.00220.00250.00310.00390.0043
    D0.00060.00150.00210.00240.00270.00310.00390.00470.0051
    E0.00070.00170.00240.00280.00310.00370.00450.00550.0059
    F0.00070.00200.00290.00330.00370.00430.00540.00650.0070
    G0.00070.00220.00330.00380.00430.00500.00630.00750.0081
    H0.00080.00260.00400.00460.00510.00590.00750.00900.0096
    I0.00080.00300.00470.00530.00590.00680.00870.01040.0110
    J0.00090.00330.00530.00600.00670.00780.00980.01170.0124

    ตัวอย่าง: การเจาะเหล็กกล้าผสม 4140 ที่มีความแข็งต่ำกว่า 24 HRC (AMG 1.4) ใช้ความเร็วตัด 79 SFM และรหัสอัตราป้อน F สำหรับดอกสว่านจ็อบเบอร์ R10B ขนาด 1/4 inch อัตราป้อนเริ่มต้นคือ 0.0043 inch/rev

    ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็กอ่อน และเหล็กหล่อเทาใช้ความเร็วตัดได้สูงที่สุด ขณะที่เหล็กชุบแข็ง สเตนเลสออสเทนนิติก และโลหะผสมนิกเกิลต้องใช้ความเร็วตัดต่ำกว่ามาก หากต้องการอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นในวัสดุเหล็ก ดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 907 Type J (R10CO) ของ Dormer Pramet เป็นทางเลือกเพิ่มเติม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R10B3/8 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R10B | DORMER | MISUMI ประเทศไทย