ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R18A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R18A จากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเกลียว HSS ก้านตรงที่ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type A ปลายดอกแบบ split point 118° สำหรับงานทั่วไป และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) มีขนาดตามระบบเบอร์ลวด (wire gauge) สำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type A ซึ่งผู้ผลิตจัดอยู่ในกลุ่มมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ R18A เป็นหนึ่งในรุ่นของกลุ่มดอกสว่านจ็อบเบอร์ HSS ตามมาตรฐาน NAS 907 Type A ของผู้ผลิต ร่วมกับ R10A และ R15A
คำแนะนำการใช้งาน
- รองรับการเจาะรูลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง
- ใช้กับการหมุนสปินเดิลแบบขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับขนาดดอกสว่านและกลุ่มวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ โดยอัตราป้อนต่อรอบที่แนะนำจะเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
- ใช้งานหลัก: เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้งานได้: สแตนเลสและไทเทเนียมอัลลอยด์
- จับดอกสว่านที่ก้านทรงกระบอกด้วยหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ต และยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเจาะ
- สวมแว่นตานิรภัย และระวังมือไม่ให้สัมผัสดอกสว่านที่กำลังหมุนและเศษโลหะที่ร้อน
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R18A เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวจ็อบเบอร์สำหรับงานทั่วไปจาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐานดอกสว่าน NAS 907 Type A และมีให้เลือกในขนาดตามระบบเบอร์ลวด ตัวอย่างเช่น R18AN1 คือขนาด N1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2280 inch
คุณสมบัติเด่น
- ปลายดอกแบบ split point 118° สำหรับงานทั่วไป ช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้ตรงศูนย์และลดแรงกดที่ต้องใช้ในการตัด
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide) บนตัวดอกที่ทำจาก HSS
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์ พร้อมก้านตรงทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
- เจาะรูได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง (pecking)
- ตัดเฉือนแบบขวา (right hand)
การใช้งาน
งานเจาะรูทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ซึ่งผู้ผลิตระบุเป็นวัสดุชิ้นงานหลัก ส่วนสแตนเลสและไทเทเนียมอัลลอยด์ผู้ผลิตระบุว่าสามารถใช้งานได้ เหมาะกับโรงงานและสายการผลิตที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านตามมาตรฐาน NAS 907
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ (ดอกสว่านเกลียวความยาวจ็อบเบอร์) |
|---|---|
| มาตรฐาน | NAS 907 Type A |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide) |
| ปลายดอก | split point 118° สำหรับงานทั่วไป |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน |
| ระบบขนาด | ขนาดตามเบอร์ลวด (รุ่นนี้: N1, 0.2280 inch) |
| ความลึกรูที่ใช้งานได้ | 4xD โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (right hand) |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กกล้า (P), เหล็กหล่อ (K) |
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision) |
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเบอร์ลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวทั้งหมด OAL (inch) | หมายเลข EDP | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18AN1 | N1 (#1) | 0.2280 | 0.228 | 2-5/8 (2.625) | 3-7/8 (3.875) | 018101 | 15 |
ดอกสว่านเกลียวความยาวจ็อบเบอร์ ประกอบด้วยก้านตรงทรงกระบอกเรียบ ตัวดอกที่มีร่องคายเศษ และปลายดอกแบบ split point 118°
- ความยาวทั้งหมด (OAL): 3-7/8 inch (3.875 inch)
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): 2-5/8 inch (2.625 inch)
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 0.2280 inch ขนาดเบอร์ลวด N1
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 0.228 inch เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- ปลายดอก: split point 118°
- ทิศทางการตัด: ตัดขวา (right hand)
ขนาดที่แสดงเป็นของรุ่น R18AN1
การเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: R18A ออกแบบมาเพื่อใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่มนี้ (ISO P และ K)
- สแตนเลสและไทเทเนียมอัลลอยด์: สามารถใช้ R18A ได้ โดยใช้ความเร็วตัดตามตารางด้านล่าง
- หากต้องการปลายดอก 135°: ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R18B ของผู้ผลิตผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type B ปลายแบบ heavy duty split point 135° ทำจาก HSS ผิวอบไอน้ำ (steam tempered) และมีขนาดตามเบอร์ลวดเช่นกัน
- ขนาดตามตัวอักษร: รุ่น R15A ในกลุ่ม NAS 907 Type A เดียวกันครอบคลุมดอกสว่านขนาดตามตัวอักษร
แนวทางความเร็วตัด (vc) ของผู้ผลิตสำหรับ R18A
| กลุ่มวัสดุ | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม | vc (m/min) |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน ต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานหลัก | 36 |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานหลัก | 31 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานหลัก | 27 |
| P2.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง ต่ำกว่า 300 HB | ใช้งานหลัก | 24 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานหลัก | 25 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม 180 - 260 HB | ใช้งานหลัก | 20 |
| K1.1 | เหล็กหล่อเทา เฟอร์ริติกหรือเฟอร์ริติก-เพิร์ลลิติก ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานหลัก | 35 |
| K1.3 | เหล็กหล่อเทา เพิร์ลลิติก 240 - 280 HB | ใช้งานหลัก | 19 |
| K3.1 | เหล็กหล่อเหนียว เฟอร์ริติก ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานหลัก | 24 |
| M2.1 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก ต่ำกว่า 200 HB | ใช้งานได้ | 27 |
| S1.1 | ไทเทเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอยด์ ต่ำกว่า 200 HB | ใช้งานได้ | 28 |
| S1.3 | ไทเทเนียมอัลลอยด์ 280 - 360 HB | ใช้งานได้ | 11 |
อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่ใช้งานจริงก่อนตัดเฉือน