ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R15A

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R15A จาก Dormer Pramet ความยาวจ็อบเบอร์ ขนาดแบบตัวอักษร A ถึง Z ผลิตจาก HSS ผิวสตีมออกไซด์ (ผ่านการอบไอน้ำ) พร้อมปลายแบบสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type A สำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็คกิ้งในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type A ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน (NAS) สำหรับดอกสว่าน โดย Dormer Pramet จัดให้ R15A อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับงานอุตสาหกรรมการบิน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็คกิ้งในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • เลือกความเร็วตัด (SFM) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน จากนั้นเลือกอัตราป้อนต่อรอบตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านจากตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet ค่าอัตราป้อนกำหนดไว้พร้อมพิกัดเผื่อ ±25%
    • Dormer Pramet ระบุให้สแตนเลสและโลหะผสมไทเทเนียมเป็นงานที่สามารถใช้ดอกสว่านนี้ได้ โดยใช้ความเร็วตัดที่ลดลง
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
    • ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น inch

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R15A เป็นดอกสว่าน HSS สำหรับงานทั่วไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบิน NAS907 Type A ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดแบบตัวอักษรระบบ inch ตั้งแต่ A ถึง Z ความยาวจ็อบเบอร์ พร้อมก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายแบบสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป ออกแบบให้ใช้แรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เอง ช่วยให้เจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายขึ้น
    • วัสดุตัวดอก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    • ผิวสตีมออกไซด์ (ผ่านการอบไอน้ำ) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
    • ความลึกการเจาะใช้งานได้ 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็คกิ้งในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • หมุนขวาและตัดขวา
    • ขนาดแบบตัวอักษรช่วยเสริมขนาดแบบเศษส่วนของ R10A และขนาดแบบเบอร์ลวดของ R18A ในตระกูล NAS907 Type A เดียวกัน

    การใช้งาน

    งานหลักคือการเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับสแตนเลส ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล ทองแดง ทองเหลืองและทองบรอนซ์ รวมถึงโลหะผสมอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม ทำให้ดอกสว่านซีรีส์เดียวครอบคลุมงานเจาะรูทั่วไปได้หลากหลาย

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Precision Twist Drill)
    ซีรีส์ดอกสว่านจ็อบเบอร์ R15A
    มาตรฐานNAS907 Type A
    ความยาวดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์
    วัสดุตัวดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับปรุงผิวสตีมออกไซด์ (ผ่านการอบไอน้ำ)
    ปลายดอกปลายแบบสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ทิศทางการตัดขวา
    ความลึกใช้งาน4×D (ไม่ต้องเจาะแบบเพ็คกิ้งในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ)
    ช่วงขนาดขนาดแบบตัวอักษร A (0.2340 inch) ถึง Z (0.4130 inch)
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)2-5/8 ถึง 3-7/8 inch
    ความยาวรวม (l1)3-7/8 ถึง 5-1/4 inch

     

    รหัสสั่งซื้อขนาดตัวอักษรความยาวร่องคายเศษ l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)
    R15AAA2-5/83-7/8
    R15ABB2-3/44
    R15ACC2-3/44
    R15ADD2-3/44
    R15AEE2-3/44
    R15AFF2-7/84-1/8
    R15AGG2-7/84-1/8
    R15AHH2-7/84-1/8
    R15AII2-7/84-1/8
    R15AJJ2-7/84-1/8
    R15AKK2-15/164-1/4
    R15ALL2-15/164-1/4
    R15AMM3-1/164-3/8
    R15ANN3-1/164-3/8
    R15AOO3-3/164-1/2
    R15APP3-5/164-5/8
    R15AQQ3-7/164-3/4
    R15ARR3-7/164-3/4
    R15ASS3-1/24-7/8
    R15ATT3-1/24-7/8
    R15AUU3-5/85
    R15AVV3-5/85
    R15AWW3-3/45-1/8
    R15AXX3-3/45-1/8
    R15AYY3-7/85-1/4
    R15AZZ3-7/85-1/4

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ความยาวจ็อบเบอร์ที่มีปลายแบบสปลิตพอยต์ 118° ที่ด้านตัด ลำตัวมีร่องคายเศษ และก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) แบบเรียบ ตัดขวา

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ขนาดแบบตัวอักษร A ถึง Z
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ 2-5/8 ถึง 3-7/8 inch
    • l1: ความยาวรวม 3-7/8 ถึง 5-1/4 inch
    • ความลึกการเจาะใช้งาน: 4×D

     

    การเลือกดอกสว่านจ็อบเบอร์ NAS907 Type A ให้เหมาะสม

    • R15A: ขนาดแบบตัวอักษร A ถึง Z
    • R10A: ขนาดแบบเศษส่วน 1/16 ถึง 1/2 inch
    • R18A: ขนาดแบบเบอร์ลวด เบอร์ 52 ถึงเบอร์ 1
    • หากต้องการปลายดอกสำหรับงานหนัก Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านจ็อบเบอร์ NAS907 Type B (R10B, R18B, R15B) ที่มีปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° สำหรับงานหนัก

    ความเร็วตัดแนะนำตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นจาก Dormer Pramet สำหรับ R15A ในหน่วย SFM

    วัสดุชิ้นงานความแข็งความเร็วตัด (SFM)
    เหล็กกล้าอ่อน (12L14, 12L15)ต่ำกว่า 120 HB115
    เหล็กโครงสร้าง / เหล็กคาร์บูไรซิง (1005-1025, A36)ต่ำกว่า 200 HB98
    เหล็กกล้าคาร์บอน (1030-1060)ต่ำกว่า 24 HRC89
    เหล็กกล้าผสม (4140, 4340, 8620)ต่ำกว่า 24 HRC79
    เหล็กกล้าผสมชุบแข็งและอบคืนตัว24-38 HRC56
    เหล็กกล้าผสมชุบแข็งและอบคืนตัวสูงกว่า 38 HRC33
    สแตนเลสเกรดกลึงง่าย (303, 416)ต่ำกว่า 24 HRC72
    สแตนเลสออสเทนนิติก (304, 316)ต่ำกว่า 24 HRC36
    สแตนเลสเฟอร์ริติก-ออสเทนนิติกและมาร์เทนซิติก, ดูเพล็กซ์ต่ำกว่า 32 HRC49
    เหล็กหล่อเทาต่ำกว่า 150 HB115
    เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวต่ำกว่า 200 HB72
    ไทเทเนียมไม่ผสมต่ำกว่า 200 HB92
    โลหะผสมไทเทเนียม (6Al4V)ต่ำกว่า 28 HRC66
    โลหะผสมนิกเกิล (Monel 400, Inconel 625)ต่ำกว่า 28 HRC23
    ทองแดงบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 100 HB125
    ทองเหลืองชนิด β และทองบรอนซ์ต่ำกว่า 200 HB131
    โลหะผสมอะลูมิเนียม Si ต่ำกว่า 0.5% (6061 T6, 7075)ต่ำกว่า 150 HB98
    โลหะผสมอะลูมิเนียม Si สูงกว่า 10% และโลหะผสมแมกนีเซียมต่ำกว่า 120 HB89

    อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านและวัสดุชิ้นงาน โปรดดูตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet สำหรับ R10A, R18A และ R15A

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R15A | DORMER | MISUMI ประเทศไทย