ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R10A

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet R10A เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS สำหรับงานทั่วไป มาพร้อมปลายสปลิตพอยต์ 118° ผิวสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์) และก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type A มีขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch สำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type A ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน เครื่องมือนี้เป็นขนาด inch รหัสสั่งซื้อใช้รูปแบบ R10A ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเศษส่วน เช่น R10A1/16

    วัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ระบุการใช้งานหลักสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โดยเจาะได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (pecking) ในข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำทั่วไป (ISO P1.1 ถึง P2.1) จัดอยู่ในกลุ่มการใช้งานหลัก

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ควบคุมความลึกของรูให้อยู่ภายในความยาวใช้งาน 4×D
    • ใช้งานดอกสว่านในทิศทางหมุนตัดขวา
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุ โปรดตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่ใช้งาน
    • จับดอกสว่านที่ก้านตรงด้วยหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม

     

    R10A เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐาน NAS907 Type A มีปลายสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป ผิวผ่านการปรับสภาพแบบสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์) และก้านตรงทรงกระบอก จึงเป็นดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับงานประจำวัน เจาะรูได้ลึกถึง 4×D

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป – รูปทรงปลายดอกที่กำหนดศูนย์กลางได้เองและใช้แรงกดต่ำ ช่วยให้เจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายและได้ตำแหน่งรูที่แม่นยำ
    • ผิวสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์) – การปรับสภาพผิวที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและความลื่น
    • วัสดุ HSS – เหล็กกล้าความเร็วสูงสำหรับงานเจาะทั่วไป
    • NAS907 Type A – ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านอากาศยาน NAS907
    • ความลึกใช้งาน 4×D – เจาะได้ลึก 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (pecking) ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • ก้านตรง ตัดขวา – ใช้กับหัวจับดอกสว่านมาตรฐานได้
    • ขนาดเศษส่วนครบช่วง – 29 ขนาด ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch เพิ่มทีละ 1/64 inch

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับซีรีส์นี้ เหมาะกับทุกงานที่ต้องการรูขนาด inch

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ๊อบเบอร์
    ซีรีส์R10A
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับสภาพผิวสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์)
    ปลายดอกปลายสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป
    มาตรฐานNAS907 Type A
    ความลึกใช้งาน4×D
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง1/16 ถึง 1/2 inch (0.0625 ถึง 0.5000 inch) ขนาดเศษส่วน 29 ขนาด เพิ่มทีละ 1/64 inch
    ความยาวร่องคายเศษ7/8 ถึง 4-1/2 inch
    ความยาวรวม1-7/8 ถึง 6 inch
    วัสดุชิ้นงานหลักเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ

     

    ขนาดตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม ค่าทั้งหมดมีหน่วยเป็น inch

    รหัสสินค้าd1 (เศษส่วน)d1 (ทศนิยม)l2 ความยาวร่องคายเศษl1 ความยาวรวม
    R10A1/161/160.06257/81-7/8
    R10A5/645/640.078112
    R10A3/323/320.09381-1/42-1/4
    R10A7/647/640.10941-1/22-5/8
    R10A1/81/80.12501-5/82-3/4
    R10A9/649/640.14061-3/42-7/8
    R10A5/325/320.156323-1/8
    R10A11/6411/640.17192-1/83-1/4
    R10A3/163/160.18752-5/163-1/2
    R10A13/6413/640.20312-7/163-5/8
    R10A7/327/320.21882-1/23-3/4
    R10A15/6415/640.23442-5/83-7/8
    R10A1/41/40.25002-3/44
    R10A17/6417/640.26562-7/84-1/8
    R10A9/329/320.28132-15/164-1/4
    R10A19/6419/640.29693-1/164-3/8
    R10A5/165/160.31253-3/164-1/2
    R10A21/6421/640.32813-5/164-5/8
    R10A11/3211/320.34383-7/164-3/4
    R10A23/6423/640.35943-1/24-7/8
    R10A3/83/80.37503-5/85
    R10A25/6425/640.39063-3/45-1/8
    R10A13/3213/320.40633-7/85-1/4
    R10A27/6427/640.42193-15/165-3/8
    R10A7/167/160.43754-1/165-1/2
    R10A29/6429/640.45314-3/165-5/8
    R10A15/3215/320.46884-5/165-3/4
    R10A31/6431/640.48444-3/85-7/8
    R10A1/21/20.50004-1/26

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ก้านตรง ส่วนปลายตัดเป็นปลายสปลิตพอยต์ 118° ร่องคายเศษแบบเกลียวเริ่มจากปลายดอกไปตลอดความยาวร่อง l2 จากนั้นเป็นก้านทรงกระบอกเรียบไปจนสุดปลายเครื่องมือ ความยาวรวมคือ l1

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: 1/16 ถึง 1/2 inch
    • l2 – ความยาวร่องคายเศษ: 7/8 ถึง 4-1/2 inch
    • l1 – ความยาวรวม: 1-7/8 ถึง 6 inch
    • ปลายดอก: ปลายสปลิตพอยต์ 118°
    • ก้าน: ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดขวา

     

    การเลือกดอกสว่านจ๊อบเบอร์ของ Dormer Pramet

    • R10A (ซีรีส์นี้) – HSS ปลายสปลิตพอยต์ 118° สำหรับงานทั่วไป ผิวสตีมเทมเปอร์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type A ขนาดเศษส่วน: งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • R15A – ดีไซน์ Type A แบบเดียวกัน (HSS ปลายสปลิตพอยต์ 118° ผิวสตีมเทมเปอร์) ในขนาดแบบตัวอักษร
    • R10B – HSS ปลายสปลิตพอยต์แบบงานหนัก 135° ผิวสตีมเทมเปอร์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type B สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เมื่อต้องการปลายดอกแบบงานหนัก
    • R10CO – HSS-E ผสมโคบอลต์ ปลายสปลิตพอยต์แบบงานหนัก 135° ผิวบรอนซ์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type J สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย

    ตัวอย่างข้อมูลสภาวะการตัด: R10A5/64

    ค่าที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับขนาด 5/64 inch ค่าจะเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง

    กลุ่มวัสดุความเร็วตัด vcอัตราป้อน f
    P1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240HB118 ft/min0.0026 inch/rev
    P1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180HB131 ft/min0.0026 inch/rev
    P1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกลึงง่ายผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180HB135 ft/min0.0026 inch/rev
    P2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำทั่วไปที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.25%C ความแข็งต่ำกว่า 180HB102 ft/min0.0026 inch/rev
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R10A1/2 | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R10A | DORMER | MISUMI ประเทศไทย