ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน_CO501-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ ปลายดอกแบบ split point สำหรับงานหนัก มุม 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type J ด้วยความยาวรวม 6 inch และก้านตรง จึงเข้าถึงตำแหน่งรูที่ลึกหรือมีสิ่งกีดขวางได้ และเจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ ในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J (มาตรฐานดอกสว่านสำหรับงานอากาศยาน)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาให้เจาะรูได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- เป็นเครื่องมือตัดแบบหมุนขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวาตามมาตรฐาน
- ความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำจะแตกต่างกันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ควรเริ่มจากข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่เลือก แล้วปรับให้เหมาะกับสภาพการทำงานจริง
- เบอร์ wire gauge จะกลับทางกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในซีรีส์นี้ N1 เป็นขนาดใหญ่ที่สุด (0.2280 inch) และ N52 เป็นขนาดเล็กที่สุด (0.0635 inch) ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางแบบทศนิยมก่อนสั่งซื้อ
ข้อควรระวัง
- ความยาวรวมของดอกสว่านยาวมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ควรจับยึดดอกสว่านให้แน่น และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่งานเอื้ออำนวย เพื่อลดการแกว่งและการสั่นสะเทือน
- สวมแว่นตานิรภัย และระวังอย่าให้มือสัมผัสเครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะ
ซีรีส์ CO501-6 คือดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ทุกขนาดมีความยาวรวม 6 inch โดยส่วนที่มีร่องคายเศษอยู่ที่ปลายดอกและค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมด ซีรีส์นี้มีจำหน่ายในขนาดแบบ wire gauge (ขนาดเบอร์) ตามมาตรฐานดอกสว่านสำหรับงานอากาศยาน NAS907 Type J
ดอกสว่านผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) และผ่านการปรับสภาพผิวแบบอบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) ปลายดอกแบบ split point สำหรับงานหนัก มุม 135° ช่วยให้ดอกสว่านจับศูนย์ได้เองและเริ่มเจาะบนชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และการออกแบบช่วยให้เจาะรูได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ เหมาะกับวัสดุชิ้นงานที่ตัดยากกว่า รวมถึงซูเปอร์อัลลอย
- ปรับสภาพผิวแบบอบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
- ปลายดอกแบบ split point สำหรับงานหนัก มุม 135°
- ความลึกใช้งาน 4×D เจาะได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
- ความยาวรวม 6 inch ในขนาด wire gauge ตั้งแต่ N52 ถึง N1
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J
งานที่ใช้โดยทั่วไป
- งานเจาะในโครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบลำตัวอากาศยาน ในตำแหน่งที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
- งานเจาะรูในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน CO501-6 |
| มาตรฐาน | NAS907 Type J |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) |
| การปรับสภาพผิว | อบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายดอก | split point สำหรับงานหนัก มุม 135° |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ความลึกใช้งาน | 4×D เจาะได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ |
| ระบบขนาด | ขนาดแบบ wire gauge (ขนาดเบอร์) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | N52 (0.0635 inch) ถึง N1 (0.2280 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 7/8 inch ถึง 2-5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด |
| ความยาวรวม | 6 inch (152.4 mm) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย |
ข้อมูลขนาดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับซีรีส์ CO501-6 (เฉพาะบางขนาด) ทุกขนาดในตารางมีความยาวรวม (OAL) 6 inch (152.4 mm) อาจมีขนาด wire gauge อื่นจำหน่ายเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากรายการรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | ขนาด wire gauge | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวรวม OAL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| CO501-6N1 | N1 | 0.2280 | 2-5/8 | 6 |
| CO501-6N2 | N2 | 0.2210 | 2-5/8 | 6 |
| CO501-6N3 | N3 | 0.2130 | 2-1/2 | 6 |
| CO501-6N6 | N6 | 0.2040 | 2-1/2 | 6 |
| CO501-6N8 | N8 | 0.1990 | 2-7/16 | 6 |
| CO501-6N14 | N14 | 0.1820 | 2-3/16 | 6 |
| CO501-6N16 | N16 | 0.1770 | 2-3/16 | 6 |
| CO501-6N20 | N20 | 0.1610 | 2-1/8 | 6 |
| CO501-6N22 | N22 | 0.1570 | 2 | 6 |
| CO501-6N23 | N23 | 0.1540 | 2 | 6 |
| CO501-6N24 | N24 | 0.1520 | 2 | 6 |
| CO501-6N25 | N25 | 0.1495 | 1-7/8 | 6 |
| CO501-6N26 | N26 | 0.1470 | 1-7/8 | 6 |
| CO501-6N27 | N27 | 0.1440 | 1-7/8 | 6 |
| CO501-6N30 | N30 | 0.1285 | 1-5/8 | 6 |
| CO501-6N33 | N33 | 0.1130 | 1-1/2 | 6 |
| CO501-6N34 | N34 | 0.1110 | 1-1/2 | 6 |
| CO501-6N35 | N35 | 0.1100 | 1-1/2 | 6 |
| CO501-6N37 | N37 | 0.1040 | 1-7/16 | 6 |
| CO501-6N45 | N45 | 0.0820 | 1-1/8 | 6 |
| CO501-6N47 | N47 | 0.0785 | 1 | 6 |
| CO501-6N50 | N50 | 0.0700 | 1 | 6 |
| CO501-6N52 | N52 | 0.0635 | 7/8 | 6 |
ดอกสว่านก้านตรงที่มีลำตัวยาวพิเศษ ส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษอยู่ที่ปลายดอก ต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบที่ยาวไปจนสุดปลายเครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- ปลายดอก: แบบ split point สำหรับงานหนัก มุม 135°
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด): 0.0635 inch (N52) ถึง 0.2280 inch (N1)
- LCF (ความยาวร่องคายเศษ): 7/8 inch ถึง 2-5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
- OAL (ความยาวรวม): 6 inch (152.4 mm) ทุกขนาด
- ตัวอย่าง CO501-6N1: DC 5.79 mm, LCF 66.68 mm, OAL 152.4 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ระบุข้อมูลสภาวะการตัดของ CO501-6 สำหรับกลุ่มวัสดุตาม ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) M (สเตนเลส) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) ในกลุ่มเหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอนสูงและเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีความแข็งไม่เกิน 45 HRC ถูกระบุว่าเป็นงานใช้งานหลัก
ตัวอย่างข้อมูลสภาวะการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่สำหรับ CO501-6N16 (0.1770 inch / 4.5 mm):
| กลุ่มวัสดุ | ความเหมาะสม | vc (m/min) | f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| P2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ คาร์บอนต่ำกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 31 | 0.103 |
| P2.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง คาร์บอนต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานได้ | 27 | 0.076 |
| P2.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง คาร์บอนสูงกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 300 HB | ใช้งานหลัก | 24 | 0.064 |
การเลือกระหว่างซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง
- CO501-6: HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ NAS907 Type J ความยาวรวม 6 inch ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
- 501-6: HSS ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) NAS907 Type B ความยาวรวม 6 inch ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- CO501-12: ดีไซน์ Type J ผสมโคบอลต์แบบเดียวกัน แต่มีความยาวรวม 12 inch สำหรับรูที่ต้องการระยะเอื้อมยาวขึ้น