ดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ_CO500-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
CO500-6 คือดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ ความยาว 6 inch จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจาก HSS-E ชนิดผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ และปลายจุดแบบสปลิต 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type J ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอกเป็นช่วง ๆ ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เข้าถึงยากด้วยเครื่องมือแบบมือถือ
มาตรฐาน
Dormer Pramet ออกแบบและผลิตดอกสว่านสำหรับงานอากาศยานตามข้อกำหนด NAS (907/965) ที่เผยแพร่โดย AIA โดย CO500-6 ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J ผู้ผลิตสรุปข้อกำหนดของ NAS907 Type J ไว้ดังนี้:
- ช่วงขนาด: Ø1/16 – Ø1/2 inch
- วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
- การปรับสภาพผิว: ผิวออกไซด์สีบรอนซ์เป็นมาตรฐาน
- โครงสร้างแกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.006 inch ± 0.002 inch ต่อ inch
- รูปแบบปลายดอก: ปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ P-3 (135°)
- ความยาว: ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน และมีความยาวต่อสำหรับงานอากาศยาน 6 inch และ 12 inch ให้เลือกเพิ่มเติม
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก เช่น โครงสร้างลำตัวอากาศยานและชุดประกอบต่าง ๆ
- เจาะได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกเพื่อคายเศษเป็นระยะ (pecking)
- ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง) ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน จึงควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับขนาดที่ใช้งานจริง
- เป็นเครื่องมือตัดแบบตัดขวา: ใช้งานโดยหมุนดอกสว่านในทิศทางขวาตามปกติ
Dormer Pramet CO500-6 เป็นดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่านที่ Dormer Pramet ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยานโดยเฉพาะ ด้วยก้านตรงทรงกระบอกและความยาวรวม 6 inch จึงเข้าถึงตำแหน่งรูในบริเวณที่เข้าถึงยากของโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบได้ และใช้กับเครื่องมือเจาะแบบมือถือได้
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J ซึ่งเป็นมาตรฐาน National Aerospace Standard ที่เผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
- เนื้อวัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ (HSCo) มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี ช่วยยืดอายุการใช้งานเมื่อเจาะในพื้นที่จำกัดซึ่งไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นได้ทุกครั้ง
- วัสดุ HSS-E มีความแข็งแรงแต่ยังโค้งงอตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือ
- ผิวสีบรอนซ์ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันและเศษวัสดุพอกติดคมตัด และยังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นดอกสว่านที่ผลิตจากวัสดุผสมโคบอลต์
- ปลายจุดแบบสปลิต 135° เริ่มตัดได้ทันที ลดโอกาสที่ดอกสว่านจะลื่นไถลและทำให้ชิ้นงานเสียหาย
- รูปทรงปลายจุดร่วมกับโครงสร้างร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน พร้อมให้ความแข็งแรงของหน้าตัดสูง
- ความลึกเจาะใช้งาน 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอกเป็นช่วง ๆ และมีทิศทางการตัดแบบขวามือ
การใช้งาน
งานเจาะในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย สำหรับงานโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบ รวมถึงงานอื่นที่ตำแหน่งรูอยู่ไกลหรือมีสิ่งกีดขวางจนดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
| ซีรีส์ | CO500-6 ดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
| มาตรฐาน | NAS907 Type J |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS-E (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์, HSCo) |
| การปรับสภาพผิว | ผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายจุด | ปลายจุดแบบสปลิต 135° |
| ความลึกเจาะใช้งาน | 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/16 – 1/4 inch (0.0625 – 0.2500 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 7/8 – 2-3/4 inch (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
| ความยาวรวม | 6 inch (152.4 mm) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch แบบเศษส่วน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch แบบทศนิยม) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) |
|---|---|---|---|---|
| CO500-61/16 | 1/16 | 0.0625 | 7/8 | 6 |
| CO500-65/64 | 5/64 | 0.0781 | 1 | 6 |
| CO500-63/32 | 3/32 | 0.0938 | 1-1/4 | 6 |
| CO500-67/64 | 7/64 | 0.1094 | 1-1/2 | 6 |
| CO500-61/8 | 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 6 |
| CO500-69/64 | 9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 6 |
| CO500-65/32 | 5/32 | 0.1563 | 2 | 6 |
| CO500-611/64 | 11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 6 |
| CO500-63/16 | 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 6 |
| CO500-613/64 | 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 6 |
| CO500-67/32 | 7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 6 |
| CO500-615/64 | 15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 6 |
| CO500-61/4 | 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 6 |
CO500-6 เป็นดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยานแบบก้านตรงที่มีร่องเกลียว ความยาวรวม (l1) 6 inch (152.4 mm) ส่วนร่องคายเศษสำหรับตัด (l2) ด้านหน้ามีความยาวตั้งแต่ 7/8 inch ในขนาด 1/16 inch ไปจนถึง 2-3/4 inch ในขนาด 1/4 inch ส่วนที่เหลือเป็นก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1)
- ปลาย: ปลายจุดแบบสปลิต 135°
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 1/16 – 1/4 inch
- l2 (ความยาวร่องคายเศษ): 7/8 – 2-3/4 inch
- l1 (ความยาวรวม): 6 inch
- ก้าน: ทรงกระบอก ขนาดเท่ากับ d1
ตัวอย่าง: CO500-61/16 มี d1 1/16 inch (0.0625 inch, 1.59 mm), l2 7/8 inch และ l1 6 inch
การเลือกดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยานให้เหมาะสม
Dormer Pramet มีดอกสว่านต่อยาวสำหรับงานอากาศยานหลายซีรีส์ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ใช้ตารางด้านล่างเพื่อเลือกซีรีส์ที่เหมาะกับขนาดรู ระยะที่ต้องเอื้อมถึง และวัสดุชิ้นงาน
| ซีรีส์ | วัสดุ / ผิว | ชนิดตาม NAS907 | ช่วงขนาด | ความยาวรวม |
|---|---|---|---|---|
| CO500-6 | HSS-E (โคบอลต์) / บรอนซ์ | Type J | 1/16 – 1/4 inch (เศษส่วน) | 6 inch |
| CO501-6 | HSS-E (โคบอลต์) / บรอนซ์ | Type J | N52 – N1 (ขนาดเบอร์) | 6 inch |
| CO500-12 | HSS-E (โคบอลต์) / บรอนซ์ | Type J | 1/16 – 1/4 inch (เศษส่วน) | 12 inch |
| 500-6 | HSS / สตีมเทมเปอร์ | Type B | 3/64 – 1/2 inch (เศษส่วน) | 6 inch |
- ซูเปอร์อัลลอย: เลือกซีรีส์ HSS-E ผสมโคบอลต์ เช่น CO500-6 โดยผู้ผลิตระบุซีรีส์ HSS 500-6 สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ ขณะที่ CO500-6 ครอบคลุมซูเปอร์อัลลอยเพิ่มเติม
- ขนาดแบบเบอร์ (wire gauge): เลือก CO501-6 แทน CO500-6
- ระยะเอื้อม: เลือก CO500-6 เมื่อความยาว 6 inch เพียงพอที่จะเข้าถึงรู และเลือก CO500-12 สำหรับตำแหน่งรูที่ต้องใช้ความยาว 12 inch โดยทั่วไปควรใช้ดอกสว่านที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงรูได้
- การแยกแยะอย่างรวดเร็ว: ผิวสีบรอนซ์บ่งบอกว่าเป็นดอกสว่านวัสดุผสมโคบอลต์ ส่วนผิวสตีมเทมเปอร์ (สีน้ำเงิน) บ่งบอกว่าเป็น HSS มาตรฐาน