ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน_CO501-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ ปลายแบบ split point ชนิด heavy duty มุม 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type J ความยาวรวม 12 inch พร้อมร่องคายเศษที่สั้น ช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งเจาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และเจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษเป็นช่วง ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J (มาตรฐาน National Aerospace Standard สำหรับดอกสว่าน)
- Dormer Pramet ผลิตเครื่องมือเจาะสำหรับงานอากาศยานจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาและบราซิล ตามมาตรฐาน National Aerospace Standards (NAS) ที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษเป็นช่วง
- ใช้งานกับเครื่องมือเจาะแบบมือถือได้ เพื่อเจาะรูในตำแหน่งที่แคบหรือเข้าถึงยาก
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
- Dormer Pramet กำหนดค่าความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุ ISO (P, M, K, N, S) อัตราป้อนขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน จึงควรใช้ค่าของขนาดที่ใช้งานจริง
- ใช้ข้อมูลการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งแรงของการติดตั้ง การจับยึดเครื่องมือ และสภาพชิ้นงาน
CO501-12 คือดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน ความยาว 12 inch จาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Precision (เดิมชื่อ Precision Twist Drill) ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านสำหรับงานการบินและอวกาศ NAS907 Type J และมีขนาดตามระบบเบอร์ลวด (wire gauge) โดย CO501-12N10 คือขนาดเบอร์ 10 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 0.1935 inch
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุตัวดอกเป็น HSS-E ผสมโคบอลต์ (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์)
- ผ่านการอบผิวสีบรอนซ์ (bronze oxide)
- ปลายแบบ split point ชนิด heavy duty มุม 135°
- ความยาวรวม 12 inch ร่วมกับช่วงร่องคายเศษที่สั้น
- ก้านตรงทรงกระบอก ตัดเฉือนแบบขวา (right hand)
- เจาะรูได้ลึกใช้งานจริง 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษเป็นช่วง
การใช้งาน
ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องมือเจาะแบบมือถือ เพื่อเจาะรูในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก เช่น งานโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบ โดย CO501-12 เหมาะสำหรับเจาะเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
| ซีรีส์ | ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน CO501-12 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision) |
| มาตรฐาน | NAS907 Type J |
| วัสดุตัวดอก | HSS-E ผสมโคบอลต์ |
| การปรับสภาพผิว | อบผิวสีบรอนซ์ (bronze oxide) |
| ปลายดอก | split point ชนิด heavy duty มุม 135° |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (right hand) |
| ความลึกใช้งาน | 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเศษเป็นช่วง |
| ความยาวรวม | 12 inch (304.8 mm) |
| ช่วงขนาดของซีรีส์ | เบอร์ลวด เบอร์ 40 – เบอร์ 2 |
| CO501-12N10 | เบอร์ 10 เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 0.1935 inch ความยาวร่อง 2-7/16 inch |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย |
| รหัสสินค้า | ขนาดเบอร์ลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | ความยาวร่อง LCF (inch) | ความยาวรวม OAL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| CO501-12N40 | เบอร์ 40 | 0.0980 | 1-3/8 | 12 |
| CO501-12N30 | เบอร์ 30 | 0.1285 | 1-5/8 | 12 |
| CO501-12N29 | เบอร์ 29 | 0.1360 | 1-3/4 | 12 |
| CO501-12N27 | เบอร์ 27 | 0.1440 | 1-7/8 | 12 |
| CO501-12N21 | เบอร์ 21 | 0.1590 | 2-1/8 | 12 |
| CO501-12N20 | เบอร์ 20 | 0.1610 | 2-1/8 | 12 |
| CO501-12N19 | เบอร์ 19 | 0.1660 | 2-1/8 | 12 |
| CO501-12N16 | เบอร์ 16 | 0.1770 | 2-3/16 | 12 |
| CO501-12N11 | เบอร์ 11 | 0.1910 | 2-5/16 | 12 |
| CO501-12N10 | เบอร์ 10 | 0.1935 | 2-7/16 | 12 |
| CO501-12N2 | เบอร์ 2 | 0.2210 | 2-5/8 | 12 |
ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานแบบก้านตรงทรงกระบอก ก้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ช่วงร่องคายเศษที่สั้นอยู่ที่ปลายด้านตัด และปลายดอกเป็นแบบ split point ชนิด heavy duty มุม 135°
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 0.1935 inch (เบอร์ลวด เบอร์ 10)
- ความยาวร่อง (LCF): 2-7/16 inch (2.4375 inch)
- ความยาวรวม (OAL): 12 inch (304.8 mm)
- มุมปลายดอก: 135°
- ทิศทางการตัด: ตัดขวา
การเลือกดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานของ Dormer Pramet
| ซีรีส์ | วัสดุตัวดอก / ผิว | มาตรฐาน | ความยาวรวม | ช่วงขนาด |
|---|---|---|---|---|
| CO501-12 (ซีรีส์นี้) | HSS-E ผสมโคบอลต์ / ผิวบรอนซ์ | NAS907 Type J | 12 inch | เบอร์ลวด เบอร์ 40 – เบอร์ 2 |
| CO501-6 | HSS-E ผสมโคบอลต์ / ผิวบรอนซ์ | NAS907 Type J | 6 inch | เบอร์ลวด เบอร์ 52 – เบอร์ 1 |
| CO500-12 | HSS-E ผสมโคบอลต์ / ผิวบรอนซ์ | NAS907 Type J | 12 inch | ขนาดเศษส่วน 1/16 – 1/4 inch |
| 501-12 | HSS / อบไอน้ำ (steam tempered) | NAS907 Type B | 12 inch | เบอร์ลวด เบอร์ 50 – เบอร์ 1 |
ซีรีส์ CO ที่เป็นโคบอลต์รองรับซูเปอร์อัลลอยเพิ่มเติมจากเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อที่ซีรีส์ HSS 501-12 รองรับ ส่วน CO501-6 ความยาว 6 inch ให้การออกแบบแบบเดียวกันสำหรับงานที่ต้องการระยะเอื้อมน้อยกว่า
ความเร็วตัดที่แนะนำตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าเริ่มต้นจาก Dormer Pramet สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CO500-12 / CO501-12 อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่ใช้งาน
| กลุ่ม | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม | vc (m/min) |
|---|---|---|---|
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ C ต่ำกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 31 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง C ต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานได้ | 27 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานหลัก | 25 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม 180 - 260 HB | การใช้งานหลัก | 20 |
| P3.3 | เหล็กกล้าผสม 260 - 360 HB | การใช้งานหลัก | 17 |
| M2.1 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | การใช้งานหลัก | 27 |
| M2.2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก 200 - 280 HB | การใช้งานหลัก | 22 |
| M2.3 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก 280 - 380 HB | ใช้งานได้ | 18 |
| K1.1 | เหล็กหล่อเทา ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 35 |
| K1.2 | เหล็กหล่อเทา 180 - 240 HB | การใช้งานหลัก | 26 |
| K1.3 | เหล็กหล่อเทา 240 - 280 HB | การใช้งานหลัก | 19 |
| N1.1 | อะลูมิเนียมบริสุทธิ์และอะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป ความแข็งต่ำกว่า 60 HB | ใช้งานได้ | 32 |
| N1.2 | อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป 60 - 100 HB | ใช้งานได้ | 24 |
| N1.3 | อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป 100 - 150 HB | ใช้งานได้ | 16 |
| N2.1 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ ความแข็งต่ำกว่า 75 HB | ใช้งานได้ | 42 |
| N2.2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 75 - 90 HB | ใช้งานได้ | 37 |
| N2.3 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 90 - 140 HB | ใช้งานได้ | 27 |