ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ_CO500-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ จากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet มีความยาวรวม 12 inch ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวอบชุบสีบรอนซ์ และมีปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ 135° ชนิดงานหนัก ตามมาตรฐาน NAS 907 Type J ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย ในจุดที่เข้าถึงยาก
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 907 Type J (มาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศยานที่จัดทำโดย AIA) แคตตาล็อกของผู้ผลิตสรุปสาระสำคัญของมาตรฐาน NAS 907 Type J ไว้ดังนี้
- ช่วงขนาดตามมาตรฐาน: Ø1/16 inch ถึง Ø1/2 inch (ขนาดมาตรฐานของ CO500-12 ครอบคลุม 1/16 ถึง 1/4 inch)
- วัสดุ: HSCo (M-33 หรือ M-42)
- การปรับผิว: อบชุบสีบรอนซ์เป็นมาตรฐาน
- โครงสร้างแกนกลางดอก: ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ 0.006 inch ± 0.002 inch ต่อความยาวทุก inch
- ชนิดปลายดอก: P-3 (135°) สปลิทพอยต์ ชนิดงานหนัก
- ความยาว: ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นมาตรฐาน และมีความยาวแบบเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน 6 inch และ 12 inch เป็นทางเลือก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ควรใช้งานในสภาวะที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- ปลายสปลิทพอยต์ที่หาศูนย์กลางได้เองช่วยลดการไถลของดอกตอนเริ่มเจาะ จึงช่วยรักษาตำแหน่งรูไว้ได้
- ความลึกใช้งาน 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
- Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำของแต่ละขนาดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตก่อนใช้งาน
ซีรีส์ CO500-12 คือดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ จากแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ทุกขนาดมีความยาวรวม 12 inch และใช้ก้านตรงทรงกระบอก จึงมีระยะเอื้อมยาวสำหรับการเจาะในจุดที่เข้าถึงยาก ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศยาน NAS 907 Type J ที่จัดทำโดย AIA (Aerospace Industries Association of America)
คุณสมบัติเด่น
- ปลายดอกแบบสปลิทพอยต์ 135° ชนิดงานหนัก: ปลายดอกหาศูนย์กลางได้เอง ใช้แรงกดต่ำ และเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการไถลของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
- เนื้อวัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ (HSCo): แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป และคงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูง จึงมีอายุการใช้งานยาวนานเมื่อเจาะในจุดที่ไม่สามารถจ่ายสารหล่อเย็นได้ทุกครั้ง
- ผิวอบชุบสีบรอนซ์: สำหรับดอกสว่าน HSCo นี่คือการผสมผสานระหว่างเนื้อวัสดุกับการปรับผิวที่ให้ความแข็งสูงสุด ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและลดการเกิดเศษพอกคมตัด
- หน้าตัดแข็งแรง: รูปทรงปลายดอกร่วมกับโครงสร้างร่องคายช่วยลดแรงที่ใช้เจาะเข้าชิ้นงาน และยังคงความแข็งแรงของหน้าตัดได้ดีเยี่ยม เป็นข้อได้เปรียบในการเจาะด้วยสว่านมือ
- เจาะโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง: อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4×D
การใช้งาน
งานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยาน และงานเจาะอื่นที่ต้องการระยะเอื้อมยาวในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย เนื้อวัสดุโคบอลต์ร่วมกับผิวอบชุบสีบรอนซ์ออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อเจาะวัสดุกลุ่มเหล็ก
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | CO500-12 ขนาดแบบเศษส่วน inch |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ |
| มาตรฐาน | NAS 907 Type J |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (HSCo, เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| การปรับผิว | อบชุบสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายดอก | สปลิทพอยต์ 135° ชนิดงานหนัก หาศูนย์กลางได้เอง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ความลึกใช้งาน | 4×D เจาะโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/16 ถึง 1/4 inch (0.0625 ถึง 0.2500 inch) |
| ความยาวรวม | 12 inch (304.8 mm) |
| ความยาวร่องคาย | 7/8 ถึง 2-3/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย (มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับกลุ่ม ISO P, M, K, N และ S) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | ค่าทศนิยม d1 (inch) | ความยาวร่องคาย l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| CO500-121/16 | 1/16 | 0.0625 | 7/8 | 12 | 052604 |
| CO500-125/64 | 5/64 | 0.0781 | 1 | 12 | 052605 |
| CO500-123/32 | 3/32 | 0.0938 | 1-1/4 | 12 | 052606 |
| CO500-127/64 | 7/64 | 0.1094 | 1-1/2 | 12 | 052607 |
| CO500-121/8 | 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 12 | 052608 |
| CO500-129/64 | 9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 12 | 052609 |
| CO500-125/32 | 5/32 | 0.1563 | 2 | 12 | 052610 |
| CO500-1211/64 | 11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 12 | 052611 |
| CO500-123/16 | 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 12 | 052612 |
| CO500-1213/64 | 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 12 | 052613 |
| CO500-127/32 | 7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 12 | 052614 |
| CO500-1215/64 | 15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 12 | 052615 |
| CO500-121/4 | 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 12 | 052616 |
ดอกสว่านก้านตรงที่มีลำตัวยาวเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม สัญลักษณ์มิติอ้างอิงตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 1/16 ถึง 1/4 inch ก้านตรงทรงกระบอกมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- l2 (ความยาวร่องคาย): ส่วนคมตัดที่มีร่องคายอยู่ด้านหน้าของดอกสว่าน ยาวตั้งแต่ 7/8 inch ในขนาด 1/16 ไปจนถึง 2-3/4 inch ในขนาด 1/4
- l1 (ความยาวรวม): 12 inch ทุกขนาด ส่วนที่อยู่ถัดจากร่องคายเป็นก้านกลมเรียบ
- ปลายดอก: ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° ตัดขวา
- ผิว: อบชุบสีบรอนซ์
การเลือกดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันสำหรับงานอากาศยาน NAS 907 ของ Dormer Pramet
- CO500-12 (ซีรีส์นี้): HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวอบชุบสีบรอนซ์ NAS 907 Type J ยาว 12 inch มีขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/4 inch เหมาะเมื่อต้องการความทนการสึกหรอและอายุการใช้งานในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย ภายใต้สภาวะการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
- CO501-12: ดีไซน์โคบอลต์ Type J แบบเดียวกัน ยาว 12 inch มีขนาดเบอร์ลวดตั้งแต่ N40 ถึง N2
- CO500-6 / CO501-6: ดีไซน์โคบอลต์ Type J ความยาวรวม 6 inch สำหรับงานที่ต้องการระยะเอื้อมน้อยกว่า
- 500-12 / 501-12 / 502-12: HSS ผิวอบไอน้ำ NAS 907 Type B ยาว 12 inch โดย HSS ยืดหยุ่นได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการเจาะด้วยสว่านมือ
แนวทางเลือกผิวสำเร็จ
- อบชุบสีบรอนซ์ (HSCo): การผสมผสานระหว่างเนื้อวัสดุกับการปรับผิวที่ให้ความแข็งสูงสุด คายเศษได้ดีขึ้นและเกิดเศษพอกคมตัดน้อยลง
- อบไอน้ำ: เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อความทนการสึกหรอและการหล่อลื่น น้ำมันตัดยึดเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
- ผิวเงา: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการคายเศษในวัสดุที่อ่อนหรือเหนียว