ดอกสว่านก้านยาวสำหรับงานอากาศยาน_A244

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A244 เป็นดอกสว่านก้านยาวสำหรับงานอากาศยานที่ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน NAS907 มีความยาวรวม 6 inch สำหรับการเจาะในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก มาพร้อมปลายดอกมุม 118° ผิวแบบ Bright ก้านตรง และความลึกการเจาะใช้งาน 4xD
- มาตรฐาน: NAS907 (มาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ)
- วัสดุดอก: HSS พร้อมผิวแบบ Bright
- ทิศทางการตัด: ขวา
- ความลึกการเจาะใช้งาน: 4xD ควรตรวจสอบว่าความลึกรูที่ต้องการอยู่ภายในขีดจำกัดนี้ก่อนเลือกขนาด
- ทุกขนาดระบุเป็นหน่วย inch (ทั้งแบบเศษส่วนและทศนิยม)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- จับยึดก้านตรงให้แน่นและรักษาแนวดอกสว่านให้ตรงกับแกนรู เนื่องจากความยาวรวมที่ยาวขึ้นทำให้ดอกสว่านโก่งตัวได้ง่ายกว่าดอกสว่านความยาวมาตรฐาน
- เริ่มเจาะด้วยอัตราป้อนที่สม่ำเสมอและปานกลางเพื่อให้ปลายดอกอยู่ตรงตำแหน่ง และถอนดอกสว่านออกเพื่อคายเศษเมื่อเจาะรูที่ลึกขึ้น
- เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และน้ำมันหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer
ดอกสว่านก้านยาวสำหรับงานอากาศยาน Dormer A244 เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรงที่ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ตามมาตรฐาน NAS907 ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยผสานความยาวร่องคายเศษที่เหมาะกับการเจาะลึก 4xD เข้ากับความยาวรวมที่ยืดยาวขึ้นเป็น 6 inch ช่วยให้เข้าถึงจุดเจาะในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก เช่น งานโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบ
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกเป็น HSS
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907
- มุมปลายดอก 118°
- ผิวแบบ Bright
- เกลียวแบบมาตรฐาน ทิศทางการตัดแบบขวา
- ก้านตรง
- ความลึกการเจาะใช้งาน 4xD
- ขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 inch ถึง 1/4 inch ทุกขนาดมีความยาวรวม 6 inch
การใช้งานทั่วไป
ใช้เจาะรูในบริเวณที่เข้าถึงได้จำกัดและดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะงานโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ Dormer จัดให้ซีรีส์นี้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานหลากหลาย ได้แก่ เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ ไทเทเนียม นิกเกิล โลหะผสมทองแดง และอะลูมิเนียมผสม
| ซีรีส์ | A244 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านยาวสำหรับงานอากาศยาน |
| วัสดุดอก | HSS |
| มาตรฐาน | NAS907 |
| มุมปลายดอก | 118° |
| การปรับสภาพผิว | ผิวแบบ Bright |
| มุมเกลียว | เกลียวแบบมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ขวา |
| ชนิดก้าน | ก้านตรง |
| ความลึกการเจาะใช้งาน | 4xD |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/8 inch ถึง 1/4 inch (0.1250 ถึง 0.2500 inch) |
| ความยาวรวม | 6 inch |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (เศษส่วน, inch) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ทศนิยม, inch) | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | ความยาวรวม (inch) |
|---|---|---|---|---|
| A2441/8X6 | 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 6 |
| A2445/32X6 | 5/32 | 0.1563 | 2 | 6 |
| A2443/16X6 | 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 6 |
| A2441/4X6 | 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 6 |
A244 เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรงที่มีร่องคายเศษแบบเกลียวและปลายดอกมุม 118° ที่ด้านคมตัด ส่วนลำตัวที่มีร่อง (ความยาวร่อง LCF) เริ่มจากปลายดอกไปทางด้านหลัง และส่วนก้านตรงเรียบเป็นความยาวที่เหลือจนครบความยาวรวม 6 inch (OAL)
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 1/8 inch ถึง 1/4 inch
- LCF (ความยาวร่องคายเศษ): 1-5/8 inch ถึง 2-3/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- OAL (ความยาวรวม): 6 inch
- SIG (มุมปลายดอก): 118°
การเลือกใช้ A244 ตามวัสดุชิ้นงาน
ระบบช่วยเลือกสินค้าของ Dormer จัดให้ A244 อยู่ในระดับดีเยี่ยมสำหรับกลุ่มวัสดุการใช้งาน (AMG) ของ Dormer ดังต่อไปนี้
| AMG | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| 1.5, 1.6 | เหล็กกล้าผสม / เหล็กกล้าชุบแข็งและอบคืนตัว |
| 2.2 | สแตนเลสออสเทนนิติก |
| 2.3 | สแตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก เฟอร์ริติก และมาร์เทนซิติก |
| 3.4 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว |
| 4.1 | ไทเทเนียมไม่ผสม |
| 4.2, 4.3 | ไทเทเนียมผสม |
| 5.1 | นิกเกิลไม่ผสม |
| 6.4 | บรอนซ์ความแข็งแรงสูง |
| 7.4 | อะลูมิเนียมผสมที่มี Si มากกว่า 10% |
เมื่อเลือกขนาด ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตามรูที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าความลึกรูไม่เกิน 4xD และความยาวรวม 6 inch เพียงพอสำหรับเข้าถึงจุดเจาะผ่านสิ่งกีดขวาง