ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน_A243

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A243 เป็นดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน ผลิตจาก HSS ผิวเงา (Bright) ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° และก้านตรง ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน NAS907 ความยาวรวม 6 inch ช่วยพาส่วนร่องคายเศษเข้าถึงตำแหน่งที่เว้าลึก แคบ หรือมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
มาตรฐาน
ซีรีส์ A243 ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยานที่ใช้กับดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานของ Dormer Pramet
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับเจาะรูในบริเวณที่เข้าถึงยาก รวมถึงการใช้งานกับเครื่องมือเจาะแบบมือถือ
- ออกแบบให้เจาะรูลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ หากเจาะลึกกว่านั้น ควรถอนดอกออกเป็นระยะเพื่อคายเศษ
- เนื่องจากดอกมีความยาวรวมมาก ควรรักษาแนวดอกให้ตรงกับแกนรูและหลีกเลี่ยงแรงด้านข้าง ซึ่งอาจทำให้ดอกสว่านที่เรียวยาวงอหรือหักได้
- จับก้านดอกในหัวจับให้แน่น และยึดชิ้นงานให้มั่นคงก่อนเริ่มเจาะ
- ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน ตามคำแนะนำของ Dormer Pramet
ความปลอดภัย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ และระวังมือให้ห่างจากดอกสว่านที่กำลังหมุนและเศษโลหะที่คม
Dormer A243 เป็นดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน ใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานประกอบอากาศยาน โดยมีร่องคายเศษค่อนข้างสั้นบนตัวดอกที่มีความยาวรวม 6 inch จึงเจาะรูได้ในตำแหน่งที่เว้าลึก ระหว่างโครงเฟรม และจุดคับแคบอื่น ๆ ที่ดอกสว่านทั่วไปหรือหัวจับของเครื่องมือเจาะเข้าไปไม่ได้ Dormer Pramet ผลิตดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานให้มีอายุการใช้งานยาวนานและให้ผลผลิตสูง และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือเจาะแบบมือถือเพื่อเจาะรูในบริเวณที่เข้าถึงยาก
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน NAS907
- ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° ช่วยให้ตั้งศูนย์ได้เองขณะเริ่มเจาะ และเจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายด้วยแรงกดต่ำ
- วัสดุ HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) ผิวเงาแบบไม่เคลือบผิว
- ออกแบบให้เจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ
- ก้านตรง (ทรงกระบอก)
- ขนาดระบบ inch ทั้งแบบเบอร์ไวร์เกจและแบบเศษส่วน ตั้งแต่เบอร์ 40 (0.0980 inch) ถึง 1/4 (0.2500 inch) ทุกขนาดมีความยาวรวม 6 inch
การใช้งานทั่วไป
- เจาะรูในโครงสร้างและชิ้นงานประกอบอากาศยานที่เข้าถึงได้จำกัด
- เข้าถึงจุดที่เว้าลึก โครงเฟรมแคบ และบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง ด้วยเครื่องมือเจาะแบบพกพาหรือแบบมือถือ
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A243 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) |
| ปลายดอก | สปลิตพอยต์ 135° |
| มาตรฐาน | NAS907 |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.0980 ถึง 0.2500 inch (เบอร์ 40 ถึง 1/4) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 1.3/8 ถึง 2.3/4 inch |
| ความยาวรวม | 6 inch (152.4 mm) |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ |
| รหัสรุ่น | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) |
|---|---|---|---|---|
| A243N40X6 | เบอร์ 40 | 0.0980 | 1.3/8 | 6 |
| A2431/8X6 | 1/8 | 0.1250 | 1.5/8 | 6 |
| A243N30X6 | เบอร์ 30 | 0.1285 | 1.5/8 | 6 |
| A2435/32X6 | 5/32 | 0.1563 | 2 | 6 |
| A243N21X6 | เบอร์ 21 | 0.1590 | 2.1/8 | 6 |
| A243N20X6 | เบอร์ 20 | 0.1610 | 2.1/8 | 6 |
| A2433/16X6 | 3/16 | 0.1875 | 2.5/16 | 6 |
| A243N11X6 | เบอร์ 11 | 0.1910 | 2.5/16 | 6 |
| A243N10X6 | เบอร์ 10 | 0.1935 | 2.7/16 | 6 |
| A2431/4X6 | 1/4 | 0.2500 | 2.3/4 | 6 |
ดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานแบบก้านตรง กำหนดมิติดังนี้
- ปลายคมตัด: สปลิตพอยต์ 135°
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 0.0980 ถึง 0.2500 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
- l2 (ความยาวร่องคายเศษ): 1.3/8 ถึง 2.3/4 inch เพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- l1 (ความยาวรวม): 6 inch (152.4 mm) เท่ากันทุกขนาดในซีรีส์
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกเรียบอยู่ถัดจากร่องคายเศษ คิดเป็นส่วนใหญ่ของความยาวรวม
การเลือกขนาด A243 ให้เหมาะสม
- ขนาดมีทั้งแบบเศษส่วน inch (1/8, 5/32, 3/16, 1/4) และแบบเบอร์ไวร์เกจ (เบอร์ 40, เบอร์ 30, เบอร์ 21, เบอร์ 20, เบอร์ 11, เบอร์ 10) ควรเลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบทศนิยมที่รูต้องการ เนื่องจากบางขนาดของเบอร์ไวร์เกจและแบบเศษส่วนมีค่าใกล้เคียงกันมาก เช่น เบอร์ 30 = 0.1285 inch และ 1/8 = 0.1250 inch
- ทุกขนาดมีความยาวรวมเท่ากันที่ 6 inch ระยะเอื้อมที่เพิ่มขึ้นมาจากก้านที่ยาว ส่วนความยาวร่องคายเศษจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- A243 เป็นดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานที่ทำจาก HSS ผิวเงาแบบไม่เคลือบผิว
- สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ Dormer Pramet มีดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานแบบ HSS ผิวอบไอน้ำ ตามมาตรฐาน NAS907 Type B ให้เลือกด้วย (เช่น กลุ่ม 500-6 และ 501-6)
- สำหรับงานที่หนักขึ้นในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย Dormer Pramet มีดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานแบบ HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type J (เช่น กลุ่ม CO501-6)