ดอกสว่านจ็อบเบอร์_A176

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer A176 ทำจาก HSS ปลายดอกทำมุม 135° ผิวผ่านการปรับแบบสตีมออกไซด์ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ก้านตรง ตัดแบบหมุนขวา สำหรับความลึกการเจาะได้ถึง 4 x d
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: DORMER PRAMET (แบรนด์สินค้า Dormer)
- มาตรฐาน: ANSI
- วัสดุเครื่องมือ: HSS
- การปรับสภาพผิว: สตีมออกไซด์
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานโดยให้สปินเดิลหมุนในทิศทางเดินหน้า (หมุนขวา) เนื่องจากดอกสว่านนี้ตัดแบบหมุนขวา
- จับยึดดอกสว่านที่ก้านตรงให้แน่น และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- ดอกสว่านออกแบบสำหรับความลึกได้ถึง 4 x d หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ควรเลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
- ยึดชิ้นงานให้มั่นคง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
- เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และสารหล่อเย็นให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและเครื่องจักร
Dormer A176 เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ที่ทำจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ตามขนาดหน่วย inch ของมาตรฐาน ANSI มาพร้อมปลายดอกมุม 135° ผิวผ่านการปรับแบบสตีมออกไซด์ ก้านตรง และตัดแบบหมุนขวา
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ HSS เหมาะกับงานเจาะทั่วไป
- ปลายดอกทำมุม 135°
- ผิวผ่านการปรับแบบสตีมออกไซด์ (สตีมเทมเปอร์) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ออกแบบสำหรับความลึกการเจาะได้ถึง 4 x d
- ก้านตรง จับยึดได้กับหัวจับดอกสว่านและคอลเล็ตทั่วไป
- ขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วน เช่น A17613/64 = 13/64 inch
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะรูบนเครื่องเจาะ เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ และเครื่องกลึง ในงานที่ต้องการดอกสว่าน HSS ความยาวมาตรฐานขนาดหน่วย inch
| แบรนด์ | DORMER PRAMET (Dormer) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A176 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ (ความยาวแบบจ็อบเบอร์) |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การปรับสภาพผิว | สตีมออกไซด์ |
| มุมปลายดอก | 135° |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ความลึกการเจาะ | 4 x d |
| ประเภทก้าน | ก้านตรง |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (A17613/64) | 13/64 inch (0.2031 inch) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch, เศษส่วน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch, ทศนิยม) | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | ความยาวรวม (inch) | มุมปลายดอก | วัสดุเครื่องมือ | การปรับสภาพผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A17613/64 | 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 135° | HSS | สตีมออกไซด์ |
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรง ปลายดอกทำมุม 135° ตัดแบบหมุนขวา และผิวผ่านการปรับแบบสตีมออกไซด์ ส่วนร่องคายเศษออกแบบสำหรับความลึกการเจาะได้ถึง 4 x d
ขนาดหลักของ A17613/64:
- เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: 13/64 inch (0.2031 inch)
- ความยาวร่องคายเศษ: 2-7/16 inch
- ความยาวรวม: 3-5/8 inch
- ก้าน: ก้านตรง