ดอกสว่านก้านยาวพิเศษงานอากาศยาน_502-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านยาวพิเศษงานอากาศยาน วัสดุ HSS จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) ความยาวรวม 6 inch ปลายแบบสปลิทพอยต์ชนิดงานหนัก 135° ออกแบบตามมาตรฐาน NAS907 Type B มีให้เลือกในขนาดตัวอักษร (letter size) สำหรับเจาะรูในจุดที่เข้าถึงยากของงานโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบ เจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและการกำหนดรหัส
- มาตรฐาน: มาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน NAS907 Type B
- ชื่อแบรนด์: Precision (Precision Twist Drill) ในเครือ Dormer Pramet
- รหัสสั่งซื้อ ISO และ ANSI ตรงกับรหัสสินค้า เช่น 502-6A
- ตัวอักษรท้ายรหัสคือขนาดดอกสว่าน: 502-6A = ขนาด A เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 0.234 inch
คำแนะนำการใช้งาน
- รองรับความลึกเจาะใช้งาน 4xD โดยผู้ผลิตระบุให้เจาะได้โดยไม่ต้องถอยคายเศษในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- ใช้กับเครื่องมือเจาะแบบมือถือเพื่อเจาะรูในจุดที่เข้าถึงยากได้
- เป็นเครื่องมือตัดด้านขวา: ใช้การหมุนทิศทางเดินหน้า (ตามเข็มนาฬิกา)
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนแตกต่างกันตามขนาดดอกและวัสดุชิ้นงาน ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับรหัสสินค้าที่ใช้จริงก่อนใช้งาน
ซีรีส์ 502-6 คือดอกสว่านก้านยาวพิเศษงานอากาศยาน ผลิตโดย Dormer Pramet และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ตัวดอกมีความยาวรวม 6 inch แต่ส่วนร่องคายเศษค่อนข้างสั้น บนก้านตรงทรงกระบอก จึงเอื้อมถึงตำแหน่งเจาะในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยากได้ รวมถึงเมื่อใช้งานกับเครื่องมือเจาะแบบมือถือ
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบตามมาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน NAS907 Type B
- รูปทรงปลายแบบสปลิทพอยต์ชนิดงานหนัก 135°
- วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผ่านการปรับผิวแบบอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
- ออกแบบสำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดด้านขวา
- มีให้เลือกในขนาดตัวอักษร A ถึง Z
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะโครงสร้างอากาศยานและงานประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงงานอื่นที่ต้องเจาะรูในตำแหน่งที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเอื้อมไม่ถึง
| วัสดุดอก | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
|---|---|
| การปรับผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) |
| ปลายดอก | ปลายแบบสปลิทพอยต์ชนิดงานหนัก 135° |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ทิศทางการตัด | ตัดด้านขวา |
| ความลึกเจาะที่ใช้งานได้ | 4xD |
| ความยาวรวม | 6 inch |
| ช่วงขนาด | ขนาดตัวอักษร A ถึง Z (เช่น A = 0.234 inch, X = 0.397 inch) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (เจาะโดยไม่ต้องถอยคายเศษ) ผู้ผลิตยังระบุโลหะนอกกลุ่มเหล็กและโลหะผสมทนความร้อนสูงไว้ด้วย |
| แบรนด์ | Precision (Precision Twist Drill) / Dormer Pramet |
ขนาดที่คัดเลือกจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ทุกขนาดในซีรีส์ 502-6 มีความยาวรวม 6 inch
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวอักษร | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวรวม OAL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 502-6A | A | 0.234 | 2-5/8 | 6 |
| 502-6G | G | 0.261 | 2-7/8 | 6 |
| 502-6K | K | 0.281 | 2-15/16 | 6 |
| 502-6L | L | 0.290 | 2-15/16 | 6 |
| 502-6M | M | 0.295 | 3-1/16 | 6 |
| 502-6P | P | 0.323 | 3-5/16 | 6 |
| 502-6S | S | 0.348 | 3-1/2 | 6 |
| 502-6U | U | 0.368 | 3-5/8 | 6 |
| 502-6W | W | 0.386 | 3-3/4 | 6 |
| 502-6X | X | 0.397 | 3-3/4 | 6 |
ดอกสว่านแบบตันชิ้นเดียวบนก้านตรงทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ความยาวรวม (OAL) 6 inch ขณะที่ส่วนร่องคายเศษ (LCF) ค่อนข้างสั้น ในขนาดที่แสดงในตารางสเปกมีตั้งแต่ 2-5/8 inch ในขนาด A จนถึง 3-3/4 inch ในขนาด W และ X ส่วนก้านเรียบที่เหลือช่วยเพิ่มระยะเอื้อม
- ปลายดอก: ปลายแบบสปลิทพอยต์ชนิดงานหนัก 135°
- ทิศทางการตัด: ตัดด้านขวา
- ความลึกเจาะที่ใช้งานได้: 4xD (4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด)
- ขนาดหลัก: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม
การเลือกระหว่างซีรีส์ดอกสว่านก้านยาวพิเศษงานอากาศยานที่เกี่ยวข้อง
- ขนาดตัวอักษร ความยาวรวม 6 inch: 502-6 (ซีรีส์นี้)
- ขนาดตัวอักษร ความยาวรวม 12 inch สำหรับระยะเอื้อมที่ไกลขึ้น: 502-12
- ขนาดแบบเศษส่วน (fractional inch) ความยาวรวม 6 inch: 500-6
- ขนาดเบอร์ (wire gauge) ความยาวรวม 6 inch: 501-6
- HSS-E โคบอลต์ ผิวบรอนซ์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type J ซึ่งระบุให้ใช้กับซูเปอร์อัลลอยด้วย: CO501-6
กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ
- P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M: สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
- K: เหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- N: โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S: โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
ตัวอย่างค่าเริ่มต้นสภาวะการตัดสำหรับ 502-6P (0.323 inch)
| กลุ่มวัสดุ | ความเหมาะสม | ความเร็วตัด vc (ft/min) | อัตราป้อน f (inch/rev) |
|---|---|---|---|
| P2.2: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานได้ | 82 | 0.0056 |
| P2.3: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง คาร์บอนมากกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 300 HB | การใช้งานหลัก | 72 | 0.0046 |
| P3.1: เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 62 | 0.0056 |
| P3.2: เหล็กกล้าผสม 180-260 HB | ใช้งานได้ | 49 | 0.0056 |
| P3.3: เหล็กกล้าผสม 260-360 HB | การใช้งานหลัก | 43 | 0.0046 |
| P4.1: เหล็กเครื่องมือ ความแข็งต่ำกว่า 26 HRC | การใช้งานหลัก | 36 | 0.0056 |
| P4.2: เหล็กเครื่องมือ 26-39 HRC | ใช้งานได้ | 33 | 0.0046 |
| P4.3: เหล็กเครื่องมือ 39-45 HRC | ใช้งานได้ | 26 | 0.0039 |
| S4.2: โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Co 240-320 HB | ใช้งานได้ | 7 | 0.0022 |
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ผลิตสำหรับขนาด P เท่านั้น ขนาดอื่นอาจมีค่าแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบข้อมูลของรหัสสินค้าที่ใช้จริง