ดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยาน_501-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยาน Dormer Pramet รุ่น 501-6 (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจาก HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) ตามมาตรฐาน NAS907 Type B มีความยาวรวม 6 inch ร่องคายเศษสั้น และปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก เจาะได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง (pecking) ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B (มาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน)
การใช้งานที่ออกแบบไว้
- เจาะรูลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง (pecking) ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับรุ่น 501-6N1 ระบุกลุ่มวัสดุสำหรับการใช้งานหลักดังนี้ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าผสม (260–360 HB) เหล็กกล้าเครื่องมือ (ต่ำกว่า 26 HRC) สแตนเลสออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์ เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์ และโลหะผสมไทเทเนียม (280–360 HB)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้ค่าการตัดของผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน ระยะยื่นของดอกสว่าน และการจ่ายสารหล่อเย็น
- ดอกสว่านมีความยาวรวมมาก จึงควรจับดอกให้สั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต และจับยึดชิ้นงานให้แน่น เพื่อลดการโก่งตัวและการหนีศูนย์
- ใช้งานโดยหมุนสปินเดิลทิศทางขวา (หมุนเดินหน้า)
- สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะเจาะ
501-6 คือดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยานจาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill มีความยาวรวม 6 inch (152.4 mm) และช่วงร่องคายเศษที่สั้น ความยาวพิเศษช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งเจาะที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง เช่น งานประกอบโครงสร้างและลำตัวอากาศยาน และส่วนคมตัดที่สั้นยังคงมั่นคง
รุ่น 501-6N1 เป็นขนาดเบอร์ N1 (wire gauge) มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 0.228 inch (5.79 mm) และความยาวร่องคายเศษ 2-5/8 inch (66.68 mm)
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน
- วัสดุ HSS พร้อมผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide)
- ปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก
- ออกแบบให้เจาะได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง (pecking) ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- ก้านตรงทรงกระบอก ตัดขวา (right-hand)
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | ดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยาน 501-6 |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS |
| การปรับสภาพผิว | ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide) |
| ปลายดอก | ปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ความยาวรวม | 6 inch (152.4 mm) |
| ขนาดของรุ่น 501-6N1 | เบอร์ N1 (wire gauge) – 0.228 inch (5.79 mm) |
| ความยาวร่องคายเศษของรุ่น 501-6N1 | 2-5/8 inch (66.68 mm) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ |
| รุ่น | ขนาดเบอร์ (wire gauge) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (inch) | ความยาวรวม OAL (mm) | มุมปลายดอก | น้ำหนักสุทธิ (g) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-6N1 | N1 | 0.228 | 5.79 | 5.79 | 2-5/8 | 66.68 | 6 | 152.4 | 135° | 26.1 | 058101 |
ดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยานแบบก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ขนาดด้านล่างเป็นของรุ่น 501-6N1
- ปลายคมตัด: ปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบงานหนัก
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: 0.228 inch (5.79 mm) เบอร์ N1 (wire gauge)
- ช่วงร่องคายเศษ: สั้น ยาว 2-5/8 inch (66.68 mm) เริ่มจากปลายดอก
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกเรียบตลอดความยาวที่เหลือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.79 mm (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด)
- ความยาวรวม: 6 inch (152.4 mm)
เลือก 501-6 หรือ CO501-6?
Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านด้ามยาวสำหรับงานอากาศยานรุ่น CO501-6 (แบบยาวพิเศษ) ผลิตจาก HSS-Co (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) ผิวผ่านการอบแบบสีบรอนซ์ (bronze tempered) สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย เลือก 501-6 สำหรับงานทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ และพิจารณา CO501-6 เมื่องานส่วนใหญ่เป็นซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน
ข้อมูลสภาวะการตัดเริ่มต้นจากผู้ผลิตสำหรับรุ่น 501-6N1
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม | vc (m/min) | f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (C ต่ำกว่า 0.55%) ต่ำกว่า 240 HB | ใช้งานได้ | 25 | 0.106 |
| P2.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (C สูงกว่า 0.55%) ต่ำกว่า 300 HB | ใช้งานหลัก | 22 | 0.089 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 19 | 0.106 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม 180–260 HB | ใช้งานได้ | 15 | 0.106 |
| P3.3 | เหล็กกล้าผสม 260–360 HB | ใช้งานหลัก | 13 | 0.089 |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ต่ำกว่า 26 HRC | ใช้งานหลัก | 11 | 0.106 |
| P4.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ 26–39 HRC | ใช้งานได้ | 10 | 0.089 |
| P4.3 | เหล็กกล้าเครื่องมือ 39–45 HRC | ใช้งานได้ | 8 | 0.076 |
| M1.1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก ต่ำกว่า 160 HB | ใช้งานได้ | 21 | 0.089 |
| M1.2 | สแตนเลสเฟอร์ริติก 160–220 HB | ใช้งานได้ | 17 | 0.089 |
| M2.1 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก ต่ำกว่า 200 HB | ใช้งานได้ | 18 | 0.089 |
| M2.2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก 200–280 HB | ใช้งานได้ | 15 | 0.089 |
| M3.1 | สแตนเลสออสเทนนิติก ต่ำกว่า 200 HB | ใช้งานหลัก | 9 | 0.122 |
| M3.2 | สแตนเลสออสเทนนิติก 200–260 HB | ใช้งานหลัก | 8 | 0.122 |
| M3.3 | สแตนเลสออสเทนนิติก 260–300 HB | ใช้งานหลัก | 7 | 0.062 |
| M4.1 | สแตนเลสดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HB | ใช้งานหลัก | 9 | 0.062 |
| K3.1 | เหล็กหล่อเหนียวเฟอร์ริติก ต่ำกว่า 180 HB | ใช้งานได้ | 22 | 0.089 |
| K4.2 | เหล็กหล่อออสเทนนิติก 180–240 HB | ใช้งานได้ | 15 | 0.089 |
| K4.3 | เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์ 240–280 HB | ใช้งานหลัก | 11 | 0.089 |
| S1.3 | โลหะผสมไทเทเนียม 280–360 HB | ใช้งานหลัก | 6 | 0.052 |
| S2.1 | โลหะผสมทนความร้อนฐานเหล็ก (Fe) ต่ำกว่า 200 HB | ใช้งานได้ | 8 | 0.089 |
| S2.2 | โลหะผสมทนความร้อนฐานเหล็ก (Fe) 200–280 HB | ใช้งานได้ | 4 | 0.041 |
| S3.1 | โลหะผสมทนความร้อนฐานนิกเกิล (Ni) ต่ำกว่า 280 HB | ใช้งานได้ | 6 | 0.089 |
ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับขนาดนี้ ข้อมูลสภาวะการตัดฉบับเต็มของ Dormer Pramet สำหรับสินค้ารายการนี้ครอบคลุมกลุ่มวัสดุอื่นเพิ่มเติม