ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน_500-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานจาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) พร้อมปลาย Split Point 135° แบบงานหนักที่ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ความยาวรวม 6 inch บนก้านตรงช่วยพาปลายตัดเข้าถึงตำแหน่งที่เข้าถึงยาก และเจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและการจัดกลุ่ม
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B (มาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ)
- ผู้ผลิตจัดอยู่ในหมวด งานเจาะรู / ดอกสว่านตัน / อากาศยาน กลุ่ม 500-6 / 501-6 / 502-6
ขอบเขตการใช้งาน
- ความลึกใช้งานได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษ ในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตยังระบุโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะผสมทองแดงชนิดตัดเฉือนง่าย) และโลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ว่าสามารถใช้งานได้
สภาวะการตัดสำหรับ 500-61/16 (ข้อมูลผู้ผลิต ระดับสามารถใช้งานได้)
| กลุ่มวัสดุ | ความเร็วตัด (ft/min) | อัตราป้อน (inch/rev) |
|---|---|---|
| N3.1 – โลหะผสมทองแดงชนิดตัดเฉือนง่ายที่มีคุณสมบัติการตัดเฉือนดีเยี่ยม | 89 | 0.0019 |
| S4.1 – โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co) ความแข็งต่ำกว่า 240HB | 16 | 0.0013 |
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องมือเจาะ การจับยึด และชิ้นงาน สภาวะการตัดของกลุ่มวัสดุอื่นมีเผยแพร่อยู่ในหน้าสินค้าของผู้ผลิต
- เนื่องจากดอกมีความยาวรวมมาก ควรจับดอกให้ตรงแนวแกนรูและหลีกเลี่ยงแรงกระทำด้านข้าง เพื่อลดความเสี่ยงดอกหัก โดยเฉพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
- สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะเจาะ
ซีรีส์ 500-6 คือดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานของ Dormer Pramet ในขนาดแบบเศษส่วน (Fractional) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของผู้ผลิต ร่วมกับซีรีส์ 501-6 และ 502-6 ดอกสว่านทุกขนาดมีความยาวรวม 6 inch พร้อมก้านตรงทรงกระบอก ทำให้ปลายตัดเข้าถึงรูที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง ผู้ผลิตระบุว่าดอกสว่านเหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องมือแบบมือถือเพื่อเจาะรูในตำแหน่งที่เข้าถึงยากได้
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
- ปลาย Split Point 135° แบบงานหนัก – รูปทรงปลายแบบ Split Point ที่ผลิตตามข้อกำหนด NAS ช่วยลดแรงกดป้อน (Thrust) และเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งรูเมื่อเจาะด้วยมือ
- วัสดุดอกเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
- ความลึกใช้งาน 4xD เจาะได้โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- ตัดหมุนขวา พร้อมก้านตรงทรงกระบอก
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะในการผลิตและประกอบโครงสร้างอากาศยาน (Airframe and Assembly) รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ตำแหน่งรูอยู่ในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยาก และต้องเจาะด้วยเครื่องมือเจาะแบบมือถือ
รหัสสินค้า 500-61/16 คือขนาด 1/16 inch (0.0625 inch / 1.59 mm) มีความยาวร่องคายเศษ 7/8 inch และความยาวรวม 6 inch
| ซีรีส์ | 500-6 ดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) |
| ปลายดอก | Split Point 135° แบบงานหนัก |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ความยาวรวม (OAL) | 6 inch |
| ความลึกใช้งาน | 4xD |
| ช่วงขนาดในซีรีส์ | 3/64 inch – 1/2 inch (ขนาดแบบเศษส่วน) |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ (Material ID) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (fractional inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวรวม OAL (inch) | มุมปลายดอก | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-61/16 | 6001270 | 1/16 | 0.0625 | 1.59 | 7/8 | 6 | 135° | 058004 |
ดอกสว่านก้านตรงที่มีความยาวรวม (OAL) ยาวถึง 6 inch ส่วนร่องคายเศษที่ปลายดอกมีความยาวสั้นเมื่อเทียบกับความยาวรวม และส่วนที่เหลือเป็นก้านตรงทรงกระบอกเรียบ ปลายดอกเจียรเป็น Split Point 135° และร่องคายเศษตัดหมุนขวา
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: 1/16 inch (0.0625 inch / 1.59 mm) สำหรับ 500-61/16
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ: 7/8 inch
- OAL – ความยาวรวม: 6 inch
- ปลายดอก – Split Point 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type B
การเลือกดอกสว่านก้านยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยานในกลุ่มเดียวกัน
| ซีรีส์ | ระบบขนาด | ช่วงขนาด | ความยาวรวม | วัสดุดอก |
|---|---|---|---|---|
| 500-6 | เศษส่วน (Fractional) | 3/64 inch – 1/2 inch | 6 inch | HSS |
| 500-12 | เศษส่วน (Fractional) | 3/64 inch – 1/2 inch | 12 inch | HSS |
| 501-6 | เบอร์เกจลวด (Wire gauge) | No 60 – No 1 | 6 inch | HSS |
| 502-6 | ตัวอักษร (Letter) | A – Z | 6 inch | HSS |
| CO500-6 | เศษส่วน (Fractional) | 1/16 inch – 1/4 inch | 6 inch | โคบอลต์ |
การเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- เหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ: ดอกสว่าน HSS ซีรีส์ 500-6 ออกแบบมาให้เจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษในวัสดุเหล่านี้
- โลหะผสมทองแดงชนิดตัดเฉือนง่าย และโลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์: ระบุเป็นระดับสามารถใช้งานได้ในข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต ควรใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนตามที่ผู้ผลิตเผยแพร่
- วัสดุเหนียวและมีความแข็งแรงดึงสูง เช่น สเตนเลส: ผู้ผลิตมีรุ่นโคบอลต์ (CO500-6) สำหรับงานลักษณะนี้
- ต้องการระยะเอื้อมมากขึ้น: หากความยาว 6 inch ไม่เพียงพอ ซีรีส์ 500-12 มีความยาวรวม 12 inch ในช่วงขนาดแบบเศษส่วนเดียวกัน