ดอกสว่านงานอากาศยานแบบยาวพิเศษ_502-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านงานอากาศยานแบบยาวพิเศษจากแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ผลิตจาก HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) มีความยาวรวม 12 inch ร่องคายเศษสั้น และปลายดอกแบบ split point ชนิด heavy duty 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type B จึงเจาะรูได้ลึกถึง 4xD ในจุดที่เข้าถึงยากโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง (pecking)
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านด้านการบินและอวกาศ NAS907 Type B พร้อมปลายดอกแบบ split point ชนิด heavy duty 135°
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต)
- P: เหล็กและเหล็กหล่อเหนียว (cast steel) ที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
- M: สแตนเลสที่มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป
- K: เหล็กหล่อที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%
- N: โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S: โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
คำแนะนำการใช้งาน
- ความลึกเจาะใช้งานคือ 4xD ภายในความลึกนี้สามารถเจาะรูในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อได้โดยไม่ต้องถอยดอก (pecking)
- ความยาวรวม 12 inch ช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งที่เข้าถึงยาก แต่ไม่ได้เพิ่มความลึกเจาะใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือเจาะแบบมือถือในงานโครงสร้างและงานประกอบอากาศยาน
- ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนตามที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
ซีรีส์ 502-12 คือดอกสว่านงานอากาศยานแบบยาวพิเศษที่ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) เป็นดอกสว่าน HSS ก้านตรง มีความยาวรวม 12 inch และร่องคายเศษค่อนข้างสั้น ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านด้านการบินและอวกาศ NAS907 Type B เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการเจาะที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโครงสร้างและงานประกอบอากาศยาน
คุณสมบัติเด่น
- ปลายดอกแบบ split point ชนิด heavy duty 135° ตามมาตรฐาน NAS907 Type B
- ความยาวรวม 12 inch เข้าถึงตำแหน่งเจาะในพื้นที่แคบหรือจุดที่เข้าถึงยาก
- ความลึกเจาะใช้งาน 4xD โดยไม่ต้องถอยดอก (pecking) ในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- วัสดุดอก HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide)
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ตัดหมุนขวา
- มีขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร (letter size) ตั้งแต่ A ถึง Z
การใช้งาน
ใช้ร่วมกับเครื่องมือเจาะแบบมือถือเพื่อเจาะรูในตำแหน่งที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง เช่น งานโครงสร้างและงานประกอบอากาศยาน ผู้ผลิตระบุข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 502-12 |
| ประเภท | ดอกสว่านงานอากาศยานแบบยาวพิเศษ |
| วัสดุดอก | HSS |
| การปรับผิว | อบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide) |
| มุมปลายดอก | 135° ปลายแบบ split point ชนิด heavy duty |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| ช่วงขนาด | ขนาดแบบตัวอักษร A ถึง Z |
| ความยาวรวม (OAL) | 12 inch (304.8 mm) |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด |
| ความลึกเจาะใช้งาน | 4xD |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
ขนาดตัวอย่างจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ทุกขนาดมีความยาวรวม 12 inch
| รหัสรุ่น | ขนาดตัวอักษร | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (inch) | ความยาวรวม OAL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 502-12A | A | 0.234 | 2.625 | 12 |
| 502-12B | B | 0.238 | 2.75 | 12 |
| 502-12C | C | 0.242 | 2.75 | 12 |
| 502-12F | F | 0.257 | 2.875 | 12 |
| 502-12I | I | 0.272 | 2.875 | 12 |
| 502-12L | L | 0.290 | 2.9375 | 12 |
| 502-12O | O | 0.316 | 3.1875 | 12 |
| 502-12R | R | 0.339 | 3.4375 | 12 |
| 502-12T | T | 0.358 | 3.5 | 12 |
| 502-12U | U | 0.368 | 3.625 | 12 |
| 502-12V | V | 0.377 | 3.625 | 12 |
| 502-12Y | Y | 0.404 | 3.875 | 12 |
ดอกสว่านก้านตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกที่ยาว และส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษสั้นอยู่ที่ปลายดอก
- ปลายดอก: split point ชนิด heavy duty 135°
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): ขนาดแบบตัวอักษร ตั้งแต่ A ถึง Z
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS): เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): สั้นเมื่อเทียบกับความยาวรวม ดูค่าของแต่ละขนาดได้ในตารางสเปก
- ความยาวรวม (OAL): 12 inch
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
วิธีเลือกดอกสว่านงานอากาศยานให้เหมาะสม
Dormer Pramet มีดอกสว่านงานอากาศยานให้เลือกหลายระบบขนาด หลายความยาว และหลายวัสดุ ดังนี้
| ระบบขนาด | HSS, 6 inch | HSS, 12 inch | โคบอลต์, 6 inch | โคบอลต์, 12 inch |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดแบบเศษส่วน (fractional) | 3/64 – 1/2 inch (500-6) | 3/64 – 1/2 inch (500-12) | 1/16 – 1/4 inch (CO500-6) | 1/16 – 1/4 inch (CO500-12) |
| ขนาดแบบเบอร์ลวด (wire gauge) | เบอร์ 60 – เบอร์ 1 (501-6) | เบอร์ 50 – เบอร์ 1 (501-12) | เบอร์ 52 – เบอร์ 1 (CO501-6) | เบอร์ 40 – เบอร์ 2 (CO501-12) |
| ขนาดแบบตัวอักษร (letter) | A – Z (502-6) | A – Z (502-12) |
- เลือกซีรีส์ 502-12 เมื่อรูกำหนดด้วยขนาดดอกสว่านแบบตัวอักษร และตำแหน่งเจาะต้องใช้ระยะเอื้อมถึง 12 inch
- หากต้องการระยะเอื้อมสั้นกว่าในขนาดตัวอักษรเดียวกัน ให้เลือกซีรีส์ 502-6 ความยาว 6 inch
- สำหรับวัสดุที่เหนียวและมีความแข็งแรงดึงสูง เช่น สแตนเลส ไทเทเนียม และ Inconel ผู้ผลิตแนะนำดอกสว่านงานอากาศยานแบบโคบอลต์ ซึ่งมีในขนาดแบบเศษส่วนและแบบเบอร์ลวด