ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน_501-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน Dormer Pramet รุ่น 501-12 เป็นดอกสว่าน HSS ก้านตรงที่ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B มีความยาวรวม 12 inch ร่องคายเศษสั้น และปลายดอกแบบ Heavy Duty Split Point 135° ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered) และปลายดอกที่จัดศูนย์ได้เองพร้อมแรงป้อนต่ำ ทำให้เหมาะกับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Peck) ในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- มาตรฐาน: NAS907 Type B ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับงานอากาศยาน
- แบรนด์: Precision Twist Drill (PTD) ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
- ขนาดทั้งหมดระบุเป็นหน่วย inch โดยขนาดดอกเป็นไปตามระบบเบอร์ Wire Gauge และระบุไว้ท้ายรหัสสินค้า เช่น 501-12N1 คือเบอร์ N1 (0.2280 inch)
- ความลึกเจาะที่ใช้งานได้คือ 4xD ผู้ผลิตระบุว่าสามารถเจาะได้ถึงความลึกนี้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Peck)
- ตัดขวา: ใช้งานโดยให้สปินเดิลหรือเครื่องเจาะหมุนในทิศทางเดินหน้า (Right Hand)
- ความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำขึ้นอยู่กับขนาดดอกและวัสดุชิ้นงาน ควรอ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่ใช้งาน
ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน รุ่น 501-12 อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ซึ่งมีประสบการณ์จัดหาเครื่องมือให้อุตสาหกรรมอากาศยานมากกว่า 50 ปี ผ่านแบรนด์ Dormer และ Precision Twist Drill ดอกสว่านทุกขนาดมีความยาวรวม 12 inch โดยมีร่องคายเศษสั้นเฉพาะที่ปลายตัด จึงให้ระยะเอื้อมที่ไกลกว่าดอกสว่านความยาวมาตรฐาน
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านสำหรับงานอากาศยาน
- ปลายดอกแบบ Heavy Duty Split Point 135° ออกแบบให้ใช้แรงป้อนต่ำและจัดศูนย์ได้เอง ช่วยให้เริ่มเจาะเข้าเนื้องานได้ง่ายขึ้น
- ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและช่วยการหล่อลื่น
- วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
- เจาะลึกได้ 4xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (Peck)
- ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ตัดขวา (Right Hand)
- มีขนาดเบอร์ Wire Gauge ตั้งแต่ N50 ถึง N1 (0.0700 ถึง 0.2280 inch) ทุกขนาดมีความยาวรวม 12 inch
การใช้งาน
ออกแบบมาสำหรับงานเจาะเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ และออกแบบตามความต้องการของอุตสาหกรรมอากาศยาน จึงเหมาะกับงานโครงสร้างและงานประกอบอากาศยานที่ต้องการระยะเอื้อมเพิ่มขึ้น ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตยังครอบคลุมโลหะนอกกลุ่มเหล็กและโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
| ซีรีส์ | 501-12 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันยาวพิเศษสำหรับงานอากาศยาน |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) |
| ปลายดอก | ปลายแบบ Heavy Duty Split Point 135° |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (Right Hand) |
| ความลึกเจาะที่ใช้งานได้ | 4xD |
| ช่วงขนาด | เบอร์ Wire Gauge N50 – N1 (0.0700 – 0.2280 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 1 – 2-5/8 inch |
| ความยาวรวม | 12 inch |
| รุ่น | ขนาดเบอร์ (Wire Gauge) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 501-12N50 | N50 | 0.0700 | 1 | 12 | 059150 |
| 501-12N49 | N49 | 0.0730 | 1 | 12 | 059149 |
| 501-12N48 | N48 | 0.0760 | 1 | 12 | 059148 |
| 501-12N47 | N47 | 0.0785 | 1 | 12 | 059147 |
| 501-12N46 | N46 | 0.0810 | 1-1/8 | 12 | 059146 |
| 501-12N45 | N45 | 0.0820 | 1-1/8 | 12 | 059145 |
| 501-12N44 | N44 | 0.0860 | 1-1/8 | 12 | 059144 |
| 501-12N43 | N43 | 0.0890 | 1-1/4 | 12 | 059143 |
| 501-12N42 | N42 | 0.0935 | 1-1/4 | 12 | 059142 |
| 501-12N41 | N41 | 0.0960 | 1-3/8 | 12 | 059141 |
| 501-12N40 | N40 | 0.0980 | 1-3/8 | 12 | 059140 |
| 501-12N37 | N37 | 0.1040 | 1-7/16 | 12 | 059137 |
| 501-12N36 | N36 | 0.1065 | 1-7/16 | 12 | 059136 |
| 501-12N31 | N31 | 0.1200 | 1-5/8 | 12 | 059131 |
| 501-12N30 | N30 | 0.1285 | 1-5/8 | 12 | 059130 |
| 501-12N29 | N29 | 0.1360 | 1-3/4 | 12 | 059129 |
| 501-12N27 | N27 | 0.1440 | 1-7/8 | 12 | 059127 |
| 501-12N26 | N26 | 0.1470 | 1-7/8 | 12 | 059126 |
| 501-12N25 | N25 | 0.1495 | 1-7/8 | 12 | 059125 |
| 501-12N23 | N23 | 0.1540 | 2 | 12 | 059123 |
| 501-12N22 | N22 | 0.1570 | 2 | 12 | 059122 |
| 501-12N21 | N21 | 0.1590 | 2-1/8 | 12 | 059121 |
| 501-12N20 | N20 | 0.1610 | 2-1/8 | 12 | 059120 |
| 501-12N19 | N19 | 0.1660 | 2-1/8 | 12 | 059119 |
| 501-12N18 | N18 | 0.1695 | 2-1/8 | 12 | 059118 |
| 501-12N17 | N17 | 0.1730 | 2-3/16 | 12 | 059117 |
| 501-12N16 | N16 | 0.1770 | 2-3/16 | 12 | 059116 |
| 501-12N13 | N13 | 0.1850 | 2-5/16 | 12 | 059113 |
| 501-12N12 | N12 | 0.1890 | 2-5/16 | 12 | 059112 |
| 501-12N11 | N11 | 0.1910 | 2-5/16 | 12 | 059111 |
| 501-12N10 | N10 | 0.1935 | 2-7/16 | 12 | 059110 |
| 501-12N9 | N9 | 0.1960 | 2-7/16 | 12 | 059109 |
| 501-12N7 | N7 | 0.2010 | 2-7/16 | 12 | 059107 |
| 501-12N5 | N5 | 0.2055 | 2-1/2 | 12 | 059105 |
| 501-12N4 | N4 | 0.2090 | 2-1/2 | 12 | 059104 |
| 501-12N3 | N3 | 0.2130 | 2-1/2 | 12 | 059103 |
| 501-12N1 | N1 | 0.2280 | 2-5/8 | 12 | 059101 |
ดอกสว่านก้านตรงที่มีลำตัวกลมเรียบยาว และมีส่วนร่องคายเศษสั้นเฉพาะช่วงปลายตัด
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด): เบอร์ Wire Gauge N50 – N1, 0.0700 – 0.2280 inch โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1
- l2 (ความยาวร่องคายเศษ): 1 – 2-5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
- l1 (ความยาวรวม): 12 inch ทุกขนาด
- ปลายดอก: ปลายแบบ Heavy Duty Split Point 135° (NAS907 Type B)
- ทิศทางการตัด: ตัดขวา (Right Hand)
การเลือกดอกสว่านให้เหมาะสม
- ระบบขนาด: ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความยาว 12 inch มาตรฐาน NAS907 Type B เดียวกัน รุ่น 500-12 เป็นขนาดเศษส่วน (Fractional) รุ่น 501-12 เป็นขนาดเบอร์ Wire Gauge และรุ่น 502-12 เป็นขนาดตัวอักษร (Letter)
- ความยาว: รุ่น 501-6 มีขนาดเบอร์ Wire Gauge พร้อมความยาวรวม 6 inch
- โลหะผสมพิเศษ (Superalloy): รุ่น CO501-12 ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type J และผู้ผลิตระบุให้ใช้กับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และ Superalloy
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน
ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตสำหรับซีรีส์ 501-12 ครอบคลุมกลุ่มวัสดุตาม ISO ดังนี้:
- P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45HRC)
- M: สแตนเลส (โครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป)
- K: เหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%)
- N: โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S: โลหะผสมทนความร้อนสูง (Superalloy)
ตัวอย่างข้อมูลเงื่อนไขการตัด: 501-12N25 (0.1495 inch)
| กลุ่มวัสดุ | ความเหมาะสม | vc (ft/min) | f (inch/rev) |
|---|---|---|---|
| P2.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 240HB | ใช้งานได้ | 82 | 0.0032 |
| P2.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง คาร์บอนมากกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 300HB | ใช้งานหลัก | 72 | 0.0027 |
| P3.1 เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180HB | ใช้งานได้ | 62 | 0.0032 |
| P3.2 เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180 – 260HB | ใช้งานได้ | 49 | 0.0032 |
| P3.3 เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 260 – 360HB | ใช้งานหลัก | 43 | 0.0027 |
| P4.1 เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็งต่ำกว่า 26HRC | ใช้งานหลัก | 36 | 0.0032 |
| P4.2 เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 26 – 39HRC | ใช้งานได้ | 33 | 0.0027 |
| P4.3 เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 39 – 45HRC | ใช้งานได้ | 26 | 0.0023 |
| S4.2 โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co) ความแข็ง 240 – 320HB | ใช้งานได้ | 7 | 0.0012 |
ข้อมูลเงื่อนไขการตัดจะแตกต่างกันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก ควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่ใช้งานจริง