ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ_500-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ซีรีส์ 500-12 ผลิตจาก HSS ความยาวรวม 12 inch ก้านตรง ปลายแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type B ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) รองรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอย (pecking) ในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและแบรนด์
- มาตรฐาน: NAS907 Type B (มาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน)
- แบรนด์: Precision Twist Drill ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Dormer Pramet
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู, ดอกสว่านแบบตัน, งานอากาศยาน
วัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ให้ข้อมูลสภาวะการตัดของซีรีส์นี้ครอบคลุมเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ (P), สเตนเลส (M), เหล็กหล่อ (K), โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ตัวอย่างการจัดกลุ่มตามข้อมูลผู้ผลิต:
- การใช้งานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, เหล็กกล้าผสม 260-360 HB, เหล็กกล้าเครื่องมือต่ำกว่า 26 HRC, สเตนเลสออสเทนนิติกและออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก, เหล็กหล่อมัลลิเอเบิลเพิร์ลไลต์, เหล็กหล่อเหนียวเพิร์ลไลต์, ไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอย
- ใช้งานได้: เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมเกรดอื่น, เหล็กหล่อเหนียวเฟอร์ไรต์, ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่ให้เศษยาว, โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Co
ข้อแนะนำการใช้งาน
- รองรับการเจาะลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอย
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำจะต่างกันตามขนาดและกลุ่มวัสดุ ควรใช้ข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่ใช้งานจริง
- ตัวดอกยาวและเรียวเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ควรจับยึดก้านให้แน่นและจัดการตั้งเครื่องให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อลดการโก่งตัว
ซีรีส์ 500-12 คือดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ตัวดอกมีช่วงร่องคายเศษสั้น ๆ อยู่ที่ปลายของลำตัวตรงที่ยาว มีความยาวรวม 12 inch (304.8 mm) จึงเข้าถึงตำแหน่งรูที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง เช่น ภายในโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและระหว่างงานประกอบอากาศยาน
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านงานอากาศยาน NAS907 Type B
- ปลายแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก
- ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide)
- ความลึกใช้งาน 4×D เจาะได้โดยไม่ต้องเจาะถอย (pecking) ในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ตัดเฉือนแบบขวา
- มีขนาดแบบเศษส่วน inch ตั้งแต่ 3/64 inch ถึง 1/2 inch ทุกขนาดมีความยาวรวม 12 inch
การใช้งาน
งานเจาะรูในโครงสร้างอากาศยาน งานประกอบลำตัวเครื่องบิน และงานอื่น ๆ ที่ตำแหน่งรูอยู่ลึกในชิ้นงานหรืออยู่หลังสิ่งกีดขวางที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานผ่านเข้าไปไม่ได้
| ซีรีส์ | 500-12 ดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันงานอากาศยาน แบบยาวพิเศษ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
| มาตรฐาน | NAS907 Type B |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (steam oxide) |
| ปลายดอก | split point 135° สำหรับงานหนัก |
| ความลึกใช้งาน | 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอย |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 3/64 inch ถึง 1/2 inch (ขนาดแบบเศษส่วน) |
| ความยาวรวม | 12 inch (304.8 mm) |
| ตัวอย่าง: 500-121/16 | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC 1/16 inch (0.0625 inch, 1.59 mm), ความยาวร่องคายเศษ LCF 7/8 inch (22.23 mm), ความยาวรวม OAL 12 inch (304.8 mm) |
ขนาดของแต่ละรุ่น หน่วยเป็น inch โดย DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม
| รหัสสินค้า | DC (เศษส่วน, inch) | DC (ทศนิยม, inch) | LCF (inch) | OAL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 500-123/64 | 3/64 | 0.0469 | 3/4 | 12 |
| 500-121/16 | 1/16 | 0.0625 | 7/8 | 12 |
| 500-125/64 | 5/64 | 0.0781 | 1 | 12 |
| 500-123/32 | 3/32 | 0.0938 | 1-1/4 | 12 |
| 500-127/64 | 7/64 | 0.1094 | 1-1/2 | 12 |
| 500-121/8 | 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 12 |
| 500-129/64 | 9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 12 |
| 500-125/32 | 5/32 | 0.1563 | 2 | 12 |
| 500-1211/64 | 11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 12 |
| 500-123/16 | 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 12 |
| 500-1213/64 | 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 12 |
| 500-127/32 | 7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 12 |
| 500-1215/64 | 15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 12 |
| 500-121/4 | 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 12 |
| 500-1217/64 | 17/64 | 0.2656 | 2-7/8 | 12 |
| 500-129/32 | 9/32 | 0.2813 | 2-15/16 | 12 |
| 500-1219/64 | 19/64 | 0.2969 | 3-1/16 | 12 |
| 500-125/16 | 5/16 | 0.3125 | 3-3/16 | 12 |
| 500-1211/32 | 11/32 | 0.3438 | 3-7/16 | 12 |
| 500-1223/64 | 23/64 | 0.3594 | 3-1/2 | 12 |
| 500-123/8 | 3/8 | 0.3750 | 3-5/8 | 12 |
| 500-1225/64 | 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 12 |
| 500-1213/32 | 13/32 | 0.4063 | 3-7/8 | 12 |
| 500-1227/64 | 27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 12 |
| 500-127/16 | 7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 12 |
| 500-1229/64 | 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 12 |
| 500-1215/32 | 15/32 | 0.4688 | 4-5/16 | 12 |
| 500-1231/64 | 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 12 |
| 500-121/2 | 1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 12 |
ตัวดอกมีก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ที่ยาว และมีช่วงร่องคายเศษค่อนข้างสั้นอยู่ที่ปลาย ความยาวรวม 12 inch (304.8 mm) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DCON MS = DC) ปลายดอกเป็นแบบ split point 135° สำหรับงานหนัก และตัดเฉือนแบบขวา
ตัวอย่างขนาดของรุ่น 500-121/16:
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 1/16 inch (0.0625 inch / 1.59 mm)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS): 1.59 mm
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): 7/8 inch (22.23 mm)
- ความยาวรวม (OAL): 12 inch (304.8 mm)
ความยาวร่องคายเศษจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 3/4 inch ในขนาด 3/64 inch ไปจนถึง 4-1/2 inch ในขนาด 1/2 inch (ดูตารางสเปก)
การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกสว่านเอ็กซ์เทนชันงานอากาศยานของ Dormer Pramet
- 500-12 (ซีรีส์นี้): HSS ผิวอบไอน้ำ มาตรฐาน NAS907 Type B ขนาดแบบเศษส่วน inch ความยาวรวม 12 inch สำหรับเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- 501-12: ดีไซน์ HSS ความยาว 12 inch แบบเดียวกัน ในขนาดแบบเบอร์ลวด (wire gauge)
- 502-12: ดีไซน์ HSS ความยาว 12 inch แบบเดียวกัน ในขนาดแบบตัวอักษร
- CO500-12: HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ ตามมาตรฐาน NAS907 Type J ความยาว 12 inch ใช้กับซูเปอร์อัลลอยได้เพิ่มเติมจากเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
- 500-6: ความยาวรวม 6 inch สำหรับงานที่ไม่ต้องการระยะเอื้อมมาก
เคล็ดลับการเลือก
- เลือกความยาวรวมที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงรูได้ เพราะดอกที่สั้นกว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่า
- เลือกขนาดจากเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการโดยดูจากตารางสเปก ขนาดแบบเศษส่วน แบบเบอร์ลวด และแบบตัวอักษรจะครอบคลุมช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกัน
- สำหรับซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน ควรพิจารณาใช้ CO500-12 แบบโคบอลต์แทน 500-12 แบบ HSS