ดอกสว่านจ็อบเบอร์_2ACO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบงานหนักจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์ และปลายดอกแบบ split point งานหนัก 135° ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J สำหรับการเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยดอกในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย

    มาตรฐาน

    • NAS907 Type J – ดอกสว่านจ็อบเบอร์งานหนัก (มาตรฐานดอกสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ)
    • DIN 338 – มาตรฐานดอกสว่านก้านตรง (ระบุไว้ในคุณสมบัติสินค้าของผู้ผลิต)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานในข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิต

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • M – สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
    • K – เหล็กหล่อ (โลหะหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    • N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่แทบไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ)
    • S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าสแตนเลส)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับการเจาะลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอยดอก
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา – ใช้กับการหมุนสปินเดิลแบบมาตรฐาน (หมุนขวา)
    • ตั้งความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ตามเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตสำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
    • จับยึดดอกสว่านและชิ้นงานให้แน่นหนา และให้ดอกสว่านอยู่ร่วมศูนย์ในหัวจับหรือคอลเล็ต เพื่อถนอมคมตัด โดยเฉพาะดอกขนาดเล็ก

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์โคบอลต์งานหนัก 2ACO

    ซีรีส์ 2ACO จาก Dormer Pramet ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรงที่ออกแบบมาสำหรับงานหนัก ผลิตตามมาตรฐาน NAS907 Type J จาก HSS-E ผสมโคบอลต์ มีผิวสีบรอนซ์และปลายดอกแบบ split point งานหนัก 135°

    คุณสมบัติเด่น

    • HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสีบรอนซ์: วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ เหมาะสำหรับเจาะวัสดุที่เหนียวและตัดยาก เช่น สแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
    • ปลายดอกแบบ split point งานหนัก 135°: รูปทรงปลายแบบ split point ช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะบนชิ้นงานได้ตรงตำแหน่ง
    • เจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยดอก: สำหรับความลึกรูได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องใช้รอบการเจาะแบบถอยดอก
    • ความยาวจ็อบเบอร์ ก้านตรง: ก้านทรงกระบอก ร่องเกลียวแบบมาตรฐาน และตัดขวา ใช้กับหัวจับดอกสว่านและคอลเล็ตบนสว่านแท่น แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ และเครื่องกลึง

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปและงานเจาะในสายการผลิตสำหรับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย ในงานที่กำหนดให้ใช้ดอกสว่านจ็อบเบอร์งานหนักตามมาตรฐาน NAS907 Type J

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ยี่ห้อDormer Pramet (Precision Twist Drill)
    ซีรีส์ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2ACO
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบเกลียว ก้านตรง
    วัสดุเครื่องมือHSS-E ผสมโคบอลต์ (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวสีบรอนซ์
    ปลายดอกปลายแบบ split point งานหนัก 135°
    รูปแบบร่องร่องเกลียวแบบมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    ความลึกใช้งาน4xD โดยไม่ต้องถอยดอก
    มาตรฐานNAS907 Type J; ผู้ผลิตระบุ DIN 338 ไว้ในคุณสมบัติสินค้าด้วย
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย
    รหัสรุ่น2ACO + เส้นผ่านศูนย์กลางตัดหน่วย mm (เช่น 2ACO1.0)

     

    ขนาดของดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2ACO บางขนาดตามที่ผู้ผลิตเผยแพร่ (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด) รหัสรุ่น = 2ACO + เส้นผ่านศูนย์กลางตัดหน่วย mm

    รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    2ACO1.051.051234
    2ACO1.11.11436
    2ACO1.151.151436
    2ACO2.02.02449
    2ACO2.12.12449
    2ACO2.82.83361
    2ACO2.92.93361
    2ACO3.03.03361
    2ACO3.253.253665
    2ACO3.43.43970
    2ACO3.63.63970
    2ACO4.04.04375
    2ACO4.14.14375
    2ACO4.254.254375
    2ACO4.44.44780
    2ACO6.26.263101
    2ACO7.07.069109
    2ACO7.17.169109
    2ACO7.37.369109
    2ACO8.58.575117
    2ACO8.88.881125
    2ACO9.79.787133
    2ACO12.212.2101151

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบเกลียวพร้อมก้านตรงทรงกระบอก ขนาดหลักที่ผู้ผลิตใช้มีดังนี้

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับ DC
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL – ความยาวรวม

    ปลายดอกเป็นแบบ split point งานหนัก 135° ตัวดอกมีร่องเกลียวแบบมาตรฐาน ต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบจนสุดปลายด้าม ดูค่า DC, LCF และ OAL ของแต่ละขนาดได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกใช้

    • ตามวัสดุชิ้นงาน: 2ACO ออกแบบมาสำหรับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย HSS-E ผสมโคบอลต์คงความแข็งได้ดีกว่า HSS ทั่วไปเมื่ออุณหภูมิการตัดสูงขึ้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อน
    • ตามความลึกรู: ความยาวแบบจ็อบเบอร์ออกแบบสำหรับรูลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอยดอก หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านประเภทที่ยาวกว่า
    • ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: รหัสรุ่นแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางตัดหน่วย mm (2ACO + เส้นผ่านศูนย์กลาง) จึงเลือกรหัสที่ตรงกับขนาดดอกสว่านที่ต้องการได้ทันที
    • ตามมาตรฐาน: เลือก 2ACO เมื่องานกำหนดให้ใช้ดอกสว่านจ็อบเบอร์งานหนักตาม NAS907 Type J
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    2ACO1.9 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์_2ACO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย