หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับสแตนเลส_R960

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet HYDRA R960 คือหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนหัวได้ ออกแบบมาสำหรับงานเจาะสแตนเลสโดยเฉพาะ มีปลายเจาะแบบสปลิทพอยต์เจียร 4 หน้า (แบบดัดแปลง) มุม 140° และเคลือบผิว Ti-phon ใช้ร่วมกับบอดี้ดอกสว่าน HYDRA สำหรับความลึกเจาะตั้งแต่ 1.5×D ถึง 12×D

    การเลือกบอดี้ HYDRA

    • H851 – บอดี้ 1.5×D เพิ่มความแข็งแกร่งสำหรับงานเจาะรูตื้นและงานเจาะแผ่นเพลท
    • H853 – บอดี้ 3×D
    • H855 – บอดี้ 5×D
    • H858 – บอดี้ 8×D มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดบอดี้ 14.0 mm
    • H8512 – บอดี้ 12×D สำหรับเจาะรูลึก ขนาดบอดี้ 14.0 – 25.0 mm

    บอดี้แต่ละตัวมาพร้อมสกรู 4 ตัวและไขควง 1 อัน สามารถสั่งสกรู HYDRA (H860) และไขควง (H861) สำรองแยกต่างหากได้

    บอดี้และการจับยึด

    • บอดี้ผลิตจากเหล็กชุบแข็ง เคลือบนิกเกิลเงาสูง ทนการสึกหรอและการกัดกร่อน
    • ก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแฟลต พิกัดความเผื่อก้าน h6 ใช้กับหัวจับได้หลายประเภท
    • ได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้หัวจับแบบไฮดรอลิก และสามารถใช้กับหัวจับคอลเล็ต ER และหัวจับแบบ Weldon ได้

    แนวทางการตั้งค่าสภาวะการตัด

    • ความเร็วรอบสปินเดิล: n = Vc × 1000 / (π × D)
    • อัตราป้อน: Vf = n × fn
    • ค่าอัตราป้อนต่อรอบที่แนะนำมีช่วงปรับได้ ±25%
    • ปรับค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามความยาวบอดี้ด้วยตัวคูณแก้ไขดังนี้: H851 1.10, H853 1.00, H855 0.95, H858 0.90, H8512 0.80

     

    R960 คือหัวดอกสว่านประเภทสำหรับสแตนเลสในกลุ่มดอกสว่านเปลี่ยนหัวสมรรถนะสูง HYDRA ของ Dormer Pramet ซึ่งมีหัวดอกสว่านสามประเภท ได้แก่ R950 สำหรับเหล็ก R960 สำหรับสแตนเลส และ R970 สำหรับเหล็กหล่อ หัวดอกสว่าน R960 ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่งให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมเคลือบผิว Ti-phon

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายเจาะแบบสปลิทพอยต์เจียร 4 หน้า (แบบดัดแปลง) มุม 140° ช่วยให้เข้าศูนย์กลางได้ดีและลดแรงกดขณะป้อนเจาะ
    • มุมคมตัดออกแบบให้แข็งแรง เพิ่มเสถียรภาพระหว่างเจาะและลดแรงที่เกิดขณะเจาะทะลุ ทำให้ผิวขอบรูด้านทางออกดีขึ้นและช่วยป้องกันการแตกบิ่นที่ขอบรูทางออก
    • หัวดอกสว่านประกอบเข้ากับบอดี้ได้พอดี ให้ความแข็งแกร่งสูงสุด ได้รูที่แม่นยำและพิกัดความเผื่อที่ละเอียดสม่ำเสมอ
    • เปลี่ยนหัวได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดบอดี้ออกจากเครื่อง ลดการหยุดชะงักของการผลิตให้น้อยที่สุด
    • ประสิทธิภาพสูงคงที่แม้ผ่านการเปลี่ยนหัวมาหลายครั้ง
    • บอดี้ HYDRA ตัวเดียวใช้ได้กับหัวดอกสว่านหลายขนาด ช่วยลดต้นทุนสต็อกเครื่องมือ
    • บอดี้ HYDRA มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ช่วยให้การตัดมีประสิทธิภาพและคายเศษได้ดี

    การใช้งาน

    ใช้งานหลักสำหรับเจาะสแตนเลส (ISO M) ทั้งเกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก และเกรดชุบแข็งแบบตกตะกอน นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังกำหนดค่าสภาวะการตัดเริ่มต้นของ R960 สำหรับเหล็กกลึงง่ายและเหล็กคาร์บอนต่ำ (P) เหล็กหล่อ (K) รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (S)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์HYDRA (หัวประเภท M)
    ซีรีส์R960
    ประเภทสินค้าหัวดอกสว่านแบบเปลี่ยนหัวสำหรับบอดี้ดอกสว่านโมดูลาร์ HYDRA
    วัสดุชิ้นงานหลักสแตนเลส (ISO M)
    วัสดุหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง
    การเคลือบผิวTi-phon
    รูปทรงปลายเจาะสปลิทพอยต์เจียร 4 หน้า (แบบดัดแปลง) มุม 140°
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC)12.0 – 30.5 mm / 15/32 – 1.3/16 inch
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh7
    ความยาวหัว (LH)9.1 – 19.0 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    บอดี้ที่ใช้ร่วมกันH851 (1.5×D), H853 (3×D), H855 (5×D), H858 (8×D), H8512 (12×D)
    น้ำหล่อเย็นหล่อเย็นผ่านรูภายในบอดี้ HYDRA
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    ความยาวหัวดอกสว่านและขนาดบอดี้ HYDRA ที่ใช้คู่กัน แยกตามเส้นผ่านศูนย์กลางตัด บอดี้หนึ่งขนาดรองรับหัวดอกสว่าน R960 ได้ทุกตัวที่อยู่ในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของบอดี้นั้น

    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC h7 (mm)ขนาด inch ที่อยู่ในช่วง (inch)ความยาวหัว LH (mm)ขนาดบอดี้ HYDRA (mm / inch)
    11.91 – 12.3015/32, 31/649.112.0 / 31/64
    12.50 – 12.901/29.412.5 / 1/2
    13.00 – 13.4933/64, 17/329.713.0 / 17/32
    13.50 – 14.5035/64, 9/1610.314.0 / 9/16
    14.60 – 15.5037/64, 19/32, 39/6411.015.0 / 39/64
    15.60 – 16.505/8, 41/6411.616.0 / 41/64
    16.60 – 17.5021/32, 43/64, 11/1612.217.0 / 11/16
    17.60 – 18.5045/64, 23/3212.918.0 / 23/32
    18.60 – 19.5047/64, 3/4, 49/6413.519.0 / 49/64
    19.60 – 20.5025/32, 51/6414.120.0 / 51/64
    20.64 – 21.5013/16, 53/64, 27/3214.821.0 / 27/32
    21.83 – 22.7055/64, 7/8, 57/6415.022.0 / 57/64
    23.00 – 23.5029/32, 59/6415.123.0 / 59/64
    23.81 – 24.6115/16, 61/64, 31/3215.424.0 / 31/32
    25.00 – 25.8063/64, 1, 1.1/6415.825.0 / 1.1/64
    26.00 – 26.591.1/32, 1.3/6416.426.0 / 1.3/64
    26.99 – 27.781.1/16, 1.5/64, 1.3/3217.127.0 / 1.3/32
    28.00 – 28.581.7/64, 1.1/817.728.0 / 1.1/8
    28.97 – 29.771.9/64, 1.5/32, 1.11/6418.329.0 / 1.11/64
    30.00 – 30.501.3/1619.030.0 / 1.3/16

     

    R960 เป็นหัวดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดกะทัดรัด ทำหน้าที่เป็นส่วนปลายตัดของดอกสว่านโมดูลาร์ HYDRA

    • ด้านหน้า: ปลายเจาะแบบสปลิทพอยต์เจียร 4 หน้า (แบบดัดแปลง) มุม 140°
    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด พิกัดความเผื่อ h7 ขนาด 12.0 – 30.5 mm (15/32 – 1.3/16 inch)
    • LH: ความยาวหัว ตั้งแต่ 9.1 mm ในขนาดเล็กสุด ถึง 19.0 mm ในขนาดใหญ่สุด
    • ด้านหลัง: ส่วนที่สวมเข้ากับด้านหน้าของบอดี้ HYDRA ขนาดที่ตรงกันได้พอดี และยึดด้วยระบบสกรู HYDRA (สกรู H860 และไขควง H861)

    บอดี้ HYDRA มีรูน้ำหล่อเย็นภายในและก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแฟลต โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านมีพิกัดความเผื่อ h6

     

    การเลือกหัวดอกสว่าน HYDRA ให้เหมาะกับงาน

    • R950 – หัวดอกสว่านสำหรับเหล็ก
    • R960 – หัวดอกสว่านสำหรับสแตนเลส (ซีรีส์นี้)
    • R970 – หัวดอกสว่านสำหรับเหล็กหล่อ

    หัวดอกสว่านทั้งสามประเภทใช้บอดี้ HYDRA ร่วมกันได้ จึงใช้บอดี้เดิมกับวัสดุชิ้นงานต่างชนิดได้เพียงเปลี่ยนหัวเท่านั้น

    ความเร็วตัดเริ่มต้นของ R960 สำหรับสแตนเลส (ISO M)

    WMGวัสดุชิ้นงานVc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    M1.1สแตนเลสเฟอร์ริติก ความแข็งต่ำกว่า 160 HB82V
    M1.2สแตนเลสเฟอร์ริติก ความแข็ง 160 – 220 HB70V
    M2.1สแตนเลสมาร์เทนซิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB73V
    M2.2สแตนเลสมาร์เทนซิติก ความแข็ง 200 – 280 HB60V
    M2.3สแตนเลสมาร์เทนซิติก ความแข็ง 280 – 380 HB50T
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB58T
    M3.2สแตนเลสออสเทนนิติก ความแข็ง 200 – 260 HB50T
    M3.3สแตนเลสออสเทนนิติก ความแข็ง 260 – 300 HB45T
    M4.1สแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 300 HB40T
    M4.2สแตนเลสออสเทนนิติกชุบแข็งแบบตกตะกอน ความแข็ง 300 – 380 HB34T

    ความเร็วตัดเริ่มต้นของ R960 สำหรับวัสดุอื่น

    กลุ่มวัสดุWMGVc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    เหล็กกลึงง่ายและเหล็กคาร์บอนต่ำP1.1 / P1.2 / P1.3 / P2.1133 / 148 / 154 / 114W
    เหล็กหล่อเทาK1.1 / K1.2 / K1.3120 / 89 / 67V
    เหล็กหล่ออบเหนียว (มัลลีเอเบิล)K2.1 / K2.2 / K2.3108 / 88 / 70V
    เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์กลม)K3.1 / K3.2 / K3.396 / 73 / 59V
    เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อเหนียวผ่านกระบวนการออสเทมเปอร์K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.589 / 67 / 49 / 42 / 35V
    เหล็กหล่อเวอร์มิคิวลาร์ (กราไฟต์อัดแน่น)K5.1 / K5.2 / K5.3100 / 76 / 58V
    ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมS1.1 / S1.2 / S1.345 / 35 / 30T / T / S
    โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe)S2.1 / S2.240 / 35S
    โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล (Ni)S3.1 / S3.230 / 25S
    โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co)S4.1 / S4.223 / 20S

    อัตราป้อนต่อรอบ fn ตามรหัสอัตราป้อน (mm/rev, ±25%)

    รหัสอัตราป้อนDC 12 mmDC 15 mmDC 16 mmDC 20 mmDC 25 mmDC 30 mm
    S0.1000.1230.1300.1500.1700.190
    T0.1300.1600.1700.1900.2100.230
    V0.2800.3100.3200.3400.4000.440
    W0.3800.4180.4300.4500.4700.490

    ค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบอดี้ 3×D (H853) สำหรับบอดี้ความยาวอื่นให้ใช้ตัวคูณแก้ไขในส่วนข้อมูลทั่วไป แล้วปรับละเอียดให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งงาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R9601 | หัวดอกสว่าน HYDRA สำหรับสแตนเลส_R960 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย