ดอกสว่านทรงกรวย_G314

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านทรงกรวย HSS ซีรีส์ G314 จาก Dormer Pramet มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขั้นในตัวเดียว ใช้เจาะรูบนแผ่นโลหะได้ตั้งแต่ 12 mm ถึง 20 mm โดยเพิ่มทีละ 1.0 mm ด้วยเครื่องมือเพียงตัวเดียว ผิว Bright (ไม่เคลือบผิว) รูปทรงกรวย 20° และก้านตรง 9 mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet
- ซีรีส์: ดอกสว่านทรงกรวย G314
- มาตรฐาน: มาตรฐาน Dormer Pramet (มาตรฐานภายในของผู้ผลิต)
- วัสดุเครื่องมือ: HSS ผิว Bright (ไม่เคลือบผิว)
- การหมุน: ตัดเฉือนด้านขวา
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอก
- หมายเลข EDP: 0149423
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับเจาะรูบนแผ่นโลหะ
- วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ: เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และพอลิเมอร์
- ใช้งานโดยให้สปินเดิลหมุนขวา
- ตรวจสอบว่าหัวจับดอกสว่านหรือตัวจับยึดรองรับก้านตรงขนาด 9 mm ก่อนใช้งาน
ภาพรวม
Dormer Pramet G314 เป็นดอกสว่านทรงกรวยที่ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มีคมตัดเป็นขั้นหลายขนาดเรียงตามแนวกรวย ดอกสว่านเพียงตัวเดียวสามารถเจาะรูบนแผ่นโลหะได้หลายขนาด ตั้งแต่ 12 mm ถึง 20 mm โดยเพิ่มทีละ 1.0 mm จึงเจาะรูได้หลายขนาดโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงขั้นหลายขนาด: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
- ผิว Bright (ไม่เคลือบผิว)
- ออกแบบเป็นดอกสว่านทรงกรวย 20°
- หมุนขวา / ตัดเฉือนด้านขวา
- ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 mm
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
การใช้งาน
ออกแบบมาสำหรับเจาะแผ่นโลหะ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และพอลิเมอร์
| ซีรีส์ | G314 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านทรงกรวย (แบบขั้นหลายขนาด) |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| ผิวสำเร็จ | Bright (ไม่เคลือบผิว) |
| รูปทรงเครื่องมือ | ดอกสว่านทรงกรวย 20° |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด | 12 mm ถึง 20 mm |
| ระยะเพิ่มแต่ละขั้น | 1.0 mm |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก 9 mm |
| ทิศทางการตัด | ขวา |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง ทองแดงและโลหะผสมทองแดง พอลิเมอร์ |
| รหัสสั่งซื้อ | ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ขนาดแต่ละขั้น (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวร่องคาย (mm) | ความยาวรวม (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3141220 | 12 - 20 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 9 | 55 | 76 | 72.5 |
รูปทรง: ส่วนตัดเป็นทรงกรวยที่ประกอบด้วยขั้นหลายขั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นจากปลายดอกไปทางก้าน ต่อด้วยก้านตรงทรงกระบอก
- ขั้นเล็กสุด (ที่ปลายดอก): 12 mm
- ขั้นใหญ่สุด (DCX): 20 mm
- ระยะเพิ่มแต่ละขั้น: 1.0 mm (รวมทั้งหมด 9 ขนาด)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 9 mm
- ความยาวร่องคาย (LCF): 55 mm
- ความยาวรวม (OAL): 76 mm
วิธีเลือกดอกสว่านทรงกรวยให้เหมาะกับงาน
- ขนาดรู: รุ่นนี้ครอบคลุม 12 mm ถึง 20 mm เพิ่มทีละ 1.0 mm ควรตรวจสอบว่าทุกขนาดรูที่ต้องการตรงกับขั้นใดขั้นหนึ่งของดอก
- ชิ้นงาน: ผู้ผลิตแนะนำสำหรับแผ่นโลหะที่เป็นเหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และพอลิเมอร์
- เครื่องจักรและตัวจับยึด: ตรวจสอบว่าช่วงการจับของหัวจับดอกสว่านครอบคลุมขนาด 9 mm
- ผิวและวัสดุ: HSS ผิว Bright (ไม่เคลือบผิว) หากใช้กับวัสดุชิ้นงานอื่น ควรตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนใช้งาน