ดอกสว่านเซาะร่อง_C367

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C367 เป็นดอกสว่านเซาะร่อง 3 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง พร้อมการเคลือบผิว Alcrona ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D และมีก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคายเศษ 15° เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลักตามพิกัดความเผื่อ P9 ในเหล็กกล้าตัดเฉือนง่าย เหล็กกล้าไร้สนิม และอะลูมิเนียมขึ้นรูป
มาตรฐานและความเผื่อ
- มาตรฐานเครื่องมือ: DIN 327 D
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: e8
การทำงาน
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดรูกุญแจตามพิกัด P9
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดแบบอินเตอร์โพเลชันแนวเกลียว
วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
- เหล็กกล้าสำหรับการกัดอิสระ
- สแตนเลส
- อลูมิเนียมขึ้นรูป
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ยึดเครื่องมือในโฮลเดอร์แบบ Weldon (ล็อคด้านข้าง) ที่มีขนาดเท่ากับก้าน โดยให้แคลมปิ้งสกรูกดบนส่วนแบนของก้าน
- รักษาความลึกในการตัดแต่ละรอบไม่ให้เกินความยาวคมตัดของขนาดที่เลือก ขนาดที่มีคอหลบสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่อยู่ลึกกว่าได้ โดยไม่เกินระยะเอื้อมที่ระบุไว้
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงาน
ดอกสว่านกัดร่อง Dormer Pramet C367
C367 เป็นดอกสว่านกัดร่อง 3 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษจาก Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) และเคลือบผิวด้วย Alcrona ซึ่งเป็นการเคลือบผิวอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) รูปทรงของร่องคายเศษประกอบด้วยมุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราด 15° ส่วนก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ยึดด้วยด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง
คุณสมบัติหลัก
- 3 คมตัด พร้อมความยาวช่วงตัดสั้นพิเศษ
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง
- การเคลือบผิว Alcrona (AlCrN)
- มุมเอียงของฟันเกลียว 40° และมุมคราด 15°
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด e8
- ตัดได้ในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน จึงสามารถกัดร่อง กัดลาดเอียง และกัดเจาะลงได้
- คัตเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป (ชนิด N) สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
- เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 mm ถึง 20 mm; ขนาดตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไป ยกเว้น 11 mm มีการลดขนาดคอเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่า การกัดร่อง การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลัก P9 นอกจากนี้ยังสามารถกัดแบบเคลื่อนที่เป็นเกลียวได้ วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ ได้แก่ เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย สเตนเลส และอะลูมิเนียมขึ้นรูป
| ซีรีส์ | C367 |
|---|---|
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้นพิเศษ |
| ชนิดคัตเตอร์ | ชนิด N สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง |
| จำนวนร่อง | 3 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) |
| การเคลือบผิว | Alcrona (AlCrN) |
| มุมเฉียง | 40° |
| มุมคายเศษ | 15° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 2 - 20 มม. |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | E8 |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835 B |
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | 6 - 20 มม. |
| ความยาวรวม | 48 - 88 มม. |
| มาตรฐาน | DIN 327 D |
| ทิศทางตัด | ตลับลูกปืนเรเดียล แนวทแยง และตามแนวแกน (การกัดร่อง การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลง) |
| รหัสการสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวช่วงตัด (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | ระยะเอื้อม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3672.0 | 2 | 6 | 4 | 48 | ||
| C3673.0 | 3 | 6 | 5 | 49 | ||
| C3674.0 | 4 | 6 | 7 | 51 | ||
| C3675.0 | 5 | 6 | 8 | 52 | ||
| C3676.0 | 6 | 6 | 8 | 52 | ||
| C3677.0 | 7 | 10 | 10 | 60 | ||
| C3678.0 | 8 | 10 | 11 | 61 | ||
| C3679.0 | 9 | 10 | 11 | 61 | ||
| C36710.0 | 10 | 10 | 13 | 63 | 22.5 | 9.5 |
| C36711.0 | 11 | 12 | 13 | 70 | ||
| C36712.0 | 12 | 12 | 16 | 73 | 27.5 | 11.5 |
| C36713.0 | 13 | 12 | 16 | 73 | 27.5 | 11.5 |
| C36714.0 | 14 | 12 | 16 | 73 | 27.5 | 11.5 |
| C36716.0 | 16 | 16 | 19 | 79 | 30.5 | 15.5 |
| C36718.0 | 18 | 16 | 19 | 79 | 30.5 | 15.5 |
| C36720.0 | 20 | 20 | 22 | 88 | 37.5 | 19.5 |
C367 มีหัวตัดทรงกระบอกพร้อมร่องเกลียว 3 ร่องที่มุมเกลียว 40° และมีความยาวคมตัดสั้น ต่อด้วยก้านทรงกระบอกที่มีส่วนแบนแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ขนาดตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไป ยกเว้น 11 mm มีส่วนคอที่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่างร่องกับก้าน ทำให้กัดได้ลึกขึ้น
ขนาดหลัก
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 2 - 20 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 6 - 20 มม.
- ความยาวคมตัด: 4 - 22 มม.
- ความยาวรวม: 48 - 88 มม.
- ระยะเอื้อมของขนาดที่มีการลดขนาดคอ: 22.5 - 37.5 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางคอของขนาดที่มีการลดขนาดคอ: 9.5 - 19.5 mm
มิติของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานสเปค
วิธีเลือกดอกสว่านเซาะร่อง C367
- ความกว้างของร่องหรือรูกุญแจ: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัดให้ตรงกับความกว้างของร่อง ด้วยความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ e8 และการกัดร่องรูกุญแจระดับ P9 ที่ระบุเป็นการใช้งานหลัก C367 จึงเหมาะสำหรับงานกัดรูกุญแจ
- ความลึก: เปรียบเทียบความลึกที่ต้องการกับความยาวคมตัด และสำหรับขนาดที่มีการลดขนาดคอ ให้เปรียบเทียบกับระยะเอื้อมด้วย
- เครื่องมือจับยึด: ก้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 10, 12, 16 และ 20 mm ดังนั้นควรตรวจสอบว่ามีโฮลเดอร์ Weldon ขนาดที่ตรงกัน
- วัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet แนะนำเครื่องมือตัดซีรีส์นี้สำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย สเตนเลส และอะลูมิเนียมขึ้นรูป และจัดให้เป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์ (Type N) สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง