ดอกสว่านเจาะร่อง_C352

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C352 เป็นดอกสว่านเจาะร่อง 3 ร่อง ผลิตจาก HSS-E-PM (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) พร้อมการเคลือบผิว Alcrona (AlCrN) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K โดยมีความยาวคมตัดสั้น ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง e8 และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องให้ได้ความเผื่อ P9 การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลงในแนวดิ่ง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 844 K
    • ก้าน: DIN 1835 B (ก้าน Weldon ที่มีผิวราบสำหรับยึดจับ)
    • ค่าพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคมตัด: e8 สำหรับร่องที่มีค่าพิกัดความเผื่อ P9

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ยึดเครื่องมือในโฮลเดอร์แบบ Weldon (ล็อคด้านข้าง) โดยให้แคลมปิ้งสกรูสัมผัสกับด้านแบนของก้าน
    • ให้ส่วนของเครื่องมือที่ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจัดชุดจับยึดให้เป็นชนิดแข็งเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับเครื่องมือรุ่นนี้
    • ตรวจสอบความกว้างของร่องเป็นระยะ เนื่องจากการสึกหรอของคมตัดส่งผลต่อขนาดของร่อง

    ความปลอดภัย

    • คมตัดมีความคม จับเครื่องมือด้วยความระมัดระวังและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    Dormer Pramet C352 เป็นดอกสว่านกัดร่องแบบสั้น 3 ร่อง สำหรับกัดร่องและรูสลักให้ได้ขนาดแม่นยำ ผลิตจาก HSS-E-PM ซึ่งเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง และเคลือบผิวด้วย Alcrona ซึ่งเป็นสารเคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN)

    คุณสมบัติหลัก

    • มี 3 คมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตตามความเผื่อ e8 สำหรับกัดร่องที่มีความเผื่อ P9 เช่น รูกุญแจ
    • ความยาวคมตัดสั้น ขนาดตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • ก้าน Weldon พร้อมส่วนแบนสำหรับจับยึดตามมาตรฐาน DIN 1835 B
    • รูปทรงเรขาคณิตประเภท N สำหรับงานกัดทั่วไป
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm; ขนาดตั้งแต่ 10.00 mm ขึ้นไปมีส่วนคอที่ลดขนาดอยู่ด้านหลังร่องคายเศษ

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การกัดร่องและรูสลักให้ได้ความเผื่อ P9
    • การกัดแบบแรมป์
    • การกัดเจาะลงในชิ้นงาน

     

    ซีรีส์C352
    ประเภทสินค้าดอกสว่านกัดร่อง Type N
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง)
    การเคลือบผิวAlcrona (AlCrN)
    จำนวนร่องฟันคมตัด3
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ12°
    ความยาวของการตัดสั้น
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางE8
    การใช้งานหลักการกัดร่องให้ได้ความเผื่อ P9
    การตัดการกัดร่อง การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลง
    ก้านก้าน Weldon, DIN 1835 B
    มาตรฐานDIN 844 K
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด3.00 – 20.00 มม.
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 – 20 มม.

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)ความยาวช่วงตัด (มม.)ความยาวรวม (มม.)ระยะเอื้อม (มม.)เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มม.)
    C3523.03.006852––
    C3524.04.0061155––
    C3525.05.0061357––
    C3526.06.0061357––
    C3528.08.00101969––
    C35210.010.0010227231.59.5
    C35212.012.0012268337.511.5
    C35214.014.0012268337.511.5
    C35216.016.0016329243.515.5
    C35218.018.0016329243.515.5
    C35220.020.00203810453.519.5

    ทุกขนาดมีร่องคายเศษ 3 ร่อง ขนาด 3.00 – 8.00 mm ไม่มีส่วนคอที่ลดขนาด

     

    C352 เป็นดอกกัดร่อง 3 ร่องที่มีร่องเกลียวและคมตัดที่ปลาย พร้อมก้าน Weldon ทรงกระบอกที่มีด้านแบนสำหรับจับยึดตามมาตรฐาน DIN 1835 B เมื่อมองจากปลายตัด เครื่องมือนี้ประกอบด้วยส่วนตัดที่มีร่อง (ความยาวคมตัด) ส่วนคอที่ลดขนาดในรุ่นขนาดตั้งแต่ 10.00 mm ขึ้นไป และก้าน

    • เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: 3.00 – 20.00 mm ความเผื่อ e8
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 6, 10, 12, 16 หรือ 20 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
    • ความยาวคมตัด: 8 – 38 มม.
    • ความยาวรวม: 52 – 104 มม.
    • ระยะเอื้อมเมื่อมีคอหลบ (ขนาด 10.00 – 20.00 มม.): 31.5 – 53.5 มม.
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (ขนาด 10.00 – 20.00 mm): 9.5 – 19.5 mm
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° มุมคราด 12°

    ขนาด 3.00 – 8.00 mm ไม่มีส่วนคอที่ลดขนาด มิติของรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการแสดงอยู่ในตารางสเปค

     

    วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • ความกว้างของร่อง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกกัดให้เท่ากับความกว้างของร่องหรือรูสลักที่ต้องการ ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ e8 เหมาะสำหรับร่องที่มีความเผื่อระดับ P9
    • ความลึกของร่อง: เลือกความยาวคมตัดอย่างน้อยเท่ากับความลึกที่กัดในหนึ่งรอบ ขนาดตั้งแต่ 10.00 mm ขึ้นไปมีคอที่ลดขนาดลง ทำให้เข้าถึงได้ลึก 31.5 – 53.5 mm
    • เครื่องมือจับยึด: เลือกโฮลเดอร์ Weldon ให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (6, 10, 12, 16 หรือ 20 mm)

    ซีรีส์ Dormer ที่เกี่ยวข้อง

    • C353: ดอกสว่านกัดร่อง 3 ร่อง ซีรีส์สั้นพิเศษตามมาตรฐาน DIN 327 D ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM เคลือบผิว Alcrona และมีความยาวคมตัดสั้นกว่า
    • C305: ดอกสว่านกัดร่อง 3 ร่อง ซีรีส์สั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM พร้อมการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C3523.0 | ดอกสว่านเจาะร่อง_C352 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย