ดอกสว่านเซาะร่อง_C305

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C305 เป็นดอกสว่านเซาะร่อง 3 ร่องแบบสั้น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง มีผิวขัดเงา ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K และมีก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12° เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มี Fe, Ni และ Co เป็นองค์ประกอบหลัก
มาตรฐาน
- มาตรฐานดอกเอ็นมิลล์: DIN 844 K
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง: e8 (ช่วงความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
การทำงาน
| การทำงาน | ใช้ |
|---|---|
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่อง P9 (รูสลัก) | การใช้งานหลัก |
| การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ยึดเครื่องมือด้วยส่วนแบนแบบ Weldon ของก้านเข้ากับโฮลเดอร์ที่เหมาะสำหรับก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- เครื่องมือรุ่นสั้นนี้ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าตื้นและการกัดร่อง
Dormer Pramet C305 เป็นดอกสว่านกัดร่องรุ่นสั้นที่มี 3 คมตัด ผลิตจากผงเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E-PM) และมีผิวสำเร็จเงา (ชนิดไม่เคลือบ) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K สำหรับดอกเอ็นมิลล์ และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ช่วยให้ยึดจับได้อย่างมั่นคง
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบ 3 ร่อง พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง
- ผิวสำเร็จเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- ความยาวช่วงตัดสั้น (รุ่นสั้น)
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด e8
- สามารถป้อนเครื่องมือในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
- คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลัก P9 สามารถใช้กัดแบบอินเตอร์โพเลชันเป็นเกลียวได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก
| ซีรีส์ | C305 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านกัดร่อง รุ่นสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) |
| การขัดเงา / การเคลือบผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 3 |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | E8 |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B |
| มาตรฐาน | DIN 844 K |
| ทิศทางการป้อน | แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา; ทองแดงและทองแดงผสม; โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก |
C305 เป็นดอกสว่านเจาะร่องแบบชิ้นเดียว ด้านท้ายเป็นก้าน Weldon ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B พร้อมส่วนแบนสำหรับจับยึด ด้านหน้าของก้านเป็นส่วนตัดสั้นที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 3 ร่อง โดยมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° คมตัดที่ปลายช่วยให้ป้อนตัดตามแนวแกน (แทงลง) ได้ รวมถึงป้อนตัดในแนวรัศมีและแนวทแยง
มิติหลักที่ระบุสำหรับแต่ละขนาด:
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (ความเผื่อ e8)
- ความยาวของการตัด
- ความยาวรวม
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (Weldon)
การเลือกดอกสว่านเซาะร่องที่เหมาะสม
- วัสดุชิ้นงาน: C305 ระบุว่าเหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มี Fe, Ni และ Co เป็นองค์ประกอบหลัก
- การใช้งาน: เลือก C305 สำหรับการกัดร่องตื้นและบ่า การกัดลาดเอียง และการกัดร่องรูสลักตามพิกัดความเผื่อ P9 สามารถกัดแบบอินเตอร์โพเลชันแนวเกลียวเป็นขั้นตอนรองได้
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกขนาดที่เท่ากับความกว้างของร่องที่ต้องการ เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดมีความเผื่อระดับ e8
- โฮลเดอร์: ใช้โฮลเดอร์แบบ Weldon ที่มีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของขนาดที่เลือก