เม็ดมีดดอกสว่านอินเด็กซ์_XPET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
XPET 0502AP-SD:D8345 คือเม็ดมีดดอกสว่านอินเด็กซ์จาก Dormer Pramet สำหรับติดตั้งในช่องเม็ดมีดตัวกลางของดอกสว่านอินเด็กซ์ 80.D ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 15–17 mm ใช้เกรดคาร์ไบด์ D8345 เคลือบ PVD ร่วมกับร่องหักเศษ SD สำหรับงานเจาะเหล็กและสแตนเลส
ดอกสว่านที่ใช้ร่วมกันได้
XPET 0502AP-SD:D8345 ใช้กับช่องเม็ดมีดตัวกลางของดอกสว่านอินเด็กซ์ Dormer Pramet 80.D ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 15 ถึง 17 mm ตัวอย่างรุ่นจากผู้ผลิตที่ใช้เม็ดมีดตัวกลาง XPET 0502.. และเม็ดมีดตัวนอก SCET 0502..:
- 803D-16-48-S25: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 16 mm, 3 x D, ความลึกตัดสูงสุด 48 mm
- 804D-17-68-S25: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 17 mm, 4 x D, ความลึกตัดสูงสุด 68 mm
ดอกสว่านทั้งสองรุ่นมีก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm แบบมีผิวแบนสำหรับยึดตาม ISO 9766 และมีระบบหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่าน
กลุ่มวัสดุ
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC): ช่วง ISO P30–P50
- M – สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%): ช่วง ISO M20–M40
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด XPET ในช่องเม็ดมีดตัวกลางเท่านั้น ส่วนช่องเม็ดมีดตัวนอกใช้เม็ดมีด SCET
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านอยู่ในช่วง 15–17 mm ก่อนสั่งซื้อเม็ดมีดขนาดนี้
- กำหนดสภาวะการตัดตามคำแนะนำล่าสุดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
XPET 0502AP-SD:D8345 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดตัวกลาง (ด้านใน) สำหรับดอกสว่านอินเด็กซ์ตระกูล 80.D โดยทำงานคู่กับเม็ดมีดตัวนอก SCET ในตัวดอกสว่าน: ดอกสว่าน 80.D ในช่วงขนาดนี้ใช้เม็ดมีด XPET 0502.. ในช่องเม็ดมีดตัวกลาง และเม็ดมีด SCET 0502.. ในช่องเม็ดมีดตัวนอก ขนาดนี้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านตั้งแต่ 15 ถึง 17 mm
เม็ดมีดผลิตจากเกรด D8345 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งานตาม ISO P30–P50 และ M20–M40 ร่องหักเศษ SD ออกแบบมาสำหรับเหล็กและสแตนเลส โดย Dormer Pramet ระบุว่าร่องหักเศษ SD เหมาะกับเหล็กคาร์บอนต่ำและสแตนเลสชนิดอ่อน
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดตัวกลางสำหรับดอกสว่านอินเด็กซ์ Dormer Pramet 80.D ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 15–17 mm
- เกรด D8345: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD ตาม ISO P30–P50 และ M20–M40
- ร่องหักเศษ SD สำหรับเหล็กและสแตนเลส
- เม็ดมีดรูปทรงพิเศษ (X) มุมหลบ 11° (P) ขนาด 05 ความหนา 02
- ยึดด้วยสกรูผ่านรูยึดขนาด 2.4 mm
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะรูตันและรูทะลุในชิ้นงานเหล็กและสแตนเลสด้วยดอกสว่านอินเด็กซ์ 80.D เช่น รุ่น 803D (3 x D) และ 804D (4 x D) ซึ่งมีก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm แบบมีผิวแบนสำหรับยึดตาม ISO 9766 และมีระบบหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่าน
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดดอกสว่านอินเด็กซ์ (ช่องเม็ดมีดตัวกลาง) |
| แบบเม็ดมีด | XPET |
| รหัสสั่งซื้อ | XPET 0502AP-SD:D8345 |
| หมายเลข EDP | 6920805 |
| เกรด | D8345 |
| วัสดุพื้น / การเคลือบ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P30–P50, M20–M40 |
| ร่องหักเศษ | SD |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก, สแตนเลส |
| รหัสรูปทรงเม็ดมีด | X (รูปทรงพิเศษ) |
| รหัสมุมหลบ / มุมหลบ | P / 11° |
| ชนิดเม็ดมีด | T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 5.556 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 15–17 mm |
| เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ | ดอกสว่านอินเด็กซ์ Dormer Pramet 80.D (ช่องเม็ดมีดตัวกลาง) |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เกรด | ร่องหักเศษ | IC (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | ความหนา S (mm) | รูยึด D1 (mm) | มุมหลบ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPET 0502AP-SD:D8345 | 6920805 | D8345 | SD | 5.556 | 5.556 | 2.38 | 2.4 | P 11° | 15–17 | 0.642 |
XPET 0502AP-SD:D8345 เป็นเม็ดมีดดอกสว่านอินเด็กซ์รูปทรงพิเศษ (รหัสรูปทรง ISO X) มีรูยึดสำหรับยึดด้วยสกรู ขนาดหลักที่ Dormer Pramet เผยแพร่มีดังนี้:
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 5.556 mm
- ความยาวคมตัด (L): 5.556 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 2.38 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 2.4 mm
- มุมหลบ: 11° (รหัส P)
เม็ดมีดมีรูปทรงร่องหักเศษ SD และติดตั้งในช่องเม็ดมีดตัวกลางของตัวดอกสว่าน 80.D โดยมีเม็ดมีด SCET อยู่ในช่องเม็ดมีดตัวนอก
การเลือกระหว่าง XPET 0502AP-SD และ XPET 0502AP
Dormer Pramet มีเม็ดมีดขนาดนี้ให้เลือกสองแบบ โดยใช้เกรด D8345 เหมือนกัน:
| เม็ดมีด | ร่องหักเศษ | ช่วงการใช้งานตาม ISO | การใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|
| XPET 0502AP-SD:D8345 | SD | P30–P50, M20–M40 | เหล็กและสแตนเลส |
| XPET 0502AP:D8345 | มาตรฐาน (ไม่มีรหัสกำกับ) | P30–P50 | เหล็ก |
เลือกรุ่น SD เมื่อชิ้นงานเป็นสแตนเลสหรือเหล็กคาร์บอนต่ำ ส่วนรุ่นมาตรฐานครอบคลุมงานเหล็ก
การเลือกขนาดเม็ดมีดตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
| เม็ดมีดตัวกลาง | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (mm) |
|---|---|
| XPET 0502AP-SD:D8345 | 15–17 |
| XPET 0602AP-SD:D8345 | 17.5–21 |
| XPET 0703AP-SD:D8345 | 21.5–26 |
มีเม็ดมีด XPET ขนาดใหญ่กว่าสำหรับดอกสว่าน 80.D ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น