เม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนคมได้_WCMX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
WCMX 030208E-46:D8330 คือเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนคมได้ทรงไทรกอน 80° จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับดอกสว่านแบบติดเม็ดมีด (U-drill) โดยรวมชิปเบรกเกอร์ 46 รัศมีมุม 0.8 mm และเกรด D8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD เข้าไว้ด้วยกัน
มาตรฐานการกำหนดรหัส
รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัสเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ ISO 1832 ส่วนท้าย E, 46 และ D8330 ระบุสภาพคมตัด ชิปเบรกเกอร์ของ Pramet และเกรดของ Pramet
เกรด D8330
เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD ที่ใช้ในเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนคมได้ของ Dormer Pramet
คำแนะนำการใช้งาน
- ติดตั้งเฉพาะกับบอดี้ดอกสว่านที่ช่องใส่เม็ดมีดกำหนดให้ใช้เม็ดมีดขนาด WCMX 0302.. เท่านั้น
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดก่อนติดตั้ง และขันสกรูยึดด้วยแรงบิดตามที่กำหนดสำหรับบอดี้ดอกสว่าน
- ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet หรือโปรแกรมคำนวณงานตัดเฉือนของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานที่เจาะ
- หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดเมื่อเริ่มเห็นการสึกหรอมากเกินไปหรือคมบิ่น เพื่อปกป้องบอดี้ดอกสว่าน
- สวมแว่นตานิรภัยและจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคมตัดคาร์ไบด์มีความคม
WCMX 030208E-46:D8330 คือเม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนคมได้ทำจากคาร์ไบด์ สำหรับดอกสว่านแบบติดเม็ดมีด (U-drill) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเปลี่ยนเม็ดมีด Pramet ของ Dormer Pramet เม็ดมีดนี้ใช้รหัสตามระบบ ISO 1832 คือ WCMX 030208 พร้อมรูปทรงชิปเบรกเกอร์ 46 ของ Pramet และเกรด D8330
คุณสมบัติเด่น
- ทรงไทรกอน (W) – เม็ดมีดสามมุม มีมุมรวม 80° ที่แต่ละมุม
- เม็ดมีดแบบโพสิทีฟ (C) – มุมหลบ 7°
- เกรด D8330 – วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD
- ชิปเบรกเกอร์ 46 – รูปทรงชิปเบรกเกอร์ของ Pramet ที่กำหนดสำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้
- คมตัดและมุม – คมตัดแบบลบคมมน (E) และรัศมีมุม 0.8 mm
การใช้งาน
ใช้เป็นเม็ดมีดตัดในดอกสว่านแบบติดเม็ดมีดที่รองรับเม็ดมีดขนาด WCMX 0302.. สำหรับเจาะรูจากเนื้อวัสดุตันบนเครื่องจักร CNC ควรเลือกบอดี้ดอกสว่าน ค่าตัดเฉือน และความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานตามคำแนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
| แบรนด์ | Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเปลี่ยนเม็ดมีด Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดดอกสว่านแบบเปลี่ยนคมได้ |
| รหัสสั่งซื้อ | WCMX 030208E-46:D8330 |
| รูปทรงเม็ดมีด | W – ทรงไทรกอน 80° |
| มุมหลบ | C – 7° |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| ชนิดเม็ดมีด | X – แบบพิเศษ |
| รหัสขนาด | 03 |
| ความหนา | 2.38 mm (รหัส 02) |
| รัศมีมุม | 0.8 mm (รหัส 08) |
| สภาพคมตัด | E – ลบคมมน |
| ชิปเบรกเกอร์ | 46 |
| เกรด | D8330 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| กระบวนการเคลือบผิว | PVD |
เม็ดมีดทรงไทรกอน (W) สามมุม มีมุมรวม 80° และรัศมี 0.8 mm ที่แต่ละมุม ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง คมตัดแบบลบคมมน (E) และชิปเบรกเกอร์ 46 บนหน้าคายเศษ
สำหรับแบบที่ระบุขนาดครบถ้วน (วงกลมแนบใน ความยาวคมตัด และรูยึด) โปรดดูแคตตาล็อกงานเจาะรูของ Dormer Pramet
วิธีอ่านรหัส WCMX 030208E-46:D8330
- W – รูปทรงเม็ดมีด: ทรงไทรกอน 80°
- C – มุมหลบ: 7°
- M – ระดับพิกัดความเผื่อ
- X – ชนิดเม็ดมีด: แบบพิเศษ
- 03 – รหัสขนาดเม็ดมีด
- 02 – ความหนา: 2.38 mm
- 08 – รัศมีมุม: 0.8 mm
- E – สภาพคมตัด: ลบคมมน
- 46 – รูปทรงชิปเบรกเกอร์ของ Pramet
- D8330 – เกรดคาร์ไบด์ของ Pramet (เคลือบ PVD)
เมื่อสั่งซื้อเม็ดมีดทดแทน ให้เลือกรหัสขนาด (0302..) ให้ตรงกับเม็ดมีดที่กำหนดสำหรับบอดี้ดอกสว่าน และเลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับวัสดุชิ้นงาน