เม็ดมีดสำหรับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ด_WCMT-ID

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet WCMT 050308E-47:D8330 เป็นเม็ดมีดสำหรับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดทรงไตรกอน มาพร้อมร่องหักเศษแบบ 47 ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD (เกรด D8330) ออกแบบมาสำหรับงานเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ส่วนสแตนเลสถูกระบุเป็นงานที่สามารถใช้ได้
รหัสสินค้า
รหัส ISO: WCMT 050308E-47:D8330
รหัส ANSI: WCMT 2.522-47:D8330
หมายเลข EDP: 6754638
EAN: 3603602900043
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
- ISO P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสม ≤ 10% ความแข็ง < 45HRC): การใช้งานหลัก
- ISO M – สแตนเลส (ปริมาณโครเมียม ≥ 11%): สามารถใช้งานได้
- ISO K – เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนแบบหล่อที่มีคาร์บอน > 2%): การใช้งานหลัก
เงื่อนไขการตัดเริ่มต้น
| กลุ่มวัสดุ ISO | ความเหมาะสม | ความเร็วตัด vc | อัตราป้อน f |
|---|---|---|---|
| P | การใช้งานหลัก | 459 - 541 ft/min | 0.0039 - 0.0098 inch/rev |
| M | สามารถใช้งานได้ | 262 - 312 ft/min | 0.0043 - 0.0089 inch/rev |
| K | การใช้งานหลัก | 427 - 509 ft/min | 0.0039 - 0.0098 inch/rev |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ข้อมูลการตัดข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน ตัวดอกสว่าน และการจ่ายสารหล่อเย็น
- ใช้กับตัวดอกสว่านที่มีบ่าวางเม็ดมีดออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด WCMT 0503.. เท่านั้น
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่ และขันสกรูยึดด้วยแรงบิดตามที่ผู้ผลิตตัวดอกสว่านกำหนด
- เปลี่ยนเม็ดมีดทันทีเมื่อเริ่มพบการสึกหรอหรือคมบิ่น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อบ่าวางเม็ดมีดของตัวดอกสว่าน
WCMT 050308E-47:D8330 (ANSI: WCMT 2.522-47:D8330) คือเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนได้จาก Dormer Pramet สำหรับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ด เม็ดมีด WCMT 0503.. มีรูปทรงไตรกอน (W) มุมหลบ 7° (รหัส C) รัศมีมุม 0.8 mm และมีรูยึดสำหรับจับยึดเข้ากับตัวดอกสว่าน เมื่อคมตัดสึกหรอ เพียงเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนดอกสว่านทั้งดอก
คุณสมบัติเด่น
- เกรด D8330: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD ครอบคลุมช่วงการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ที่ P20-P35 และ K15-K35
- ร่องหักเศษแบบ 47 ออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- ขนาด WCMT 0503.. กะทัดรัด: วงกลมแนบใน 7.938 mm ความหนา 3.18 mm ความยาวคมตัด 5.4 mm
- ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K) ส่วนสแตนเลส (ISO M) สามารถใช้งานได้
การใช้งาน
งานเจาะรูด้วยดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดในชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อ รวมถึงงานสแตนเลสในฐานะการใช้งานที่สามารถใช้ได้
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดสำหรับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ด |
| แบบเม็ดมีด | WCMT |
| รูปทรงเม็ดมีด | W - ทรงไตรกอน |
| รหัสและมุมหลบ | C 7° |
| รหัสขนาด / รหัสความหนาเม็ดมีด | 05 / 03 |
| เกรด | D8330 |
| เนื้อวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P35, K15-K35 |
| ร่องหักเศษ | 47 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 7.938 mm (0.313 inch) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.18 mm (0.125 inch) |
| ความยาวคมตัด (L) | 5.4 mm (0.213 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm (0.031 inch) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 3.4 mm (0.134 inch) |
| รหัสสั่งซื้อ ISO | รหัสสั่งซื้อ ANSI | หมายเลข EDP | เกรด | ร่องหักเศษ | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMT 050308E-47:D8330 | WCMT 2.522-47:D8330 | 6754638 | D8330 | 47 | 7.938 | 3.18 | 5.4 | 0.8 | 3.4 | 1.059 |
เม็ดมีดทรงไตรกอน (W) มีมุมหลบที่ผิวด้านข้าง 7° (รหัส C) และมีร่องหักเศษแบบ 47 อยู่บนหน้าคายเศษ ตรงกลางเม็ดมีดมีรูยึดทะลุสำหรับจับยึดเข้ากับตัวดอกสว่าน
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC: 7.938 mm (0.313 inch)
- ความยาวคมตัด L: 5.4 mm (0.213 inch)
- ความหนาเม็ดมีด S: 3.18 mm (0.125 inch)
- รัศมีมุม RE: 0.8 mm (0.031 inch)
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 3.4 mm (0.134 inch)
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม | คำแนะนำ |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) | การใช้งานหลัก | งานหลักของเม็ดมีดนี้ และมีช่วงความเร็วตัดสูงที่สุดที่ระบุไว้สำหรับเม็ดมีดนี้ |
| เหล็กหล่อ (ISO K) | การใช้งานหลัก | งานหลักของเม็ดมีดนี้ ใช้ช่วงอัตราป้อนเดียวกับเหล็กกล้า แต่ความเร็วตัดต่ำกว่าเล็กน้อย |
| สแตนเลส (ISO M) | สามารถใช้งานได้ | เหมาะกับงานเป็นครั้งคราวโดยลดความเร็วตัดลงอย่างชัดเจน หากงานสแตนเลสเป็นประจำ ควรเลือกเกรดที่ระบุการใช้งานหลักในกลุ่ม ISO M |
การอ่านรหัส WCMT 050308E-47:D8330
- W: รูปทรงเม็ดมีดแบบไตรกอน
- C: มุมหลบ 7°
- 05: รหัสขนาดเม็ดมีด
- 03: รหัสความหนา (3.18 mm)
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- 47: รหัสร่องหักเศษของ Dormer Pramet
- D8330: เกรด (คาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD)
ในขนาด WCMT 050308 และเกรด D8330 เดียวกัน Dormer Pramet ยังมีรุ่นที่ใช้ร่องหักเศษแบบ UM (WCMT 050308E-UM:D8330) ให้เลือกด้วย