เม็ดมีดดอกสว่าน_SCET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SCET 050204-SD:D8330 คือเม็ดมีดดอกสว่านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับติดตั้งในช่องใส่เม็ดมีดรอบนอกของดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด DORMER PRAMET 80.D ที่มีช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ 15–19 mm โดยผสานเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด D8330 เคลือบ PVD เข้ากับรูปทรงชิปเบรกเกอร์ SD เพื่องานเจาะเหล็กกล้าและสแตนเลส
ข้อมูลระบุสินค้า
- รหัส ISO / ANSI: SCET 050204-SD:D8330
- หมายเลข EDP: 6920783
- หมายเลข EAN: 3603603074156
- น้ำหนักสุทธิ: 0.738 g
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ตามเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิต)
- P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45HRC)
- M: สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้สำหรับช่องใส่เม็ดมีดรอบนอกเท่านั้น ส่วนช่องใส่เม็ดมีดตรงกลางของดอกสว่าน 80.D ใช้เม็ดมีด XPET
- เลือกขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับตัวดอกสว่าน: เม็ดมีด SCET 050204 ใช้กับดอกสว่าน 80.D ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15–19 mm
- ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเม็ดมีดนี้และวัสดุชิ้นงาน
ภาพรวม
SCET 050204-SD:D8330 คือเม็ดมีดรอบนอกสำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดตระกูล 80.D ของ Dormer Pramet โดยติดตั้งในช่องใส่เม็ดมีดรอบนอกของตัวดอกสว่านและทำหน้าที่ตัดเฉือนบริเวณขอบนอกของรู ส่วนช่องใส่เม็ดมีดตรงกลางจะใช้เม็ดมีด XPET เม็ดมีดขนาดนี้ออกแบบมาสำหรับดอกสว่าน 80.D ที่มีช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15–19 mm
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีด SCET ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ C 7° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.556 mm และรัศมีมุม 0.4 mm
- เกรด D8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบ PVD
- รูปทรงชิปเบรกเกอร์ SD สำหรับการตัดเฉือนเหล็กกล้าและสแตนเลส
- ช่วงการใช้งานตาม ISO: P20-P35 และ M15-M30
- ใช้กับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Dormer Pramet รุ่น 802D, 803D, 804D และ 805D (2 x D ถึง 5 x D)
การใช้งาน
งานเจาะรูในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) และในสแตนเลส (ISO M) ด้วยดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Dormer Pramet 80.D
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดดอกสว่าน (เม็ดมีดรอบนอก) |
| รหัสสั่งซื้อ | SCET 050204-SD:D8330 |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
| มุมหลบ | C 7° |
| ชนิดเม็ดมีด | T |
| ชิปเบรกเกอร์ | SD |
| เกรด | D8330 |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด |
| สารเคลือบ | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P35, M15-M30 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
| ช่วงขนาดดอกสว่าน | 15–19 mm |
| ดอกสว่านที่ใช้ร่วมกันได้ | 802D, 803D, 804D, 805D |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | ความหนา S (mm) | รูยึด D1 (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ชิปเบรกเกอร์ | เกรด | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCET 050204-SD:D8330 | 6920783 | 5.556 | 5.556 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | SD | D8330 | 0.738 |
เม็ดมีดดอกสว่านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) มีรูยึดอยู่ตรงกลาง และมีรูปทรงชิปเบรกเกอร์ SD บนหน้าคาย; รหัสมุมหลบ C (7°)
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 5.556 mm
- ความยาวคมตัด (L): 5.556 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 2.38 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 2.4 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.4 mm
วิธีเลือกเม็ดมีดรอบนอก SCET ให้เหมาะกับงาน
เลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดตามวัสดุชิ้นงาน:
| ชิปเบรกเกอร์ / เกรด | วัสดุของเกรด | ช่วงการใช้งานตาม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| SD / D8330 (รุ่นนี้) | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบ PVD | P20-P35, M15-M30 | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
| SD / D9335 | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD | P20-P35, M15-M30 | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
| UD / D8330 | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบ PVD | P20-P35, K15-K35 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| UD / D9335 | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD | P20-P35, K15-K35 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
จากนั้นเลือกขนาดเม็ดมีดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน 80.D:
| ขนาดเม็ดมีด SCET | ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน |
|---|---|
| 050204 (รุ่นนี้) | 15–19 mm |
| 060204 | 19.5–22 mm |
| 070308 | 22.5–27 mm |
| 09T308 | 28–34 mm |
| 120408 | 35–44 mm |
| 150512 | 45–58 mm |